(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· เป็นรุ่นประหยัดพื้นที่และมีรูปร่างกะทัดรัด
· พื้นที่ไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้ของระบบท่อลดลงอย่างเห้นได้ชัด
รหัสสินค้า |
---|
GWJS3-0 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง | การใช้งาน | ข้อต่อยูเนี่ยน เส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากัน | ข้อต่อยูเนี่ยน เส้นผ่านศูนย์กลางไม่เท่ากัน | สายยาง ใช้งานได้ OD 1 (φ) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายยาง ใช้งานได้ 2 (φ) | สเปค สะอาด | ขีด จำกัด ของ วัสดุ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 76.79 | PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS | 1 ชิ้น | 60 วัน | ข้อต่อยูเนี่ยน มี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน | มินิ มาตรฐาน | [ข้อต่อยูเนี่ยนตรง] แบบตรง | - | 3.2 | - | ไม่จำเป็นต้องทำความสะอาด | ไม่ข้อจำกัดด้านวัสดุ |
กำลังโหลด …
ประเภท | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | ของไหลที่ใช้งานได้ | อากาศ | ตัวผลิตภัณฑ์ | Polybutylene Terephthalate |
---|---|---|---|---|---|
ปะเก็น | มาตรฐาน (NBR) | อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -10:: 60 | ตัวเลือก | ไม่มี |
สเปค ความทนโอโซน | ไม่มี |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน GWJS3-0 ในชุด ข้อต่อ New Joint ชนิดมินิ ซีรีส์ GWJS □-0
รหัสสินค้า |
---|
GWJS3-0-P70 |
GWJS3-0-P74 |
GWJS3-0-P80 |
GWJS34-0 |
GWJS34-0-P70 |
GWJS34-0-P74 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง | การใช้งาน | ข้อต่อยูเนี่ยน เส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากัน | ข้อต่อยูเนี่ยน เส้นผ่านศูนย์กลางไม่เท่ากัน | สายยาง ใช้งานได้ OD 1 (φ) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายยาง ใช้งานได้ 2 (φ) | สเปค สะอาด | ขีด จำกัด ของ วัสดุ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,483.87 | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 60 วัน | ข้อต่อยูเนี่ยน มี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน | สถานการณ์ที่สะอาด / มินิ มาตรฐาน | [ข้อต่อยูเนี่ยนตรง] แบบตรง | - | 3.2 | - | ป้องกันการสะสมของฝุ่นละออง | ไม่ข้อจำกัดด้านวัสดุ | ||
฿ 1,483.87 | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 60 วัน | ข้อต่อยูเนี่ยน มี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน | สถานการณ์ที่สะอาด / มินิ มาตรฐาน | [ข้อต่อยูเนี่ยนตรง] แบบตรง | - | 3.2 | - | ป้องกันการสะสมของฝุ่นละออง | ไม่ใช้วัสดุที่มีทองแดง, ซิลิคอน, ฮาโลเจนเป็นส่วนประกอบ | ||
฿ 1,870.01 | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 60 วัน | ข้อต่อยูเนี่ยน มี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน | สถานการณ์ที่สะอาด / มินิ มาตรฐาน | [ข้อต่อยูเนี่ยนตรง] แบบตรง | - | 3.2 | - | เคลือบกันน้ำมัน | ไม่ข้อจำกัดด้านวัสดุ | ||
฿ 85.04 | 1 ชิ้น | 60 วัน | ข้อต่อยูเนี่ยน กับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่แตกต่างกัน | มินิ มาตรฐาน | - | [การ ข้อต่อยูเนี่ยนตรง เส้นผ่านศูนย์กลางไม่เท่ากัน] เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน แบบตรง | 4 | 3.2 | ไม่จำเป็นต้องทำความสะอาด | ไม่ข้อจำกัดด้านวัสดุ | |||
฿ 1,887.36 | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 60 วัน | ข้อต่อยูเนี่ยน กับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่แตกต่างกัน | สถานการณ์ที่สะอาด / มินิ มาตรฐาน | - | [การ ข้อต่อยูเนี่ยนตรง เส้นผ่านศูนย์กลางไม่เท่ากัน] ข้อต่อยูเนี่ยนตรง เส้นผ่านศูนย์กลางต่าง กันตรง | 4 | 3.2 | ป้องกันการสะสมของฝุ่นละออง | ไม่ข้อจำกัดด้านวัสดุ | ||
฿ 1,887.36 | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 60 วัน | ข้อต่อยูเนี่ยน กับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่แตกต่างกัน | สถานการณ์ที่สะอาด / มินิ มาตรฐาน | - | [การ ข้อต่อยูเนี่ยนตรง เส้นผ่านศูนย์กลางไม่เท่ากัน] ข้อต่อยูเนี่ยนตรง เส้นผ่านศูนย์กลางต่าง กันตรง | 4 | 3.2 | ป้องกันการสะสมของฝุ่นละออง | ไม่ใช้วัสดุที่มีทองแดง, ซิลิคอน, ฮาโลเจนเป็นส่วนประกอบ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง