(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เหมาะสำหรับใช้ในสภาพแวดล้อมที่เกิดการกัดกร่อนหรือไม่ทนทานต่อไอออนของทองแดง
ประเภท | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง | ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ และตัว ข้อต่อลด | ของไหลที่ใช้งานได้ | อากาศ |
---|---|---|---|---|---|
ตัวผลิตภัณฑ์ | Polybutylene Terephthalate | ปะเก็น | H-NBR | ช่องเสียบ ตัวลด | ข้อต่อลด |
อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | 0:: 60 | ตัวเลือก | ไม่มี | สเปค สะอาด | ไม่จำเป็นต้องทำความสะอาด |
ขีด จำกัด ของ วัสดุ | ไม่ข้อจำกัดด้านวัสดุ | สเปค ความทนโอโซน | ไม่มี |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน ZSP-J4-6 ในชุด ข้อต่อ New Joint ชนิดสแตนเลส ซีรีส์ ZSP-J□-□
รหัสสินค้า |
---|
ZSP-J12-10 |
ZSP-J12-6 |
ZSP-J12-8 |
ZSP-J6-4 |
ZSP-J8-4 |
ZSP-J8-6 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สายยาง ใช้งานได้ OD 1 (φ) | ข้อต่อ เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 294.12 | 10 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 12 | ||
฿ 223.88 | 10 ชิ้น | ขอราคา | 6 | 12 | ||
฿ 254.61 | 10 ชิ้น | ขอราคา | 8 | 12 | ||
฿ 193.15 | 10 ชิ้น | 60 วัน | 4 | 6 | ||
฿ 193.15 | 10 ชิ้น | ขอราคา | 4 | 8 | ||
฿ 219.49 | 10 ชิ้น | ขอราคา | 6 | 8 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง