(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ชนิดไม่ลุกติดไฟพร้อมตัวผลิตภัณฑ์สีขาวสารหน่วงไฟประเภทตัวสีขาว ชิ้นส่วนทองเหลืองชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า
รหัสสินค้า |
---|
GWP6-0-P6 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ตัวผลิตภัณฑ์ | การใช้งาน | ช่องเสียบ ตัวลด | รูปทรงอื่น ๆ | ข้อต่อ เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 (มิลลิเมตร) | ข้อต่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 (มิลลิเมตร) | ตัวเลือก | สเปค สะอาด | ขีด จำกัด ของ วัสดุ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 255.99 | PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 60 วัน | โพลีเอไมด์ | - | - | ปลั๊ก การเชื่อมต่อสายไฟ | 6 | - | มีคุณสมบัติ Non-Purple (ป้องกันการเกิดอิออนของทองแดง) | ไม่จำเป็นต้องทำความสะอาด | ไม่ข้อจำกัดด้านวัสดุ |
กำลังโหลด …
ประเภท | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง | รูปทรงอื่น ๆ | ของไหลที่ใช้งานได้ | อากาศ |
---|---|---|---|---|---|
อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -10:: 60 | สเปค ความทนโอโซน | ไม่มี |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน GWP6-0-P6 ในชุด ข้อต่อ New Joint ซีรีส์ GWP □-0
รหัสสินค้า |
---|
GWP12-0 |
GWP12-0-P6 |
GWP12-0-P70 |
GWP6-0-P70 |
GWP6-0-P74 |
GWP6-0-P80 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ตัวผลิตภัณฑ์ | การใช้งาน | ช่องเสียบ ตัวลด | รูปทรงอื่น ๆ | ข้อต่อ เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 (มิลลิเมตร) | ข้อต่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 (มิลลิเมตร) | ตัวเลือก | สเปค สะอาด | ขีด จำกัด ของ วัสดุ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 42.09 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | โพลีเอไมด์ | - | - | ปลั๊ก การเชื่อมต่อสายไฟ | 12 | - | ไม่มี | ไม่จำเป็นต้องทำความสะอาด | ไม่ข้อจำกัดด้านวัสดุ | |||
฿ 464.25 | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 60 วัน | โพลีเอไมด์ | - | - | ปลั๊ก การเชื่อมต่อสายไฟ | 12 | - | มีคุณสมบัติ Non-Purple (ป้องกันการเกิดอิออนของทองแดง) | ไม่จำเป็นต้องทำความสะอาด | ไม่ข้อจำกัดด้านวัสดุ | ||
฿ 963.21 | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 60 วัน | ความหน่วงไฟ เรซิ่น (เทียบเท่า UL94 V-0) | สถานการณ์ที่สะอาด | - | ปลั๊ก การเชื่อมต่อสายไฟ | 12 | - | ไม่มี | ป้องกันการสะสมของฝุ่นละออง | ไม่ข้อจำกัดด้านวัสดุ | ||
฿ 533.67 | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 60 วัน | ความหน่วงไฟ เรซิ่น (เทียบเท่า UL94 V-0) | สถานการณ์ที่สะอาด | - | ปลั๊ก การเชื่อมต่อสายไฟ | 6 | - | ไม่มี | ป้องกันการสะสมของฝุ่นละออง | ไม่ข้อจำกัดด้านวัสดุ | ||
฿ 533.67 | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 60 วัน | ความหน่วงไฟ เรซิ่น (เทียบเท่า UL94 V-0) | สถานการณ์ที่สะอาด | - | ปลั๊ก การเชื่อมต่อสายไฟ | 6 | - | ไม่มี | ป้องกันการสะสมของฝุ่นละออง | ไม่ใช้วัสดุที่มีทองแดง, ซิลิคอน, ฮาโลเจนเป็นส่วนประกอบ | ||
฿ 533.67 | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 60 วัน | ความหน่วงไฟ เรซิ่น (เทียบเท่า UL94 V-0) | สถานการณ์ที่สะอาด | - | ปลั๊ก การเชื่อมต่อสายไฟ | 6 | - | ไม่มี | เคลือบกันน้ำมัน | ไม่ข้อจำกัดด้านวัสดุ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง