(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ลูกล้อแบบพื้นต่ำพิเศษ ที่มีการออกแบบ เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว สามารถติดตั้งเข้ากับเฟอร์นิเจอร์ ฯลฯ ได้ โดยมองเห็นได้ไม่ชัดเจน
ประเภท ลูกล้อ | สไตล์ปลั๊ก | ความสูงในการติดตั้ง H(มิลลิเมตร) | 12 | ช่วง โหลดไฟฟ้า(daN) | ถึง 35.00 |
---|---|---|---|---|---|
สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) | ไม่ | โหลดที่ยอมรับได้(daN) | 30 | วัสดุ ล้อ | ไนล่อน |
ลักษณะ ล้อ | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง | เหล็กกล้า | ความยาวของแผ่นเพลท(มิลลิเมตร) | 61 |
ความกว้างของแผ่นเพลท(มิลลิเมตร) | 61 | เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง(Ø) | 18 | ความกว้างล้อ(มิลลิเมตร) | 20 |
การใช้งาน | เหล็กกล้า ดัดเฟอร์นิเจอร์ไม้ | โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ | โหลดน้ำหนักเบา | ตลับลูกปืน ล้อ | การมี |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน ヘイコウキャスター ในชุด ล้อหมุน ชนิดล้อขนาน (ลูกปืนเดี่ยว) ประเภทแทรก
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง