1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
NPG รุ่นจานล้อฟรีล้อโฟมยูรีเทนป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ (พร้อมจุก)

NPG รุ่นจานล้อฟรีล้อโฟมยูรีเทนป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ (พร้อมจุก)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 8,010.25/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ลูกล้อ มี โช้ค ที่เหมาะสำหรับการขนส่งอุปกรณ์และชิ้นส่วนที่ งานละเอียด
·โช้คอัพในตัวช่วยดูดซับแรงกระแทกระหว่างเดินทางและป้องกันการเกิดเสียงดัง
· ลูกล้อ ที่เหมาะสำหรับการขนส่งอุปกรณ์และชิ้นส่วนที่ งานละเอียด
·ดูดซับแรงกระแทกด้วย โช้ค ขนาดกะทัดรัด แบบฝัง ตัว
·นอกจากนี้ยังป้องกันการสั่นสะเทือนและเสียงรบกวนระหว่างการเดินทาง
·ใช้ โช้ค ไฮดรอลิก
·อัตราการ โช้ครับแรงกระแทก สูงมาก

รหัสสินค้า
NPG-100SUES-1
NPG-100SUES-2
NPG-100SUES-3
NPG-125SUES-1
NPG-125SUES-2
NPG-125SUES-3
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความสูงในการติดตั้ง H
(มิลลิเมตร)
โหลดที่ยอมรับได้
(daN)
เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง
(Ø)
ความกว้างล้อ
(มิลลิเมตร)
รัศมีการหมุน
(มิลลิเมตร)
ตลับลูกปืน ล้อ

฿ 8,010.25

CASTER 1 ชิ้น 15 วัน 1531010028111 ถึง 115ไม่

฿ 8,010.25

CASTER 1 ชิ้น 15 วัน 1562010028111 ถึง 115ไม่

฿ 8,010.25

CASTER 1 ชิ้น 15 วัน 1583010028111 ถึง 115การมี

฿ 9,039.47

CASTER 1 ชิ้น 15 วัน 1731012532117 ถึง 131ไม่

฿ 9,039.47

CASTER 1 ชิ้น 15 วัน 1762012532117 ถึง 126ไม่

฿ 9,039.47

CASTER 1 ชิ้น 15 วัน 1783012532117 ถึง 123การมี

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ลูกล้อ ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ / ด้วย บัฟเฟอร์ คุณสมบัติ ป้องกันไฟฟ้าสถิต ช่วง โหลดไฟฟ้า(daN) ถึง 35.00
สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน วัสดุ ล้อ ยูรีเทน ลักษณะ ล้อ ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ป้องกันไฟฟ้าสถิต
วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง สเตนเลส ประเภทการ รูติดตั้ง รูกลม พิทช์ รูติดตั้ง ทิศทางความยาว L1(มิลลิเมตร) 82
พิทช์ รูติดตั้ง ทิศทางความยาวสั้น W1(มิลลิเมตร) 40 ความยาวของแผ่นเพลท(มิลลิเมตร) 100 ความกว้างของแผ่นเพลท(มิลลิเมตร) 58
การใช้งาน เพรียวลมโลจิสติกส์, รถบรรทุก มือ โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ โหลดน้ำหนักเบา สต๊อปเปอร์ การมี