1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
อุปกรณ์เสริมโช้คกันกระแทกซีรีส์ KSHA (รหัสสินค้า)

AIR SYSTEM AUXILIARY EQUIPMENT
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
    ฿ 1,542.58/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าในรูปภาพเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูแคตตาล็อกเพื่อศึกษารายละเอียดรูปทรง

รายละเอียดสินค้า

- โช้คซับแรงกระแทกชนิดความสามารถในการดูดซับคงที่ซีรีส์ KSHA จาก Koganei
- โช้คซับแรงกระแทกชนิดออริฟิสขนานซีรีส์ KSH
- มีทั้งหมด 5 ขนาดตั้งแต่ M6 ถึง M14
- ทุกขนาดสามารถเซ็ตประสิทธิภาพการดูดซับได้ทั้งโหลดหนักและโหลดเบา
- สามารถเลือกร็อดเอนด์แบบมีหรือไม่มีฝาครอบได้โดยระบุ "C" ในรหัสสินค้า
- สามารถเพิ่มนัทสต๊อปเปอร์ได้โดยใส่ "- S" ต่อท้ายรหัสสินค้า
- ความเร็วในการกระแทกสูงสุด (m/s): 1.0
- ช่วงอุณหภูมิใช้งาน (°C): 0 ถึง 60°C

Drawing

ติดตั้งที่เดือยล็อค

ไม่มีฝาครอบปลายแกน: KSHA4×4 หน่วย Drawing ระบุขนาด: มม.

ไม่มีฝาครอบปลายปลายแกน: KSHA4 × 4

มีฝาครอบปลายแกน: KSHA4×4C หน่วย Drawing ระบุขนาด: มม.

มีฝาครอบปลายแกน: KSHA4 × 4C

ไม่มีฝาครอบปลายแกน: KSHAO×O หน่วย Drawing ระบุขนาด: มม.

ไม่มีฝาครอบปลายแกน: KSHA ○ × ○

มีฝาครอบปลายแกน: KSHAO×OC หน่วย Drawing ระบุขนาด: มม.

มีฝาครอบปลายแกน: KSHA ○ × ○ C

ติดตั้งด้วยอินเสิร์ท

รูติดตั้งแบบอินเสิร์ทไม่มีฝาครอบปลายแกน: KSHA ○ × ○ - X

ติดตั้งด้วยอินเสิร์ท
ไม่มีฝาครอบปลายแกน: KSHA ○ × ○ - X

รูติดตั้งแบบอินเสิร์ท

รูติดตั้งแบบอินเสิร์ท

มีฝาครอบปลายแกน: KSHA ○ × ○ C - X

มีฝาครอบปลายแกน: KSHA ○ × ○ C - X

ตารางแสดงมาตรฐาน

ติดตั้งที่เดือยล็อค

รหัสสินค้าสัญลักษณ์
ABCDEFGHJKLMNPQR
KSHA5×5□M8 × 0.75531262.56351.221011.5361056.5
KSHA6×5□M10 × 1530.525.5373.56231213.938.51388
KSHA6×8□M10 × 18484031046231213.9561688
KSHA7×8□M12 × 18484031048231416.258181010
KSHA8×10□M14 × 1.510605041058251719.670201011

ติดตั้งด้วยอินเสิร์ท

รหัสสินค้าสัญลักษณ์
ANPQRSTMAMBMCMDMULM
KSHA6×8□-XM10 × 15616888.51238 หรือมากกว่า13 หรือมากกว่า210+0.5
+0.1
91213.9
KSHA7× 8□-XM12 × 15818101010.51438 หรือมากกว่า13 หรือมากกว่า212+0.5
+0.1
111416.2

เบื้องหลังการพัฒนา

 

สินค้านี้พัฒนาขึ้นผ่านการทดสอบอย่างพิถีพิถันเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า โดยผสมผสานความรู้ด้านการออกแบบและเทคโนโลยีการผลิตที่ผู้ผลิตได้สั่งสมมายาวนานนับแต่วันก่อตั้ง

รหัสสินค้า
KSHA6X5C-B
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสโตรคการดูดซึม
(มิลลิเมตร)
สกรูยึด M สกรูติดตั้ง ขนาดเกลียว [M] ความสามารถในการดูดซับสูงสุด
(J)
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ ความยาวเต็มตัว
(มิลลิเมตร)
แรงส่งกลับของแกนลูกสูบ
(N)
รอบการทำงานสูงสุด
(รอบ / นาที)
การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุมที่อนุญาต
(องศา)
ปลาย ฝาครอบ/ ยางกันกระแทก ชนิดที่มีการยึดติด

฿ 1,889.92

AIR SYSTEM AUXILIARY EQUIPMENT 1 ชิ้น 3 วัน 5M10100.3[ทองเหลือง] ทองแดงผสม38.56603มีจำหน่ายติดตั้งที่เดือยล็อค

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ตัวเครื่องหลัก/ชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้อง ตัวเครื่อง หลัก โครงสร้าง แบบอยู่กับที่ ประเภท ออริฟิส หลาย ออริฟิส
สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน มาตรฐาน ความเร็วการชนสูงสุด(นางสาว) 1 ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) 0:: 60

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน KSHA6X5C-B ในชุด อุปกรณ์เสริมโช้คกันกระแทกซีรีส์ KSHA

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
KSHA4X4C-A
KSHA4X4C-B
KSHA4X4C-BD
KSHA6X5C-D
KSHA6X5C-DE
KSHA6X8-D
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสโตรคการดูดซึม
(มิลลิเมตร)
สกรูยึด M สกรูติดตั้ง ขนาดเกลียว [M] ความสามารถในการดูดซับสูงสุด
(J)
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ ความยาวเต็มตัว
(มิลลิเมตร)
แรงส่งกลับของแกนลูกสูบ
(N)
รอบการทำงานสูงสุด
(รอบ / นาที)
การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุมที่อนุญาต
(องศา)
ปลาย ฝาครอบ/ ยางกันกระแทก ชนิดที่มีการยึดติด

฿ 1,717.01

1 ชิ้น 3 วัน 4M660.1สเตนเลส33.53601มีจำหน่ายติดตั้งที่เดือยล็อค

฿ 1,717.01

1 ชิ้น 3 วัน 4M660.3สเตนเลส33.53601มีจำหน่ายติดตั้งที่เดือยล็อค

฿ 1,709.49

1 ชิ้น 9 วัน 4M660.5สเตนเลส33.53601มีจำหน่ายติดตั้งที่เดือยล็อค

฿ 1,971.67

1 ชิ้น 15 วัน 5M10101[ทองเหลือง] ทองแดงผสม38.56603มีจำหน่ายติดตั้งที่เดือยล็อค

฿ 1,976.64

1 ชิ้น 9 วัน 5M10101.5[ทองเหลือง] ทองแดงผสม38.56603มีจำหน่ายติดตั้งที่เดือยล็อค

฿ 1,733.84

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 8M10101[ทองเหลือง] ทองแดงผสม488.5303ไม่มีติดตั้งที่เดือยล็อค