(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
- โช้คซับแรงกระแทกชนิดความสามารถในการดูดซับคงที่ซีรีส์ KSHA จาก Koganei
- โช้คซับแรงกระแทกชนิดออริฟิสขนานซีรีส์ KSH
- มีทั้งหมด 5 ขนาดตั้งแต่ M6 ถึง M14
- ทุกขนาดสามารถเซ็ตประสิทธิภาพการดูดซับได้ทั้งโหลดหนักและโหลดเบา
- สามารถเลือกร็อดเอนด์แบบมีหรือไม่มีฝาครอบได้โดยระบุ "C" ในรหัสสินค้า
- สามารถเพิ่มนัทสต๊อปเปอร์ได้โดยใส่ "- S" ต่อท้ายรหัสสินค้า
- ความเร็วในการกระแทกสูงสุด (m/s): 1.0
- ช่วงอุณหภูมิใช้งาน (°C): 0 ถึง 60°C
ไม่มีฝาครอบปลายปลายแกน: KSHA4 × 4
มีฝาครอบปลายแกน: KSHA4 × 4C
ไม่มีฝาครอบปลายแกน: KSHA ○ × ○
มีฝาครอบปลายแกน: KSHA ○ × ○ C
ติดตั้งด้วยอินเสิร์ท
ไม่มีฝาครอบปลายแกน: KSHA ○ × ○ - X
รูติดตั้งแบบอินเสิร์ท
มีฝาครอบปลายแกน: KSHA ○ × ○ C - X
รหัสสินค้า | สัญลักษณ์ | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | P | Q | R | |
KSHA5×5□ | M8 × 0.75 | 5 | 31 | 26 | 2.5 | 6 | 3 | 5 | 1.2 | 2 | 10 | 11.5 | 36 | 10 | 5 | 6.5 |
KSHA6×5□ | M10 × 1 | 5 | 30.5 | 25.5 | 3 | 7 | 3.5 | 6 | 2 | 3 | 12 | 13.9 | 38.5 | 13 | 8 | 8 |
KSHA6×8□ | M10 × 1 | 8 | 48 | 40 | 3 | 10 | 4 | 6 | 2 | 3 | 12 | 13.9 | 56 | 16 | 8 | 8 |
KSHA7×8□ | M12 × 1 | 8 | 48 | 40 | 3 | 10 | 4 | 8 | 2 | 3 | 14 | 16.2 | 58 | 18 | 10 | 10 |
KSHA8×10□ | M14 × 1.5 | 10 | 60 | 50 | 4 | 10 | 5 | 8 | 2 | 5 | 17 | 19.6 | 70 | 20 | 10 | 11 |
รหัสสินค้า | สัญลักษณ์ | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | N | P | Q | R | S | T | MA | MB | MC | MD | MU | L | M | ||
KSHA6×8□-X | M10 × 1 | 56 | 16 | 8 | 8 | 8.5 | 12 | 38 หรือมากกว่า | 13 หรือมากกว่า | 2 | 10 | +0.5 +0.1 | 9 | 12 | 13.9 |
KSHA7× 8□-X | M12 × 1 | 58 | 18 | 10 | 10 | 10.5 | 14 | 38 หรือมากกว่า | 13 หรือมากกว่า | 2 | 12 | +0.5 +0.1 | 11 | 14 | 16.2 |
สินค้านี้พัฒนาขึ้นผ่านการทดสอบอย่างพิถีพิถันเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า โดยผสมผสานความรู้ด้านการออกแบบและเทคโนโลยีการผลิตที่ผู้ผลิตได้สั่งสมมายาวนานนับแต่วันก่อตั้ง
รหัสสินค้า |
---|
KSHA6X8-E |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สโตรคการดูดซึม (มิลลิเมตร) | สกรูยึด M | สกรูติดตั้ง ขนาดเกลียว [M] | ความสามารถในการดูดซับสูงสุด (J) | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | ความยาวเต็มตัว (มิลลิเมตร) | แรงส่งกลับของแกนลูกสูบ (N) | รอบการทำงานสูงสุด (รอบ / นาที) | การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุมที่อนุญาต (องศา) | ปลาย ฝาครอบ/ ยางกันกระแทก | ชนิดที่มีการยึดติด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,971.67 | AIR SYSTEM AUXILIARY EQUIPMENT | 1 ชิ้น | 11 วัน | 8 | M10 | 10 | 2 | [ทองเหลือง] ทองแดงผสม | 48 | 8.5 | 30 | 3 | ไม่มี | ติดตั้งที่เดือยล็อค |
กำลังโหลด …
ตัวเครื่องหลัก/ชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้อง | ตัวเครื่อง หลัก | โครงสร้าง | แบบอยู่กับที่ | ประเภท ออริฟิส | หลาย ออริฟิส |
---|---|---|---|---|---|
สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | มาตรฐาน | ความเร็วการชนสูงสุด(นางสาว) | 1 | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | 0:: 60 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน KSHA6X8-E ในชุด อุปกรณ์เสริมโช้คกันกระแทกซีรีส์ KSHA
รหัสสินค้า |
---|
KSHA4X4C-A |
KSHA4X4C-B |
KSHA4X4C-BD |
KSHA6X8-E-X |
KSHA6X8-F |
KSHA6X8-F-X |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สโตรคการดูดซึม (มิลลิเมตร) | สกรูยึด M | สกรูติดตั้ง ขนาดเกลียว [M] | ความสามารถในการดูดซับสูงสุด (J) | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | ความยาวเต็มตัว (มิลลิเมตร) | แรงส่งกลับของแกนลูกสูบ (N) | รอบการทำงานสูงสุด (รอบ / นาที) | การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุมที่อนุญาต (องศา) | ปลาย ฝาครอบ/ ยางกันกระแทก | ชนิดที่มีการยึดติด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,717.01 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 4 | M6 | 6 | 0.1 | สเตนเลส | 33.5 | 3 | 60 | 1 | มีจำหน่าย | ติดตั้งที่เดือยล็อค | ||
฿ 1,717.01 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 4 | M6 | 6 | 0.3 | สเตนเลส | 33.5 | 3 | 60 | 1 | มีจำหน่าย | ติดตั้งที่เดือยล็อค | ||
฿ 1,709.49 | 1 ชิ้น | 9 วัน | 4 | M6 | 6 | 0.5 | สเตนเลส | 33.5 | 3 | 60 | 1 | มีจำหน่าย | ติดตั้งที่เดือยล็อค | ||
฿ 1,906.88 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 8 | M10 | 10 | 2 | [ทองเหลือง] ทองแดงผสม | 48 | 8.5 | 30 | 3 | ไม่มี | ติดตั้งด้วยอินเสิร์ท | ||
฿ 1,839.23 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 8 | M10 | 10 | 2.9 | [ทองเหลือง] ทองแดงผสม | 48 | 8.5 | 30 | 3 | ไม่มี | ติดตั้งที่เดือยล็อค | ||
฿ 1,875.40 | 1 ชิ้น | 9 วัน | 8 | M10 | 10 | 2.9 | [ทองเหลือง] ทองแดงผสม | 48 | 8.5 | 30 | 3 | ไม่มี | ติดตั้งด้วยอินเสิร์ท |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง