(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·รูยึดด้านหนึ่งของหน้าแปลนรูปไดมอนด์มีลักษณะเป็นสล็อตโค้ง เหมาะสำหรับเป็น ตลับลูกปืนสำหรับ พูลเล่ย์ หรือโรเลอร์ สำหรับตั้งความตึง สายพาน โซ่ ฯลฯ ของ ระบบลำเลียง ที่จำเป็นต้องปรับตั้ง ในขณะติดตั้งหรือระหว่างการใช้งาน
รหัสสินค้า |
---|
UCFA211D1 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ตลับลูกปืน ประเภท | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา d (Ø) | วัสดุ องค์ประกอบ การรีด | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบไดนามิก (N) | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบคงที่ (N) | ประเภทปก | วิธีการ การหล่อลื่น | คุณสมบัติอุณหภูมิ | ลักษณะทนความร้อน | แรงพลวัตประเมิน cr (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 100.00 | NEEDLE ROLLER CAGE BEARINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | รูปทรง หน้าแปลน เพชร | 55 | เหล็กกล้า | - | - | - | ประเภทการจ่ายน้ำมัน | - | มาตรฐาน | 43500 |
กำลังโหลด …
ประเภทหน่วย | ตลับลูกปืน | วัสดุ ตัวเครื่อง | เหล็กหล่อ | รูปทรง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน ตลับลูกปืน/รองลื่น | สกรูตัวหนอน รู ชุด ทรงกระบอก |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | ซีล | ไม่มี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง