(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·ประกอบขึ้นจากตลับลูกปืนพลัมเมอร์บล๊อค กับ ตลับลูกปืนเม็ดกลม
[การใช้งาน]
·ใช้บ่อยในอุปกรณ์ส่งกำลังและเครื่องจักรทั่วไป
รหัสสินค้า |
---|
ASPB208 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา d (Ø) | รูปทรง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน ตลับลูกปืน/รองลื่น | ความสูงในการติดตั้ง H (มิลลิเมตร) | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบไดนามิก (N) | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบคงที่ (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,081.25 | LIGHT PILLOW UNITS (CAST IRON) | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 40 | สกรูตัวหนอน รู ชุด ทรงกระบอก | 50.8 | 29100 | 17800 |
กำลังโหลด …
ประเภทหน่วย | ตลับลูกปืน | ตลับลูกปืน ประเภท | ตลับลูกปืนตุ๊กตาแบบพิลลโลพ์ | วัสดุ ตัวเครื่อง | เหล็กหล่อ |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทของบล็อกหมอน | น้ำหนักเบา | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | ประเภทปก | ไม่มี |
ซีล | ไม่มี | วิธีการ การหล่อลื่น | ชนิดไม่มีน้ำมัน | คุณสมบัติอุณหภูมิ | มาตรฐาน |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน ASPB208 ในชุด ตุ๊กตาเหล็กหล่อน้ำหนักเบา
รหัสสินค้า |
---|
ASPB203 |
ASPB204 |
ASPB205 |
CSPB204LLU |
CSPB207LLU |
CSPB208LLU |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา d (Ø) | รูปทรง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน ตลับลูกปืน/รองลื่น | ความสูงในการติดตั้ง H (มิลลิเมตร) | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบไดนามิก (N) | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบคงที่ (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 461.62 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 17 | สกรูตัวหนอน รู ชุด ทรงกระบอก | 30.2 | 9600 | 4600 | ||
฿ 555.64 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 20 | สกรูตัวหนอน รู ชุด ทรงกระบอก | 33.3 | 12800 | 6650 | ||
฿ 672.92 | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 25 | สกรูตัวหนอน รู ชุด ทรงกระบอก | 36.5 | 14000 | 7850 | ||
฿ 100.00 | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 20 | การแทรกสอดของกระบอกสูบรูปทรงกระบอกพอดี | 33.3 | 12800 | 6650 | ||
฿ 100.00 | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 35 | การแทรกสอดของกระบอกสูบรูปทรงกระบอกพอดี | 47.6 | 25700 | 15300 | ||
฿ 100.00 | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 40 | การแทรกสอดของกระบอกสูบรูปทรงกระบอกพอดี | 50.8 | 29100 | 17800 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง