(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
หนึ่งในรูปแบบ มาตรฐาน สำหรับชุดตลับลูกปืน ติดตั้งง่ายโดยขันบอลสกรูให้แน่นเพื่อยึดกับเพลา รุ่น ใช้บ่อยที่สุดในอุปกรณ์ส่งกำลังและเครื่องจักรทั่วไป
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา d (Ø) | วัสดุ ตัวเครื่อง | วัสดุ องค์ประกอบ การรีด | ความสูงในการติดตั้ง H (มิลลิเมตร) | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบไดนามิก (N) | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบคงที่ (N) | ประเภทปก | ซีล | คุณสมบัติอุณหภูมิ | ลักษณะทนความร้อน | การหล่อลื่น | แรงพลวัตประเมิน cr (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 100.00 | THICK PILLOW UNITS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 20 | เหล็กกล้า การรีด สำหรับการก่อสร้าง | - | 33.3 | 12800 | 6650 | ไม่มี | ไม่มี | มาตรฐาน | - | - | - | ||
฿ 6,843.33 | NTN THICK PILLOW UNITS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 30 | เหล็กกล้า การรีด สำหรับการก่อสร้าง | - | 42.9 | 19500 | 11300 | ไม่มี | ไม่มี | มาตรฐาน | - | - | - | ||
฿ 100.00 | THICK PILLOW UNITS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 35 | เหล็กกล้า การรีด สำหรับการก่อสร้าง | - | 47.6 | 25700 | 15300 | ไม่มี | ไม่มี | มาตรฐาน | - | - | - | ||
฿ 100.00 | THICK PILLOW UNITS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 40 | เหล็กกล้า การรีด สำหรับการก่อสร้าง | - | 49.2 | 29100 | 17800 | ไม่มี | ไม่มี | มาตรฐาน | - | - | - | ||
฿ 100.00 | THICK PILLOW UNITS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 45 | เหล็กกล้า การรีด สำหรับการก่อสร้าง | - | 54 | 32500 | 20400 | ไม่มี | ไม่มี | มาตรฐาน | - | - | - | ||
฿ 100.00 | THICK PILLOW UNITS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 50 | เหล็กกล้า การรีด สำหรับการก่อสร้าง | - | 57.2 | 35000 | 23200 | ไม่มี | ไม่มี | มาตรฐาน | - | - | - | ||
฿ 100.00 | PILLOW UNITS (CAST IRON) | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 55 | เหล็กกล้า | เหล็กกล้า | 63.5 | - | - | - | - | - | มาตรฐาน | ไม่มี | 43500 | ||
฿ 100.00 | PILLOW UNITS (CAST IRON) | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 60 | เหล็กกล้า | เหล็กกล้า | 69.8 | - | - | - | - | - | มาตรฐาน | ไม่มี | 52500 | ||
฿ 100.00 | PILLOW UNITS (CAST IRON) | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 65 | เหล็กกล้า | เหล็กกล้า | 76.2 | - | - | - | - | - | มาตรฐาน | ไม่มี | 57500 | ||
฿ 100.00 | PILLOW UNITS (CAST IRON) | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 70 | เหล็กกล้า | เหล็กกล้า | 79.4 | - | - | - | - | - | มาตรฐาน | ไม่มี | 62000 | ||
฿ 100.00 | PILLOW UNITS (CAST IRON) | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 80 | เหล็กกล้า | เหล็กกล้า | 88.9 | - | - | - | - | - | มาตรฐาน | ไม่มี | 72500 | ||
฿ 100.00 | PILLOW UNITS (CAST IRON) | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 90 | เหล็กกล้า | เหล็กกล้า | 101.6 | - | - | - | - | - | มาตรฐาน | ไม่มี | 96000 | ||
฿ 100.00 | THICK PILLOW UNITS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 40 | เหล็กกล้า การรีด สำหรับการก่อสร้าง | - | 60 | 40500 | 24000 | ไม่มี | ไม่มี | มาตรฐาน | - | - | - | ||
฿ 100.00 | THICK PILLOW UNITS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 50 | เหล็กกล้า การรีด สำหรับการก่อสร้าง | - | 75 | 62000 | 38500 | ไม่มี | ไม่มี | มาตรฐาน | - | - | - | ||
฿ 100.00 | PILLOW UNITS (CAST IRON) | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 55 | เหล็กกล้า | เหล็กกล้า | 80 | - | - | - | - | - | มาตรฐาน | ไม่มี | 71500 | ||
฿ 100.00 | PILLOW UNITS (CAST IRON) | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 60 | เหล็กกล้า | เหล็กกล้า | 85 | - | - | - | - | - | มาตรฐาน | ไม่มี | 82000 | ||
฿ 100.00 | PILLOW UNITS (CAST IRON) | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 70 | เหล็กกล้า | เหล็กกล้า | 95 | - | - | - | - | - | มาตรฐาน | ไม่มี | 104000 | ||
฿ 100.00 | PILLOW UNITS (CAST IRON) | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 75 | เหล็กกล้า | เหล็กกล้า | 100 | - | - | - | - | - | มาตรฐาน | ไม่มี | 113000 | ||
฿ 100.00 | PILLOW UNITS (CAST IRON) | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 80 | เหล็กกล้า | เหล็กกล้า | 106 | - | - | - | - | - | มาตรฐาน | ไม่มี | 123000 | ||
฿ 100.00 | PILLOW UNITS (CAST IRON) | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 95 | เหล็กกล้า | เหล็กกล้า | 125 | - | - | - | - | - | มาตรฐาน | ไม่มี | 153000 | ||
฿ 100.00 | PILLOW UNITS (CAST IRON) | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 100 | เหล็กกล้า | เหล็กกล้า | 140 | - | - | - | - | - | มาตรฐาน | ไม่มี | 173000 | ||
฿ 100.00 | PILLOW UNITS (CAST IRON) | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 130 | เหล็กกล้า | เหล็กกล้า | 180 | - | - | - | - | - | มาตรฐาน | ไม่มี | 229000 |
กำลังโหลด …
ประเภทหน่วย | ตลับลูกปืน | ตลับลูกปืน ประเภท | ตลับลูกปืนตุ๊กตาแบบพิลลโลพ์ | รูปทรง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน ตลับลูกปืน/รองลื่น | สกรูตัวหนอน รู ชุด ทรงกระบอก |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทของบล็อกหมอน | มาตรฐาน | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | วิธีการ การหล่อลื่น | ประเภทการจ่ายน้ำมัน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง