1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน ตุลาคม 2567 | Notice holiday in October 2024 > คลิก
  • การยกเลิกจำหน่ายสินค้าประเภทอุปกรณ์นิวเมติกส์ (Pneumatic equipment) รุ่น “Economy Series” ​| Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category > คลิก

การ การเชื่อมต่อสายไฟ PT สกรู ลง ข้อต่องอ 45 ° ตัวเมีย (รหัสสินค้า)

การ การเชื่อมต่อสายไฟ PT สกรู ลง ข้อต่องอ 45 ° ตัวเมีย
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 216.77/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[รูปทรง]· ข้อต่องอ 45° [ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ]·PT. [วัสดุ]· เหล็กกล้า

รหัสสินค้า
2089-04
2089-06
2089-08
2089-12
2089-16
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเชื่อมต่อสกรู T1 เชื่อมต่อสกรู T2

฿ 216.77

ADAPTOR 1 ชิ้น 11 วัน 1/41/4

฿ 247.74

ADAPTOR 1 ชิ้น 11 วัน 3/83/8

฿ 371.61

ADAPTOR 1 ชิ้น 11 วัน 1/21/2

฿ 580.65

ADAPTOR 1 ชิ้น 11 วัน 3/43/4

฿ 696.77

ADAPTOR 1 ชิ้น 12 วัน 11

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด อแดปเตอร์ รูปทรง ข้อต่องอ 45 ° ประเภทการเชื่อมต่อ สกรู ตัวเมีย × สกรู ตัวเมีย
ประเภทการเชื่อมต่อ M1 PT ประเภทการเชื่อมต่อ M2 PT วัสดุ เหล็กกล้า