1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
Toyo Top E (รหัสสินค้า)

GENERAL-PURPOSE HOSE

Toyo Top E
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 155.25/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

เหมาะสำหรับงานลำเลียงผงเรซิ่น และผงประเภทอื่น (เม็ด) ขจัดปัญหาที่เกิดจากไฟฟ้าสถิตระหว่างการลำเลียง
สำหรับใช้ร่วมกับคลิปกราวด์เฉพาะ
คลิปกราวด์เป็นคลิปสำหรับท่อ Top-E โดยเฉพาะ ช่วยให้ทำกราวด์ได้ง่าย ป้องกันไฟฟ้าสถิตได้อย่างมั่นคงยาวนาน

รหัสสินค้า
TPE038-20-L1
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานของไหล ใช้งานได้ / การใช้งาน ตัดการใช้บริการ ID ที่ ขนาดเกลียว d เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D
(Ø)
คุณสมบัติ วัสดุ สายยาง การติดตั้งอุปกรณ์โลหะ สี รัศมีความโค้งต่ำสุด
(มิลลิเมตร)
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน
(°ค)
ช่วงความดันใช้งาน
(MPa)
ประเภท ความยาว มาตรฐาน
(ม.)
คลิป สายดิน - สายยาง รองรับการใช้งาน หน่วย บรรจุภัณฑ์ ของ คลิป สายดิน
(ชิ้น)

฿ 1,270.00

GENERAL-PURPOSE HOSE 1 ชิ้น 3 วัน 10ผง (ยกเว้นอาหาร)การมี3848.4การป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ / ความทนความดัน / ความโปร่งใส / การตอบ สนอง รูปทรง / สุญญากาศ / คุณสมบัติอื่น ๆ[PVC] ไวนิลคลอไรด์ไม่[โปร่งใส (รวมถึงสีที่ไม่ใช่สีขาว)] ความโปร่งใสตามธรรมชาติ120-10~ 50-0.1~ 0.15ท่อพลาสติก1--

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TPE038-20-L1 ในชุด Toyo Top E

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
TPE032-20-L11
TPE032-20-L12
TPE032-20-L13
TPE038-20-L10
TPE038-20-L11
TPE038-20-L12
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานของไหล ใช้งานได้ / การใช้งาน ตัดการใช้บริการ ID ที่ ขนาดเกลียว d เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D
(Ø)
คุณสมบัติ วัสดุ สายยาง การติดตั้งอุปกรณ์โลหะ สี รัศมีความโค้งต่ำสุด
(มิลลิเมตร)
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน
(°ค)
ช่วงความดันใช้งาน
(MPa)
ประเภท ความยาว มาตรฐาน
(ม.)
คลิป สายดิน - สายยาง รองรับการใช้งาน หน่วย บรรจุภัณฑ์ ของ คลิป สายดิน
(ชิ้น)

฿ 10,945.00

1 ชิ้น 3 วัน 10ผง (ยกเว้นอาหาร)การมี3241.6ความทนความดัน / การป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ / คุณสมบัติอื่น ๆ / ความโปร่งใส / สุญญากาศ / การตอบ สนอง รูปทรง[PVC] ไวนิลคลอไรด์ไม่[โปร่งใส (รวมถึงสีที่ไม่ใช่สีขาว)] ความโปร่งใสตามธรรมชาติ100-10~ 50-0.1~ 0.15ท่อพลาสติก11--

฿ 11,940.00

1 ชิ้น 3 วัน 10ผง (ยกเว้นอาหาร)การมี3241.6ความทนความดัน / การป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ / คุณสมบัติอื่น ๆ / ความโปร่งใส / สุญญากาศ / การตอบ สนอง รูปทรง[PVC] ไวนิลคลอไรด์ไม่[โปร่งใส (รวมถึงสีที่ไม่ใช่สีขาว)] ความโปร่งใสตามธรรมชาติ100-10~ 50-0.1~ 0.15ท่อพลาสติก12--

฿ 12,935.00

1 ชิ้น 3 วัน 10ผง (ยกเว้นอาหาร)การมี3241.6ความทนความดัน / การป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ / คุณสมบัติอื่น ๆ / ความโปร่งใส / สุญญากาศ / การตอบ สนอง รูปทรง[PVC] ไวนิลคลอไรด์ไม่[โปร่งใส (รวมถึงสีที่ไม่ใช่สีขาว)] ความโปร่งใสตามธรรมชาติ100-10~ 50-0.1~ 0.15ท่อพลาสติก13--

฿ 12,700.00

1 ชิ้น 3 วัน 10ผง (ยกเว้นอาหาร)การมี3848.4ความทนความดัน / การป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ / คุณสมบัติอื่น ๆ / ความโปร่งใส / สุญญากาศ / การตอบ สนอง รูปทรง[PVC] ไวนิลคลอไรด์ไม่[โปร่งใส (รวมถึงสีที่ไม่ใช่สีขาว)] ความโปร่งใสตามธรรมชาติ120-10~ 50-0.1~ 0.15ท่อพลาสติก10--

฿ 13,970.00

1 ชิ้น 3 วัน 10ผง (ยกเว้นอาหาร)การมี3848.4ความทนความดัน / การป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ / คุณสมบัติอื่น ๆ / ความโปร่งใส / สุญญากาศ / การตอบ สนอง รูปทรง[PVC] ไวนิลคลอไรด์ไม่[โปร่งใส (รวมถึงสีที่ไม่ใช่สีขาว)] ความโปร่งใสตามธรรมชาติ120-10~ 50-0.1~ 0.15ท่อพลาสติก11--

฿ 15,240.00

1 ชิ้น 3 วัน 10ผง (ยกเว้นอาหาร)การมี3848.4ความทนความดัน / การป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ / คุณสมบัติอื่น ๆ / ความโปร่งใส / สุญญากาศ / การตอบ สนอง รูปทรง[PVC] ไวนิลคลอไรด์ไม่[โปร่งใส (รวมถึงสีที่ไม่ใช่สีขาว)] ความโปร่งใสตามธรรมชาติ120-10~ 50-0.1~ 0.15ท่อพลาสติก12--