(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
เหมาะสำหรับงานลำเลียงผงเรซิ่น และผงประเภทอื่น (เม็ด) ขจัดปัญหาที่เกิดจากไฟฟ้าสถิตระหว่างการลำเลียง
สำหรับใช้ร่วมกับคลิปกราวด์เฉพาะ
คลิปกราวด์เป็นคลิปสำหรับท่อ Top-E โดยเฉพาะ ช่วยให้ทำกราวด์ได้ง่าย ป้องกันไฟฟ้าสถิตได้อย่างมั่นคงยาวนาน
รหัสสินค้า |
---|
TPE032-20-L7 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ของไหล ใช้งานได้ / การใช้งาน | ตัดการใช้บริการ | ID ที่ ขนาดเกลียว d | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (Ø) | คุณสมบัติ | วัสดุ สายยาง | การติดตั้งอุปกรณ์โลหะ | สี | รัศมีความโค้งต่ำสุด (มิลลิเมตร) | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน (°ค) | ช่วงความดันใช้งาน (MPa) | ประเภท | ความยาว มาตรฐาน (ม.) | คลิป สายดิน - สายยาง รองรับการใช้งาน | หน่วย บรรจุภัณฑ์ ของ คลิป สายดิน (ชิ้น) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 6,965.00 | GENERAL-PURPOSE HOSE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ผง (ยกเว้นอาหาร) | การมี | 32 | 41.6 | การป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ / ความทนความดัน / ความโปร่งใส / การตอบ สนอง รูปทรง / สุญญากาศ / คุณสมบัติอื่น ๆ | [PVC] ไวนิลคลอไรด์ | ไม่ | [โปร่งใส (รวมถึงสีที่ไม่ใช่สีขาว)] ความโปร่งใสตามธรรมชาติ | 100 | -10~ 50 | -0.1~ 0.15 | ท่อพลาสติก | 7 | - | - |
กำลังโหลด …
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TPE032-20-L7 ในชุด Toyo Top E
รหัสสินค้า |
---|
TPE032-20-L11 |
TPE032-20-L12 |
TPE032-20-L13 |
TPE032-20-L8 |
TPE032-20-L9 |
TPE038-20 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ของไหล ใช้งานได้ / การใช้งาน | ตัดการใช้บริการ | ID ที่ ขนาดเกลียว d | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (Ø) | คุณสมบัติ | วัสดุ สายยาง | การติดตั้งอุปกรณ์โลหะ | สี | รัศมีความโค้งต่ำสุด (มิลลิเมตร) | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน (°ค) | ช่วงความดันใช้งาน (MPa) | ประเภท | ความยาว มาตรฐาน (ม.) | คลิป สายดิน - สายยาง รองรับการใช้งาน | หน่วย บรรจุภัณฑ์ ของ คลิป สายดิน (ชิ้น) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 10,945.00 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ผง (ยกเว้นอาหาร) | การมี | 32 | 41.6 | ความทนความดัน / การป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ / คุณสมบัติอื่น ๆ / ความโปร่งใส / สุญญากาศ / การตอบ สนอง รูปทรง | [PVC] ไวนิลคลอไรด์ | ไม่ | [โปร่งใส (รวมถึงสีที่ไม่ใช่สีขาว)] ความโปร่งใสตามธรรมชาติ | 100 | -10~ 50 | -0.1~ 0.15 | ท่อพลาสติก | 11 | - | - | ||
฿ 11,940.00 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ผง (ยกเว้นอาหาร) | การมี | 32 | 41.6 | ความทนความดัน / การป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ / คุณสมบัติอื่น ๆ / ความโปร่งใส / สุญญากาศ / การตอบ สนอง รูปทรง | [PVC] ไวนิลคลอไรด์ | ไม่ | [โปร่งใส (รวมถึงสีที่ไม่ใช่สีขาว)] ความโปร่งใสตามธรรมชาติ | 100 | -10~ 50 | -0.1~ 0.15 | ท่อพลาสติก | 12 | - | - | ||
฿ 12,935.00 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ผง (ยกเว้นอาหาร) | การมี | 32 | 41.6 | ความทนความดัน / การป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ / คุณสมบัติอื่น ๆ / ความโปร่งใส / สุญญากาศ / การตอบ สนอง รูปทรง | [PVC] ไวนิลคลอไรด์ | ไม่ | [โปร่งใส (รวมถึงสีที่ไม่ใช่สีขาว)] ความโปร่งใสตามธรรมชาติ | 100 | -10~ 50 | -0.1~ 0.15 | ท่อพลาสติก | 13 | - | - | ||
฿ 7,960.00 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ผง (ยกเว้นอาหาร) | การมี | 32 | 41.6 | ความทนความดัน / การป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ / คุณสมบัติอื่น ๆ / ความโปร่งใส / สุญญากาศ / การตอบ สนอง รูปทรง | [PVC] ไวนิลคลอไรด์ | ไม่ | [โปร่งใส (รวมถึงสีที่ไม่ใช่สีขาว)] ความโปร่งใสตามธรรมชาติ | 100 | -10~ 50 | -0.1~ 0.15 | ท่อพลาสติก | 8 | - | - | ||
฿ 8,955.00 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ผง (ยกเว้นอาหาร) | การมี | 32 | 41.6 | ความทนความดัน / การป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ / คุณสมบัติอื่น ๆ / ความโปร่งใส / สุญญากาศ / การตอบ สนอง รูปทรง | [PVC] ไวนิลคลอไรด์ | ไม่ | [โปร่งใส (รวมถึงสีที่ไม่ใช่สีขาว)] ความโปร่งใสตามธรรมชาติ | 100 | -10~ 50 | -0.1~ 0.15 | ท่อพลาสติก | 9 | - | - | ||
฿ 23,368.00 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ผง (ยกเว้นอาหาร) | การมี | 38 | 48.4 | ความทนความดัน / การป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ / คุณสมบัติอื่น ๆ / ความโปร่งใส / สุญญากาศ / การตอบ สนอง รูปทรง | [PVC] ไวนิลคลอไรด์ | ไม่ | [โปร่งใส (รวมถึงสีที่ไม่ใช่สีขาว)] ความโปร่งใสตามธรรมชาติ | 120 | -10~ 50 | -0.1~ 0.15 | ท่อพลาสติก | 20 | - | - |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง