(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
นี่คือสายยางที่มีความเผื่อความดันสูงกว่ามาตรฐาน ด้วยคุณสมบัติความทนทานต่อแรงดันสูงจึงสามารถใช้กับอุปกรณ์เฉพาะได้
รหัสสินค้า |
---|
TSG-12 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ID ที่ ขนาดเกลียว d | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (Ø) | รัศมีความโค้งต่ำสุด (มิลลิเมตร) | ช่วงความดันใช้งาน (MPa) | ความยาว มาตรฐาน (ม.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 28,865.00 | GENERAL-PURPOSE HOSE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 12 | 18 | 55 | 0~ 1.5 | 100 |
กำลังโหลด …
ของไหล ใช้งานได้ / การใช้งาน | น้ำ / สารเคมี / ผง (ยกเว้นอาหาร) / อากาศ / น้ำมัน ( น้ำมัน แร่) | ตัดการใช้บริการ | การมี | คุณสมบัติ | ความทนความดัน / ทนน้ำมัน / ทนสารเคมี / การชะล้างต่ำ / ความโปร่งใส / ความยืดหยุ่น |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ สายยาง | ไวนิลคลอไรด์ | การติดตั้งอุปกรณ์โลหะ | ไม่ | สี | สีเทาอ่อน |
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -5:: 60 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TSG-12 ในชุด TOYO SIGNAL HOSE
รหัสสินค้า |
---|
TSG-12-L1 |
TSG-12-L10 |
TSG-12-L11 |
TSG-12-L12 |
TSG-12-L13 |
TSG-12-L14 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ID ที่ ขนาดเกลียว d | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (Ø) | รัศมีความโค้งต่ำสุด (มิลลิเมตร) | ช่วงความดันใช้งาน (MPa) | ความยาว มาตรฐาน (ม.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 313.75 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 12 | 18 | 55 | 0~ 1.5 | 1 | ||
฿ 3,137.50 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 12 | 18 | 55 | 0~ 1.5 | 10 | ||
฿ 3,451.25 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 12 | 18 | 55 | 0~ 1.5 | 11 | ||
฿ 3,765.00 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 12 | 18 | 55 | 0~ 1.5 | 12 | ||
฿ 4,078.75 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 12 | 18 | 55 | 0~ 1.5 | 13 | ||
฿ 4,392.50 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 12 | 18 | 55 | 0~ 1.5 | 14 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง