1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
การขันสกรูเกทวาล์วบรอนซ์ 5K มาตรฐาน JIS

การขันสกรูเกทวาล์วบรอนซ์ 5K มาตรฐาน JIS
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 764.58/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เกทวาล์วบรอนซ์ [วัสดุ ตัวเครื่อง หลัก] CAC406, [ของไหลที่ใช้] น้ำ/อากาศ/ น้ำมัน/แก๊ส/ไอน้ำ

รหัสสินค้า
M-15A
M-20A
M-25A
M-32A
M-40A
M-50A
M-65A
M-80A
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งด้านอุปทาน เกลียว ประปา ขนาดเกลียว อุปกรณ์ควบคุม เกลียว ประปาด้านข้าง ขนาดเกลียว

฿ 764.58

BRONZE AND BRASS VALVE 1 ชิ้น 5 วัน 1 / 2B (15 A)1 / 2B (15 A)

฿ 1,021.72

BRONZE AND BRASS VALVE 1 ชิ้น 3 วัน 3 / 4B (20 A)3 / 4B (20 A)

฿ 1,351.24

BRONZE AND BRASS VALVE 1 ชิ้น 5 วัน 1B (25 A)1B (25 A)

฿ 2,197.72

BRONZE AND BRASS VALVE 1 ชิ้น 5 วัน 1 1 / 4B (32 A)1 1 / 4B (32 A)

฿ 3,218.38

BRONZE AND BRASS VALVE 1 ชิ้น 5 วัน 1 1 / 2B (40 A)1 1 / 2B (40 A)

฿ 4,190.74

BRONZE AND BRASS VALVE 1 ชิ้น 4 วัน 2B (50 A)2B (50 A)

฿ 11,227.67

BRONZE AND BRASS VALVE 1 ชิ้น 5 วัน 2 1 / 2B (65 A)2 1 / 2B (65 A)

฿ 16,686.92

BRONZE AND BRASS VALVE 1 ชิ้น 5 วัน 3B (80 A)3B (80 A)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง แบบตรง วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ CAC406 ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ / น้ำมัน / แก๊ส / ไอน้ำ
ความดัน ขนาดเกลียว 5K ประเภท เกทวาล์ว/ วาล์วประตูน้ำ ชนิดเกลียวใน ด้านอุปทานประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ Rc
ด้าน อุปกรณ์ควบคุม ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ Rc มือจับ รูปทรง มือจับ รูปทรง แบบกลม เคลือบฉนวน ตัวเครื่อง ไม่
วิธีการใช้งาน คู่มือ