1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คัปปลิ้งน้ำหนักเบา ซ็อกเก็ตซีรีส์ E3/E7 ข้องอ ยูนิเวอร์แซล (รหัสสินค้า)

คัปปลิ้งน้ำหนักเบา ซ็อกเก็ตซีรีส์ E3/E7 ข้องอ ยูนิเวอร์แซล
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 408.88/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

น้ำหนักเบาและกะทัดรัด ถอดออกได้อย่างง่ายดายด้วยมือเดียว

รหัสสินค้า
CPSE3H-M5
CPSE7H-M5
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดการเชื่อมต่อ (พื้นที่หน้าตัดที่มีผล)
(ตารางมิลลิเมตร)

฿ 408.88

FITTING 1 ชิ้น 3 วัน 3

฿ 483.73

FITTING 1 ชิ้น 3 วัน 7

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทข้อต่อ ชนิดเกลียว เกลียวนอก/ ตัวเมีย ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ (ตัวเมีย) วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ ทองเหลือง
ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ ชนิด มาตรฐาน โครงสร้าง วาล์ว ประเภทการปิดการเปิดทางเดียว
วัสดุ ซีล NBR ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) 0:: 60 ช่วงความดันใช้งาน(MPa) 0:: 0.9
ขนาดสกรู M M5×0.8