(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
น้ำหนักเบาและกะทัดรัด ติดตั้งและถอดออกได้อย่างง่ายดายด้วยการใช้งานมือเดียว
รหัสสินค้า |
---|
CPP15L-6B |
CPP15L-6W |
CPP15L-8B |
CPP15L-8W |
CPP15L-10B |
CPP15L-10W |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของท่อ (มม.) D (มิลลิเมตร) | สีที่ปรากฎ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 65.00 ฿ 40.22 | FITTING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 6 | สีดำ | ||
฿ 74.58 ฿ 40.21 | FITTING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 6 | สีเทาอ่อน | ||
฿ 94.61 ฿ 46.54 | FITTING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 8 | สีดำ | ||
฿ 86.83 ฿ 46.53 | FITTING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 8 | สีเทาอ่อน | ||
฿ 99.70 | FITTING | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | สีดำ | ||
฿ 99.70 | FITTING | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | สีเทาอ่อน |
กำลังโหลด …
ประเภทข้อต่อ | ด้วย คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | เกลียวนอก/ ตัวเมีย | ปลั๊ก (เกลียวนอก) | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | เรซิ่น |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | อากาศ | ชนิด | มาตรฐาน | สภาพแวดล้อมการใช้งาน งาน | มาตรฐาน / เครื่องจักร อุตสาหกรรม / อุปกรณ์การ ผลิต สารกึ่งตัวนำ |
โครงสร้าง วาล์ว | ประเภทการปิดการเปิดทางเดียว | วัสดุ ซีล | NBR | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | 0:: 60 |
ช่วงความดันใช้งาน(MPa) | 0:: 0.9 | ขนาดการเชื่อมต่อ (พื้นที่หน้าตัดที่มีผล)(ตารางมิลลิเมตร) | 15 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง