(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ก้านโยกล็อค อะลูมิเนียมอัลลอย ความดันต่ำเพื่อการถ่ายเทของเหลวได้อย่างราบรื่น
[คุณสมบัติ]
· ด้วยโครงสร้างขอบที่ปิดสนิทของก้านโยกล็อค ซึ่งช่วยลดความไม่สม่ำเสมอของพื้นผิวด้านใน
· ซ็อกเก็ต รุ่น LC
· สามารถถ่ายเทของเหลว ก๊าซและผงอย่างราบรื่น ด้วยการทำงานของก้านโยก วัสดุ ตัวเครื่อง หลักขนาดและ รูปทรง ติดตั้งที่หลากหลาย
· สามารถใช้ในการถ่ายเทของเหลว ก๊าซและผงต่างๆ
· "ใช้ปะเก็นพิเศษ" (ยกเว้นขนาด 3/4" และ 1", ยางซิลิโคน, ยางหุ้มด้วย FEP) เพื่อลดโหลดทำงานของก้านโยก
· ขนาดการเชื่อมต่อ จะสอดคล้องตามมาตรฐานของสหรัฐอเมริกา มาตรฐาน A-A-59326
· มีวัสดุตัวเครื่อง ขนาดและรูปทรงการติดตั้งที่หลากหลาย เป็นตัวเลือกมาตรฐานเพื่อรองรับการใช้งานที่หลากหลาย
· ปรับปรุงความปลอดภัยเพิ่มเติม โดยใช้ฟังก์ชั่นสต๊อปเปอร์ (เฉพาะสินค้าผลิตตามสั่งและผลิตภัณฑ์โลหะเท่านั้น)
[การใช้งาน]
สำหรับการติดตั้งเชื่อมต่อกับท่ออ่อน
รหัสสินค้า |
---|
LC-6TSH-ALM-NBR |
LC-8TSH-ALM-NBR |
LC-10TSH-ALM-NBR |
LC-12TSH-ALM-NBR |
LC-16TSH-ALM-NBR |
LC-20TSH-ALM-NBR |
LC-24TSH-ALM-NBR |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ช่วง ความดัน ใช้งาน (MPa) | ขนาด (นิ้ว) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 889.17 | COUPLER FOR LOWPRESSURE LIQUID | 1 ชิ้น | 3 วัน | 0~1.8 | 3/4 | ||
฿ 1,056.67 ฿ 724.14 | COUPLER FOR LOWPRESSURE LIQUID | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 0~1.8 | 1 | ||
฿ 1,499.55 | COUPLER FOR LOWPRESSURE LIQUID | 1 ชิ้น | 9 วัน | 0~1.8 | 1 1/4 | ||
฿ 1,623.43 | COUPLER FOR LOWPRESSURE LIQUID | 1 ชิ้น | 9 วัน | 0~1.8 | 1 1/2 | ||
฿ 1,883.34 | COUPLER FOR LOWPRESSURE LIQUID | 1 ชิ้น | 9 วัน | 0~1.8 | 2 | ||
฿ 2,715.32 | COUPLER FOR LOWPRESSURE LIQUID | 1 ชิ้น | 9 วัน | 0~1.1 | 2 1/2 | ||
฿ 3,316.67 | COUPLER FOR LOWPRESSURE LIQUID | 1 ชิ้น | 9 วัน | 0~ 0.9 | 3 |
กำลังโหลด …
ประเภทของชิ้นส่วน การเชื่อมต่อสายไฟ | สำหรับการติดตั้ง สายยาง | ปลั๊ก (เกลียวนอก) / ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ (ตัวเมีย) | ซ็อกเก็ต(เกลียวใน) | วัสดุ ตัวเครื่อง | อะลูมิเนียม (ALM) |
---|---|---|---|---|---|
บังคับของเหลว | น้ำ / อากาศ / ไอน้ำ / น้ำมัน / ผง | ประเภท | มาตรฐาน | โครงสร้างของ วาล์ว | ประเภทการเปิดสองทาง |
วัสดุซีล | ยางไนไตรล์ (NBR) | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -20:: 80 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง