1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ข้อต่อ MINI CUPLA SUPER เหล็ก สำหรับออกซิเจน รุ่น PH เส้นผ่านศูนย์กลางเล็ก (รหัสสินค้า)

COUPLER FOR LOW PRESSURE AIR

ข้อต่อ MINI CUPLA SUPER เหล็ก สำหรับออกซิเจน รุ่น PH เส้นผ่านศูนย์กลางเล็ก
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 191.67/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สำหรับท่ออุปกรณ์หลอม เสริมแรง ชนิด Single-touch

[คุณสมบัติ]
· สามารถต่อท่อจากภาชนะ เข้ากับท่อเป่าระหว่างงานตัดได้
· ตัวเครื่องหลักมีการชุบโครเมียม ทนต่อการกัดกร่อนได้ดีเยี่ยม
· ปลั๊กผ่านการชุบ อบด้วยความร้อน เพื่อความทนทานเป็นพิเศษ
· เพื่อป้องกันการเชื่อมต่อที่ไม่ถูกต้องและเพื่อความปลอดภัย ขนาดการเชื่่อมต่อจะแตกต่างกันสำหรับออกซิเจนและก๊าซเชื้อเพลิง และปลอกจะมีรหัสสี (การชุบโครเมียมสำหรับปลอกออกซิเจน การชุบทองแดงสำหรับเชื้อเพลิง)
· คอร์/แกน มีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดเล็ก เพื่อรองรับการใช้งานที่หลากหลาย
· มีการกำหนดรูปทรงการติดตั้งต่างๆที่ได้มาตรฐาน เพื่อรองรับการใช้งานหลอมรวมที่หลากหลาย
· รองรับการใช้งานกับข้อต่อ MINI CUPLA

รหัสสินค้า
S225PH-STL
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 191.67

COUPLER FOR LOW PRESSURE AIR 1 ชิ้น 90 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทของชิ้นส่วน การเชื่อมต่อสายไฟ สำหรับการติดตั้ง สายยาง ปลั๊ก (เกลียวนอก) / ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ (ตัวเมีย) ปลั๊ก (เกลียวนอก) วัสดุ ตัวเครื่อง เหล็กกล้า
บังคับของเหลว แก๊สสำหรับเป่าอุปกรณ์ ประเภท มาตรฐาน โครงสร้างของ วาล์ว ประเภทการปิดการเปิดทางเดียว
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -20:: 80 ช่วง ความดัน ใช้งาน(MPa) 0::0.7 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายในของสายยาง(มิลลิเมตร) 5

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน S225PH-STL ในชุด ข้อต่อ MINI CUPLA SUPER เหล็ก สำหรับออกซิเจน รุ่น PH เส้นผ่านศูนย์กลางเล็ก