1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
Micro Cupla, ทองเหลือง, ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ, ชนิด SC (พร้อมฟิตติ้ง สายยาง )

Micro Cupla, ทองเหลือง, ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ, ชนิด SC (พร้อมฟิตติ้ง สายยาง )
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 515.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ ชนิด SC ความดัน ต่ำไมโคร ข้อต่อ สำหรับ ความดัน ต่ำพร้อม ตัวยึด สายยาง
ประเภทกะทัดรัด น้ำหนักเบา มี เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ปลอก 9.5 มม.
การ การเชื่อมต่อสายไฟ ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) เพียงแค่กดเข้า
สายยาง-fitter type ช่วยให้การเดินท่อราบรื่นขึ้น
[คุณสมบัติ]
·ขนาดเล็กที่มี เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ของปลอก 9.5 มม. รวมถึง วาล์ว ใน ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ
· ปลั๊กและซ็อกเก็ตเป็นการเชื่อมต่อแบบวันทัช (One-touch) เพียงแค่กดเข้า
·การ การออกแบบ ประหยัดพื้นที่เหมาะสำหรับงานวางท่อในพื้นที่แคบ
· ตัวเครื่อง ทำจาก ทองเหลือง ชุบและ สเตนเลส และ การกัดกร่อน ได้ดีเยี่ยม
·รูปทรงการติดตั้งที่หลากหลายเป็นมาตรฐานเพื่อ อุปกรณ์รองรับท่อ การใช้งาน ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม หลากหลาย

รหัสสินค้า
MC-04SC-BRS-NBR
MC-06SC-BRS-NBR
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
(มิลลิเมตร)

฿ 515.00

COUPLER FOR LOW PRESSURE AIR 1 ชิ้น 4 วัน 4

฿ 552.00

COUPLER FOR LOW PRESSURE AIR 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 6

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทของชิ้นส่วน การเชื่อมต่อสายไฟ ข้อต่อสำหรับท่อ ปลั๊ก (เกลียวนอก) / ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ (ตัวเมีย) ซ็อกเก็ต(เกลียวใน) วัสดุ ตัวเครื่อง ทองเหลือง (C3604)
บังคับของเหลว อากาศ ประเภท มาตรฐาน โครงสร้างของ วาล์ว ประเภทการปิดการเปิดทางเดียว
วัสดุซีล ยางไนไตรล์ (NBR) ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -20:: 80 ช่วง ความดัน ใช้งาน(MPa) 0:: 1