(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
มีให้เลือกหลายแบบทั้ง วัสดุ ตัวเครื่อง หลักขนาดและรูปทรงที่เหมาะกับการ การใช้งาน
รหัสสินค้า |
---|
20SH-BRS-FKM |
30SH-BRS-FKM |
40SH-BRS-FKM |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดของสายยางที่เชื่อมต่อ (นิ้ว) |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 710.42 | COUPLER FOR LOW PRESSURE AIR | 1 ชิ้น | 3 วัน | 1/4 | ||
฿ 701.67 ฿ 468.15 | COUPLER FOR LOW PRESSURE AIR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 3/8 | ||
฿ 1,151.25 | COUPLER FOR LOW PRESSURE AIR | 1 ชิ้น | 3 วัน | 1/2 |
กำลังโหลด …
ประเภทของชิ้นส่วน การเชื่อมต่อสายไฟ | สำหรับการติดตั้ง สายยาง | ปลั๊ก (เกลียวนอก) / ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ (ตัวเมีย) | ซ็อกเก็ต(เกลียวใน) | วัสดุ ตัวเครื่อง | ทองเหลือง (C3604) |
---|---|---|---|---|---|
บังคับของเหลว | น้ำ / อากาศ | ประเภท | มาตรฐาน | สภาพแวดล้อมการใช้งาน/ แอปพลิเคชั่น | มาตรฐาน / ท่อ โรงงาน / เครื่องจักร อุตสาหกรรม |
โครงสร้างของ วาล์ว | ประเภทการปิดการเปิดทางเดียว | วัสดุซีล | ยาง (FKM) | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -20::180 |
ช่วง ความดัน ใช้งาน(MPa) | 0:: 1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง