(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ ข้อต่อ คิวบ์ชนิด SH สำหรับแรงดันไฟฟ้าต่ำ ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) ซึ่งมีขนาดเล็กและเป็น เรซิ่น น้ำหนักเบา
กลุ่ม ผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วยประเภทที่มีและไม่มี วาล์ว แบบฝัง ตัว
[คุณสมบัติ]
· น้ำหนักเบา พิเศษเนื่องจากทำจาก เรซิ่น การออกแบบ กะทัดรัดช่วยประหยัดพื้นที่
·เป็นไปได้ที่จะเชื่อมต่อและแยกในการ ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) โดยการกดปุ่ม
·รุ่นต่างๆสามารถใช้ได้กับวาล์วในตัวทั้งในปลั๊กและซ็อกเก็ตและชนิดที่ไม่มีวาล์วซึ่งเหมาะสำหรับของเหลวที่มีความหนืดสูงโดยลดการสูญเสียแรงดัน
· SPC-04SH/SPC-06SH: สามารถเชื่อมต่อกับปลั๊กวาล์วของข้อ ข้อต่อ ลูกบาศก์เท่านั้น
· SPC-04SH-VL/SPC-06SH-VL: สามารถเชื่อมต่อกับปลั๊ก ข้อต่อ ลูกบาศก์ได้
[การใช้งาน]
·รองรับอุปกรณ์ทางการแพทย์กายภาพและเคมีตลอดจนอุปกรณ์เครื่องดื่มและ อุปกรณ์ การผลิต สารกึ่งตัวนำ
·สำหรับติด สายยาง
รหัสสินค้า |
---|
SPC-04SH-POM-NBR |
SPC-04SH-VL-POM-NBR |
SPC-06SH-POM-NBR |
SPC-06SH-VL-POM-NBR |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | โครงสร้างของ วาล์ว | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อ (มิลลิเมตร) | มีหรือไม่มี Knob |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 352.92 | COUPLER FOR LOW PRESSURE AIR | 1 ชิ้น | 3 วัน | เปิดและปิดแบบสองทาง | 4 | มี | ||
฿ 342.09 | COUPLER FOR LOW PRESSURE AIR | 1 ชิ้น | 3 วัน | ประเภทการเปิดสองทาง | 4 | ไม่มี | ||
฿ 352.92 | COUPLER FOR LOW PRESSURE AIR | 1 ชิ้น | 3 วัน | เปิดและปิดแบบสองทาง | 6 | มี | ||
฿ 342.09 | COUPLER FOR LOW PRESSURE AIR | 1 ชิ้น | 3 วัน | ประเภทการเปิดสองทาง | 6 | ไม่มี |
กำลังโหลด …
ประเภทของชิ้นส่วน การเชื่อมต่อสายไฟ | สำหรับการติดตั้ง สายยาง | ปลั๊ก (เกลียวนอก) / ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ (ตัวเมีย) | ซ็อกเก็ต(เกลียวใน) | วัสดุ ตัวเครื่อง | โพลิอะซีทัล (Polyacetal) เรซิ่น (POM) |
---|---|---|---|---|---|
บังคับของเหลว | น้ำ / อากาศ | ประเภท | มาตรฐาน | สภาพแวดล้อมการใช้งาน/ แอปพลิเคชั่น | มาตรฐาน / รองรับการใช้งาน สุญญากาศ (เมื่อเชื่อมต่อ) / อุปกรณ์ฟิสิกส์และเคมี |
วัสดุซีล | ยางไนไตรล์ (NBR) | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -20::60 | ช่วง ความดัน ใช้งาน(MPa) | 0:: 1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง