(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ยางดูด เหมาะสำหรับการถ่ายโอนสื่อบาง ๆ เช่น กระดาษ ไวนิล เป็นต้น
[คุณสมบัติ]
·หลากหลายขนาดแผ่นวัสดุแผ่นและรูปร่างผู้ถือ
·ปรับปรุงประสิทธิภาพการยึดเกาะและการยึดติดหลายส่วนลดลงโดยการทำให้ส่วนของริมฝีปากบางลงและเพิ่มการซีลกับชิ้นงาน
· ด้ามจับ (ประเภท A, B และ E) ลดขนาดลงจากแผ่น สุญญากาศ ที่มีอยู่เพื่อประหยัดพื้นที่
·เช่นเดียวกับรุ่นก่อนหน้านี้ส่วนของ แพ้ด สามารถเปลี่ยนได้โดยไม่ต้องถอดที่ โฮลเดอร์ ออกจากอุปกรณ์
·นอกจากนี้ยัง รองรับการใช้งาน กับ วาล์ว ป้องกันการตกเสริมและ แพ้ด กรองชนิดติดได้โดยตรง
·ด้ามจับ แพ้ด ทองแดง และไม่ใช่มาตรการป้องกันความเข้มข้นต่ำโอโซน
·ไม่มีการใช้โลหะที่เป็น ทองแดง ใน วัสดุ ส่วนประกอบโลหะและ HNBR ใช้สำหรับ วัสดุ กระบวนการซีล ยาง
เต้ารับ สุญญากาศ ด้านบน | เต้ารับ สุญญากาศ แนวนอน | อุปกรณ์เสริม โดยตรง | ||||
ชนิด | มาตรฐาน | เล็ก | มาตรฐาน | เล็ก | มาตรฐาน | เล็ก |
สัญลักษณ์ | VPA | VPMA | VPB | VPMB | - | - |
เต้ารับ สุญญากาศ ด้านบน | เต้ารับ สุญญากาศ แนวนอน | อุปกรณ์เสริม โดยตรง | |||
ชนิด | มาตรฐาน | เล็ก | มาตรฐาน | เล็ก | มาตรฐาน |
สัญลักษณ์ | VPC | VPMC | VPD | VPMD | VPF |
วัสดุ แพ้ด
ยางไนไตรล์ ยางซิลิโคน ยางยูรีเทน, NBR ที่เป็นสื่อกระแสไฟฟ้า (ชนิดความต้านทานต่ำ)
ด้าน แพ้ด
Ø8 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 8 มม.), Ø10 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 10 มม.), Ø15 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 15 มม.), Ø20 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 20 มม.)
ประสิทธิภาพการยึดเกาะได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้นและการยึดติดหลายส่วนลดลงโดยการทำให้ส่วนของริมฝีปากบางลงและเพิ่มการปิดผนึกด้วยชิ้นงาน
ตัวยึดขนาดเล็กลดขนาดลงจากตัวยึดแผ่นสูญญากาศที่มีอยู่ (ประเภท A, B, C, D) เพื่อประหยัดพื้นที่
รองรับการใช้งาน กับ วาล์ว ป้องกันร่วง เป็นอุปกรณ์เสริมและตัวกรอง แพ้ด แบบติดตั้งได้โดยตรง
รหัสสินค้า |
---|
VP10PN |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. d (φ) | ความสูง L1 (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 122.13 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10 | 5.8 |
กำลังโหลด …
ชนิดยางรอง | มาตรฐาน / ส่วนริมฝีปากบาง / หน่วย แพ้ด | รูปทรง แพ้ด | สำหรับวัตถุบาง | วิธีการติดตั้ง | ประเภท แบบฝัง |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ กลุ่ม ยาง | ยางไนไตรล์ | สิ่งแวดล้อม | มาตรฐาน | วัสดุ | ยาง |
สี | สีดำ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน VP10PN ในชุด ยางดูดจับชิ้นงานสุญญากาศ , ยาง แพ้ด แบบบาง
รหัสสินค้า |
---|
VP15PN |
VP20PN |
VP8PN |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. d (φ) | ความสูง L1 (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 136.60 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 15 | 6.5 | ||
฿ 136.60 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 20 | 7.3 | ||
฿ 122.13 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | 5.5 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง