(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการขนส่งงานบาง ๆ เช่น กระดาษถ่ายเอกสาร และถุง ไวนิล เป็นต้น * ข้อมูล CAD สำหรับซีรี่ส์นี้กำลังได้รับการแก้ไข ข้อมูลนี้จะพร้อมใช้งานทันทีที่การแก้ไขเสร็จสมบูรณ์
[คุณสมบัติ]
·ข้อต่อนี้มีให้เลือกหลายขนาดวัสดุแผ่นรองและรูปทรงของตัวยึด
·ประสิทธิภาพการยึดเกาะได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้นและการติดหลายครั้งจะลดลงโดยการทำให้ส่วนของริมฝีปากบางลงและเพิ่มประสิทธิภาพการ กระบวนการซีล ให้กับชิ้นงาน
·ตัว ด้ามจับ (ประเภท A และ B) ถูกลดขนาดลงสำหรับแผ่น สุญญากาศ ที่มีอยู่ทำให้สามารถประหยัดพื้นที่ได้
· แพ้ด สามารถเปลี่ยนได้ตามปกติโดยไม่ต้องถอดที่ โฮลเดอร์ ออกจากอุปกรณ์
·นอกจากนี้ ข้อต่อฟิตติ้ง นี้ยัง รองรับการใช้งาน กับ วาล์ว ป้องกันร่วง เป็นอุปกรณ์เสริมและตัวกรอง แพ้ด แบบติดตั้งได้โดยตรง
·ด้ามจับ แพ้ด ทองแดง
·ไม่มีการใช้โลหะที่ ทองแดง ใน วัสดุ ส่วนประกอบโลหะ HNBR ใช้สำหรับ วัสดุ กระบวนการซีล ยาง
รหัส รุ่น | แพ้ด OD ø d | สายยาง OD øD | B | L | E | ปลาย สายยาง C | การเชื่อมต่อ config. รหัส |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VPB8P[5]-4B[8] | 8 | 2.5 | 25.5 | 5.5 | 13.9 | 7 | -T8 |
VPB10P[5]-4B[8] | 10 | 25.8 | 5.8 | ||||
VPB15P[5]-4B[8] | 15 | 26.5 | 6.5 | ||||
VPB20P[5]-4B[8] | 20 | 27.3 | 7.3 |
หน่วย: มม
* [5]: แทนที่ด้วยรหัส วัสดุ ยาง แพ้ด ดูรายละเอียดได้จากแคตตาล็อก
* [8]: แทนที่ด้วย "-S3" สำหรับ สเปค -S3 ( วัสดุ ปราศจาก ทองแดงผสม สำหรับชิ้นส่วนโลหะและ FKM หรือ HNBR สำหรับชิ้นส่วน กระบวนการซีล )
* วัสดุ แพ้ด N และ NE ไม่เหมาะสำหรับการใช้งานภายใต้สภาพแวดล้อมโอโซน
รหัสสินค้า |
---|
VPB8PN-4B |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุ กลุ่ม ยาง | สี | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. d (φ) | ความสูง L1 (มิลลิเมตร) | เต็มความยาว (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 374.71 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | สีดำ | 8 | 5.5 | 25.5 |
กำลังโหลด …
ชนิดยางรอง | มาตรฐาน / คลองเลื่อย โฮลเดอร์ | รูปทรง แพ้ด | สำหรับวัตถุบาง | วิธีการติดตั้ง | ประเภท แบบฝัง |
---|---|---|---|---|---|
สิ่งแวดล้อม | มาตรฐาน | วัสดุ | ยาง | การติดตั้งที่ ข้อต่อฟิตติ้ง | แบบอยู่กับที่ |
ทิศทาง เต้ารับ สุญญากาศ | ตามแนวนอน | การเชื่อมต่อสายไฟ สกรู | M4 × 0.7 | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก(φ) | 4 |
วัสดุ ชิ้นส่วนโลหะ | สเปค มาตรฐาน |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน VPB8PN-4B ในชุด ยางดูดจับชิ้นงานสุญญากาศ , ชนิดบาง, VPB, ชนิด ข้อต่อฟิตติ้ง ข้อต่อท่อลมแบบหัวผ่า
รหัสสินค้า |
---|
VPB10PFS-4B |
VPB10PN-4B |
VPB15PFS-4B |
VPB15PN-4B |
VPB20PFS-4B |
VPB20PN-4B |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุ กลุ่ม ยาง | สี | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. d (φ) | ความสูง L1 (มิลลิเมตร) | เต็มความยาว (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 615.10 | 1 ชิ้น | 8 วัน | ยาง ฟลูออโรซิลิโคน | ปลาแซลมอนสีชมพู | 10 | 5.8 | 25.8 | ||
฿ 374.71 | 1 ชิ้น | 8 วัน | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | สีดำ | 10 | 5.8 | 25.8 | ||
฿ 692.52 | 1 ชิ้น | 8 วัน | ยาง ฟลูออโรซิลิโคน | ปลาแซลมอนสีชมพู | 15 | 6.5 | 26.5 | ||
฿ 378.58 | 1 ชิ้น | 8 วัน | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | สีดำ | 15 | 6.5 | 26.5 | ||
฿ 692.52 | 1 ชิ้น | 8 วัน | ยาง ฟลูออโรซิลิโคน | ปลาแซลมอนสีชมพู | 20 | 7.3 | 27.3 | ||
฿ 378.58 | 1 ชิ้น | 8 วัน | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | สีดำ | 20 | 7.3 | 27.3 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง