1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ยางดูดจับชิ้นงานสุญญากาศ, มาตรฐาน Small Type, VPMB, One-touch ข้อต่อฟิตติ้ง Type (รหัสสินค้า)

VACUUM PAD

ยางดูดจับชิ้นงานสุญญากาศ, มาตรฐาน Small Type, VPMB, One-touch ข้อต่อฟิตติ้ง Type
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 364.96/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ยางดูดจับชิ้นงานสุญญากาศ ขนาดเล็กเหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ใน อุปกรณ์การ ผลิต สารกึ่งตัวนำ * ข้อมูล CAD กำลังได้รับการแก้ไขสำหรับซีรี่ส์นี้ สิ่งนี้จะสามารถใช้ได้ทันทีที่การแก้ไขเสร็จสมบูรณ์

[คุณสมบัติ]
·มีขนาดแผ่นรองวัสดุแผ่นรองและรูปทรงที่วางให้เลือกมากมาย
·ด้ามจับ แพ้ด ได้รับการเพิ่มสำหรับการใช้งานที่กำหนดให้ "ทองแดง" และ "มาตรการเพื่อลดความเข้มข้นของโอโซน."
·ห้ามใช้โลหะที่ทำจาก ทองแดง สำหรับชิ้นส่วนโลหะ HNBR ใช้สำหรับ กระบวนการซีล วัสดุ ยาง

ขนาด

ยางดูดจับชิ้นงานสุญญากาศ มาตรฐาน Small Type VPMB One Touch ข้อต่อฟิตติ้ง Type
ยางดูดจับชิ้นงานสุญญากาศ มาตรฐาน Small Type VPMB One Touch ข้อต่อฟิตติ้ง Type
ยางดูดจับชิ้นงานสุญญากาศ มาตรฐาน Small Type VPMB One Touch ข้อต่อฟิตติ้ง Type
ยางดูดจับชิ้นงานสุญญากาศ มาตรฐาน Small Type VPMB One Touch ข้อต่อฟิตติ้ง Type

โต๊ะวางชิ้นงาน มาตรฐาน

รหัส รุ่นสายยาง OD
øD
แพ้ด OD
ø d
BLปลาย สายยาง
C
Eการเชื่อมต่อ
config. รหัส
VPMB0.7RM[5]-180J1.80.71548.412-T4
VPMB0.7RM[5]-4J[9]410.915
VPMB1RM[5]-180J1.818.412
VPMB1RM[5]-4J[9]410.915
VPMB1.5RM[5]-180J1.81.58.412
VPMB1.5RM[5]-4J[9]410.915
VPMB2RM[5]-180J1.828.412
VPMB2RM[5]-4J[9]410.915
VPMB3RM[5]-180J1.838.412
VPMB3RM[5]-4J[9]410.915
VPMB4RM[5]-180J1.848.412
VPMB4RM[5]-4J[9]410.915
VPMB6R[5]-180J1.8619.578.412.5-T8
VPMB6RM[5]-4J[9]410.915.5
VPMB8R[5]-180J1.88185.58.412.5
VPMB8RM[5]-4J[9]410.915.5
VPMB10R[5]-180J1.8102788.413.7-M4
VPMB10R[5]-4J[9]410.917.5
VPMB15R(A)[5]-180J1.81528(29)9(10)8.413.7
VPMB15R(A)[5]-4J[9]410.917.5
VPMB20R(A)[5]-180J1.82031.2(32.2)10(11)8.413.7-M6
VPMB20R(A)[5]-4J[9]410.917.5
VPMB25R(A)[5]-180J1.82532.2(33.2)11(12)8.413.7
VPMB25R(A)[5]-4J[9]410.917.5
VPMB30R(A)[5]-180J1.83032.2(35.2)11(14)8.413.7
VPMB30R(A)[5]-4J[9]410.917.5
VPMB40R(A)[5]-180J1.84035.2(38.7)14(17.5)8.413.7
VPMB40R(A)[5]-4J[9]410.917.5
VPMB50R(A)[5]-180J1.85036.2(39.2)15(18)8.413.7
VPMB50R(A)[5]-4J[9]410.917.5

หน่วย: มม

* ค่า ใน () คือ มิติ ของ แพ้ด ชนิดลึก
* [5]: แทนที่ด้วยรหัส วัสดุ ยาง แพ้ด ดูรายละเอียดได้จากแคตตาล็อก
* [9]: แทนที่ด้วย "-S3" สำหรับ สเปค -S3 ( วัสดุ ปราศจาก ทองแดงผสม สำหรับชิ้นส่วนโลหะและ FKM หรือ HNBR สำหรับชิ้นส่วน กระบวนการซีล )
* วัสดุ แพ้ด N, NE และ G ไม่เหมาะสำหรับใช้ภายใต้สภาพแวดล้อมโอโซน

รหัสสินค้า
VPMB8RS-180J
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานรูปทรง แพ้ด วิธีการติดตั้ง วัสดุ กลุ่ม ยาง สิ่งแวดล้อม สี เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. d
(φ)
ความสูง L1
(มิลลิเมตร)
เต็มความยาว
(มิลลิเมตร)
การเชื่อมต่อสายไฟ สกรู เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
(φ)
วัสดุ ชิ้นส่วนโลหะ

฿ 434.31

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน -เล็กประเภท แบบฝัง[ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคนมาตรฐาน[ขาว] ขาว85.518M4 × 0.71.8สเปค มาตรฐาน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิดยางรอง มาตรฐาน / คลองเลื่อย โฮลเดอร์ วัสดุ ยาง การติดตั้งที่ ข้อต่อฟิตติ้ง แบบอยู่กับที่
ทิศทาง เต้ารับ สุญญากาศ ตามแนวนอน วาล์ว ป้องกันร่วง ไม่มี ชุดกรอง แนบมาโดยตรง ไม่มี

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน VPMB8RS-180J ในชุด ยางดูดจับชิ้นงานสุญญากาศ, มาตรฐาน Small Type, VPMB, One-touch ข้อต่อฟิตติ้ง Type

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
VPMB0.7RMG-3J
VPMB0.7RMN-180J
VPMB0.7RMN-3J
VPMB8RS-3J
VPMB8RSE-180J
VPMB8RSE-3J
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานรูปทรง แพ้ด วิธีการติดตั้ง วัสดุ กลุ่ม ยาง สิ่งแวดล้อม สี เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. d
(φ)
ความสูง L1
(มิลลิเมตร)
เต็มความยาว
(มิลลิเมตร)
การเชื่อมต่อสายไฟ สกรู เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
(φ)
วัสดุ ชิ้นส่วนโลหะ

฿ 387.28

1 ชิ้น 8 วัน -เล็กประเภท แบบฝังNBR ซึ่งสอดคล้องกับกฎหมายสุขาภิบาลอาหารมาตรฐานสีเทา0.7415M3 × 0.53สเปค มาตรฐาน

฿ 364.96

1 ชิ้น 8 วัน -เล็กประเภท แบบฝัง[ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์มาตรฐานสีดำ0.7415M3 × 0.51.8สเปค มาตรฐาน

฿ 364.96

1 ชิ้น 8 วัน -เล็กประเภท แบบฝัง[ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์มาตรฐานสีดำ0.7415M3 × 0.53สเปค มาตรฐาน

฿ 434.31

1 ชิ้น 8 วัน -เล็กประเภท แบบฝัง[ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคนมาตรฐาน[ขาว] ขาว85.518M4 × 0.73สเปค มาตรฐาน

฿ 434.31

1 ชิ้น 8 วัน -เล็กประเภท แบบฝัง[ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน + คาร์บอนมาตรฐาน / การกระจายไฟฟ้าสถิตสีดำ85.518M4 × 0.71.8สเปค มาตรฐาน

฿ 434.31

1 ชิ้น 8 วัน -เล็กประเภท แบบฝัง[ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน + คาร์บอนมาตรฐาน / การกระจายไฟฟ้าสถิตสีดำ85.518M4 × 0.73สเปค มาตรฐาน