1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 30/6/2024 to 5:00 1/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

ยางดูดจับชิ้นงานสุญญากาศ, มาตรฐาน Small Type, VPMB, ข้อต่อท่อลมแบบหัวผ่า ข้อต่อฟิตติ้ง Type (รหัสสินค้า)

VACUUM PAD

ยางดูดจับชิ้นงานสุญญากาศ, มาตรฐาน Small Type, VPMB, ข้อต่อท่อลมแบบหัวผ่า ข้อต่อฟิตติ้ง Type
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 312.50/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ยางดูดจับชิ้นงานสุญญากาศ ขนาดเล็กเหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ใน อุปกรณ์การ ผลิต สารกึ่งตัวนำ * ข้อมูล CAD สำหรับซีรี่ส์นี้กำลังได้รับการแก้ไข สิ่งนี้จะสามารถใช้ได้ทันทีที่การแก้ไขเสร็จสมบูรณ์

ขนาด

ยางดูดจับชิ้นงานสุญญากาศ มาตรฐาน Small Type VPMB ข้อต่อท่อลมแบบหัวผ่า ข้อต่อฟิตติ้ง Type
ยางดูดจับชิ้นงานสุญญากาศ มาตรฐาน Small Type VPMB ข้อต่อท่อลมแบบหัวผ่า ข้อต่อฟิตติ้ง Type
ยางดูดจับชิ้นงานสุญญากาศ มาตรฐาน Small Type VPMB ข้อต่อท่อลมแบบหัวผ่า ข้อต่อฟิตติ้ง Type
ยางดูดจับชิ้นงานสุญญากาศ มาตรฐาน Small Type VPMB ข้อต่อท่อลมแบบหัวผ่า ข้อต่อฟิตติ้ง Type

โต๊ะวางชิ้นงาน มาตรฐาน

รหัส รุ่นรหัส สายยาง
øD
แพ้ด OD
ø d
BLECการเชื่อมต่อ
config. รหัส
VPMB0.7RM5-3B[9]20.715410.96-T4
VPMB0.7RM5-4B[9]2.511.97
VPMB0.7RM5-6B[9]4
VPMB1RM5-3B[9]2110.96
VPMB1RM5-4B[9]2.511.97
VPMB1RM5-6B[9]4
VPMB1.5RM5-3B[9]21.510.96
VPMB1.5RM5-4B[9]2.511.97
VPMB1.5RM5-6B[9]4
VPMB2RM5-3B[9]2210.96
VPMB2RM5-4B[9]2.511.97
VPMB2RM5-6B[9]4
VPMB3RM5-3B[9]2310.96
VPMB3RM5-4B[9]2.511.97
VPMB3RM5-6B[9]4
VPMB4RM5-3B[9]2410.96
VPMB4RM5-4B[9]2.511.97
VPMB4RM5-6B[9]4
VPMB6R[5]-3B[9]2619.5711.46-T8
VPMB6R[5]-4B[9]2.512.47
VPMB6R[5]-6B[9]4
VPMB8R[5]-3B[9]28185.511.46
VPMB8R[5]-4B[9]2.512.47
VPMB8R[5]-6B[9]4
VPMB10R[5]-3B[9]21027813.46-M4
VPMB10R[5]-4B[9]2.514.97
VPMB10R[5]-6B[9]4
VPMB15R(A)[5]-3B[9]21528(29)9(10)13.46
VPMB15R(A)[5]-4B[9]2.514.97
VPMB15R(A)[5]-6B[9]4
VPMB20R(A)[5]-3B[9]22031.2(32.2)10(11)13.46-M6
VPMB20R(A)[5]-4B[9]2.514.97
VPMB20R(A)[5]-6B[9]4
VPMB25R(A)[5]-3B[9]22532.2(33.2)11(12)13.46
VPMB25R(A)[5]-4B[9]2.514.97
VPMB25R(A)[5]-6B[9]4
VPMB30R(A)[5]-3B[9]23032.2(35.2)11(14)13.46
VPMB30R(A)[5]-4B[9]2.514.97
VPMB30R(A)[5]-6B[9]4
VPMB40R(A)[5]-3B[9]24035.2(38.7)14(17.5)13.46
VPMB40R(A)[5]-4B[9]2.514.97
VPMB40R(A)[5]-6B[9]4
VPMB50R(A)[5]-3B[9]25036.2(39.2)15(18)13.46
VPMB50R(A)[5]-4B[9]2.514.97
VPMB50R(A)[5]-6B[9]4

หน่วย: มม

* ค่า ใน () คือ มิติ ของ แพ้ด ชนิดลึก
* [5]: แทนที่ด้วยรหัส วัสดุ ยาง แพ้ด ดูรายละเอียดได้จากแคตตาล็อก
* [9]: แทนที่ด้วย "-S3" สำหรับ สเปค -S3 ( วัสดุ ปราศจาก ทองแดงผสม สำหรับชิ้นส่วนโลหะและ FKM หรือ HNBR สำหรับชิ้นส่วน กระบวนการซีล )
* วัสดุ แพ้ด N, NE และ G ไม่เหมาะสำหรับใช้ภายใต้สภาพแวดล้อมโอโซน

รหัสสินค้า
VPMB15AS-4B
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานรูปทรง แพ้ด วิธีการติดตั้ง วัสดุ กลุ่ม ยาง สิ่งแวดล้อม สี เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. d
(φ)
ความสูง L1
(มิลลิเมตร)
เต็มความยาว
(มิลลิเมตร)
การเชื่อมต่อสายไฟ สกรู เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
(φ)

฿ 453.61

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน 10ประเภทลึกยึดอยู่กับที่ แพ้ด สกรู[ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคนมาตรฐาน[ขาว] ขาว151029M5 × 0.84

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิดยางรอง มาตรฐาน / คลองเลื่อย โฮลเดอร์ วัสดุ ยาง การติดตั้งที่ ข้อต่อฟิตติ้ง แบบอยู่กับที่
ทิศทาง เต้ารับ สุญญากาศ ตามแนวนอน วาล์ว ป้องกันร่วง ไม่มี ชุดกรอง แนบมาโดยตรง ไม่มี
วัสดุ ชิ้นส่วนโลหะ สเปค มาตรฐาน

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน VPMB15AS-4B ในชุด ยางดูดจับชิ้นงานสุญญากาศ, มาตรฐาน Small Type, VPMB, ข้อต่อท่อลมแบบหัวผ่า ข้อต่อฟิตติ้ง Type

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
VPMB0.7RMG-4B
VPMB0.7RMN-3B
VPMB0.7RMN-4B
VPMB15AU-3B
VPMB15AU-4B
VPMB15RF-3B
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานรูปทรง แพ้ด วิธีการติดตั้ง วัสดุ กลุ่ม ยาง สิ่งแวดล้อม สี เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. d
(φ)
ความสูง L1
(มิลลิเมตร)
เต็มความยาว
(มิลลิเมตร)
การเชื่อมต่อสายไฟ สกรู เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
(φ)

฿ 334.81

1 ชิ้น 8 วัน 10เล็กประเภท แบบฝังNBR ซึ่งสอดคล้องกับกฎหมายสุขาภิบาลอาหารมาตรฐานสีเทา0.7415M3 × 0.54

฿ 312.50

1 ชิ้น 8 วัน 10เล็กประเภท แบบฝัง[ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์มาตรฐานสีดำ0.7415M3 × 0.53

฿ 312.50

1 ชิ้น 8 วัน 10เล็กประเภท แบบฝัง[ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์มาตรฐานสีดำ0.7415M3 × 0.54

฿ 550.70

1 ชิ้น 8 วัน 10ประเภทลึกยึดอยู่กับที่ แพ้ด สกรูยางยูรีเทนมาตรฐานสีน้ำเงิน151029M5 × 0.83

฿ 550.70

1 ชิ้น 8 วัน 10ประเภทลึกยึดอยู่กับที่ แพ้ด สกรูยางยูรีเทนมาตรฐานสีน้ำเงิน151029M5 × 0.84

฿ 717.14

1 ชิ้น 8 วัน 10เล็กยึดอยู่กับที่ แพ้ด สกรูยาง ฟลูออรีนมาตรฐานสีเทา15928M5 × 0.83