1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ยางดูดจับชิ้นงานสุญญากาศ รุ่นมาตรฐาน VPC ชนิดมีข้อต่อท่อลมแบบหัวผ่า (รหัสสินค้า)

VACUUM PAD

ยางดูดจับชิ้นงานสุญญากาศ รุ่นมาตรฐาน VPC ชนิดมีข้อต่อท่อลมแบบหัวผ่า
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 700.86/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

โครงสร้างหนาและแบนเหมาะสำหรับใช้งานทั่วไป *ข้อมูล CAD data สำหรับกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้อยู่ในระหว่างปรับปรุง จะพร้อมให้บริการทันทีที่เสร็จสมบูรณ์

[คุณสมบัติ]
· มีตัวเลือกรูปทรงที่หลากหลาย ทั้งรุ่นทั่วไปที่เหมาะสำหรับชิ้นงานแบน (แข็งพอที่จะไม่แกว่งไปมา) แบบลึกที่เหมาะสำหรับผลไม้กลม (แอปเปิ้ล ฯลฯ) และลูกบอล และรุ่นขนาดเล็กที่เหมาะสำหรับใช้ดูดจับชิ้นงานขนาดเล็กและใช้ในการผลิตอุปกรณ์สารกึ่งตัวนำ
· มีตัวเลือกขนาดยางดูด วัสดุยางดูด และรูปทรงของด้ามจับที่หลากหลาย
· เพิ่มตัวเลือกด้ามจับยางดูดสำหรับการใช้งานภายใต้เงื่อนไข "โลหะที่มีส่วนผสมของทองแดงไม่สามารถใช้งานได้" หรือ "ต้องการลดความเข้มข้นของโอโซนต่ำ"
· ชิ้นส่วนที่เป็นโลหะไม่มีการใช้โลหะที่มีทองแดงเป็นส่วนผสม ใช้ยาง HNBR เป็นวัสดุของยางซีล

ขนาด (ตัว โฮลเดอร์ มาตรฐาน VPC)

ยางดูดจับชิ้นงานสุญญากาศ รุ่นมาตรฐาน VPC ชนิดมีข้อต่อท่อลมแบบหัวผ่า
ยางดูดจับชิ้นงานสุญญากาศ รุ่นมาตรฐาน VPC ชนิดมีข้อต่อท่อลมแบบหัวผ่า

โต๊ะวางชิ้นงาน มาตรฐาน (ตัว โฮลเดอร์ มาตรฐาน VPC)

รหัส รุ่นรหัส สายยาง
øD
แพ้ด OD
ø d
BL1L2L3Cระยะเคลื่อนที่
S
แรง สปริง
(N)
การเชื่อมต่อ
config. รหัส
VPC10-6R[5]-6B[9]41056.182620764.0 ถึง 7.1-T8
VPC10-10R[5]-6B60.630.5102.0 ถึง 5.2
VPC10-15R[5]-6B70.635.525152.0 ถึง 5.9
VPC10-20R[5]-6B86.642.534201.1 ถึง 4.8
VPC15-6R(A)[5]-6B[9]1557.1(58.1)9(10)27(28)2064.0 ถึง 7.1-M4
VPC15-10R(A)[5]-6B61.6(62.6)31.5(32.5)102.0 ถึง 5.2
VPC15-15R(A)[5]-6B71.6(72.6)36.5(37.5)25152.0 ถึง 5.9
VPC15-20R(A)[5]-6B87.6(88.6)43.5(44.5)34201.1 ถึง 4.8
VPC20-6R(A)[5]-6B[9]2058.1(59.1)10(11)28(29)2067.0 ถึง 12.6-M6
VPC20-10R(A)[5]-6B64.1(65.1)34(35)103.3 ถึง 10.0
VPC20-15R(A)[5]-6B74.1(75.1)39(40)25153.3 ถึง 10.4
VPC20-20R(A)[5]-6B90.1(91.1)46(47)34202.0 ถึง 8.7
VPC25-6R(A)[5]-6B[9]2559.1(60.1)11(12)29(30)2067.0 ถึง 12.6
VPC25-10R(A)[5]-6B65.1(66.1)35(36)103.3 ถึง 10.0
VPC25-15R(A)[5]-6B75.1(76.1)40(41)25153.3 ถึง 10.4
VPC25-20R(A)[5]-6B91.1(92.1)47(48)34202.0 ถึง 8.7
VPC30-6R(A)[5]-6B[9]3059.1(62.1)11(14)29(32)2067.0 ถึง 12.6
VPC30-10R(A)[5]-6B65.1(68.1)35(38)103.3 ถึง 10.0
VPC30-15R(A)[5]-6B75.1(78.1)40(43)25153.3 ถึง 10.4
VPC30-20R(A)[5]-6B91.1(94.1)47(50)34202.0 ถึง 8.7
VPC40-6R(A)[5]-6B[9]4062.1(65.6)14(17.5)32(35.5)2067.0 ถึง 12.6
VPC40-10R(A)[5]-6B68.1(71.6)38(41.5)103.3 ถึง 10.0
VPC40-15R(A)[5]-6B78.1(81.6)43(46.5)25153.3 ถึง 10.4
VPC40-20R(A)[5]-6B94.1(97.6)50(53.5)34202.0 ถึง 8.7
VPC50-6R(A)[5]-6B[9]5063.1(66.1)15(18)33(36)2067.0 ถึง 12.6
VPC50-10R(A)[5]-6B69.1(72.1)39(42)103.3 ถึง 10.0
VPC50-15R(A)[5]-6B79.1(82.1)44(47)25153.3 ถึง 10.4
VPC50-20R(A)[5]-6B95.1(98.1)51(54)34202.0 ถึง 8.7

หน่วย: มม

* ค่า ใน () คือ มิติ ของ แพ้ด ชนิดลึก
* [5]: แทนที่ด้วยรหัส วัสดุ ยาง แพ้ด ดูรายละเอียดได้จากแคตตาล็อก
* [9]: แทนที่ด้วย "-S3" สำหรับ สเปค -S3 ( วัสดุ ปราศจาก ทองแดงผสม สำหรับชิ้นส่วนโลหะและ FKM หรือ HNBR สำหรับชิ้นส่วน กระบวนการซีล )
* วัสดุ แพ้ด N, NE และ G ไม่เหมาะสำหรับใช้ภายใต้สภาพแวดล้อมโอโซน
* แรงบิดขันแน่น ของตัว ด้ามจับแพ้ด ยึด น๊อตตัวเมีย Bulkhead มีดังต่อไปนี้
     ·เส้นผ่านศูนย์กลางของ แพ้ด : ø1ถึงø8มม. ▶ 1.8 ถึง 2.4 N ·ม., ø10ถึงø50มม. ▶ 4.5 ถึง 6 N ·ม.

ขนาด (ตัว โฮลเดอร์ บาง VPSC)

ยางดูดจับชิ้นงานสุญญากาศ รุ่นมาตรฐาน VPC ชนิดมีข้อต่อท่อลมแบบหัวผ่า
ยางดูดจับชิ้นงานสุญญากาศ รุ่นมาตรฐาน VPC ชนิดมีข้อต่อท่อลมแบบหัวผ่า

โต๊ะมาตรฐาน (ที่วางแบบบาง VPSC)

รหัส รุ่นรหัส สายยาง
øD
แพ้ด OD
ø d
BL1L2Cการเชื่อมต่อ
config. รหัส
VPSC1-3R[5]-4B[9]2.5140.64187-H3
VPSC1-3R[5]-6B[9]4
VPSC2-3R[5]-4B[9]2.52
VPSC2-3R[5]-6B[9]4
VPSC3-3R[5]-4B[9]2.53
VPSC3-3R[5]-6B[9]4
VPSC4-3R[5]-4B[9]2.54
VPSC4-3R[5]-6B[9]4
VPSC6-3R[5]-4B[9]2.567-T8
VPSC6-3R[5]-6B[9]4
VPSC8-3R[5]-4B[9]2.5839.15.516.5
VPSC8-3R[5]-6B[9]4

หน่วย: มม

* [5]: แทนที่ด้วยรหัส วัสดุ ยาง แพ้ด ดูรายละเอียดได้จากแคตตาล็อก
* [9]: แทนที่ด้วย "-S3" สำหรับ สเปค -S3 ( วัสดุ ปราศจาก ทองแดงผสม สำหรับชิ้นส่วนโลหะและ FKM หรือ HNBR สำหรับชิ้นส่วน กระบวนการซีล )
* วัสดุ แพ้ด N, NE และ G ไม่เหมาะสำหรับใช้ภายใต้สภาพแวดล้อมโอโซน
* แรงบิดขันแน่น ของตัว ด้ามจับแพ้ด ยึด น๊อตตัวเมีย Bulkhead : 1.8 ถึง 2.4 N ·ม.
* แรง สปริง : 0.9 ถึง 1.9 N

รหัสสินค้า
VPSC2-3RF-4B
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานรูปทรง แพ้ด วิธีการติดตั้ง วัสดุ กลุ่ม ยาง สิ่งแวดล้อม สี เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. d
(φ)
ความสูง L1
(มิลลิเมตร)
สปริง อุปกรณ์แหล่งจ่าย
(N)
สโตรค/ระยะเคลื่อนที่
(มิลลิเมตร)
เต็มความยาว
(มิลลิเมตร)
การเชื่อมต่อสายไฟ สกรู เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
(φ)

฿ 1,011.48

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน 10รูปทรง ทั่วไปประเภทการแทรกยาง ฟลูออรีนมาตรฐานสีเทา240.9 ถึง 1.9340.5M84

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิดยางรอง มาตรฐาน / คลองเลื่อย โฮลเดอร์ วัสดุ ยาง การติดตั้งที่ ข้อต่อฟิตติ้ง ชนิดสปริง
ทิศทาง เต้ารับ สุญญากาศ ด้านบน วาล์ว ป้องกันร่วง ไม่มี ชุดกรอง แนบมาโดยตรง ไม่มี

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน VPSC2-3RF-4B ในชุด ยางดูดจับชิ้นงานสุญญากาศ รุ่นมาตรฐาน VPC ชนิดมีข้อต่อท่อลมแบบหัวผ่า

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
VPC10-6RS-6B
VPC10-6RSE-6B
VPC10-6RU-6B
VPSC2-3RG-4B
VPSC2-3RN-4B
VPSC2-3RS-4B
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานรูปทรง แพ้ด วิธีการติดตั้ง วัสดุ กลุ่ม ยาง สิ่งแวดล้อม สี เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. d
(φ)
ความสูง L1
(มิลลิเมตร)
สปริง อุปกรณ์แหล่งจ่าย
(N)
สโตรค/ระยะเคลื่อนที่
(มิลลิเมตร)
เต็มความยาว
(มิลลิเมตร)
การเชื่อมต่อสายไฟ สกรู เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
(φ)

฿ 769.94

1 ชิ้น 8 วัน 10รูปทรง ทั่วไปยึดอยู่กับที่ แพ้ด สกรู[ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคนมาตรฐาน[ขาว] ขาว1084.0 ถึง 7.1656.1M146

฿ 769.94

1 ชิ้น 8 วัน 10รูปทรง ทั่วไปยึดอยู่กับที่ แพ้ด สกรู[ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน + คาร์บอนมาตรฐาน / การกระจายไฟฟ้าสถิตสีดำ1084.0 ถึง 7.1656.1M146

฿ 866.32

1 ชิ้น 8 วัน 10รูปทรง ทั่วไปยึดอยู่กับที่ แพ้ด สกรูยางยูรีเทนมาตรฐานสีน้ำเงิน1084.0 ถึง 7.1656.1M146

฿ 741.29

1 ชิ้น 8 วัน 10รูปทรง ทั่วไปประเภทการแทรกNBR ซึ่งสอดคล้องกับกฎหมายสุขาภิบาลอาหารมาตรฐานสีเทา240.9 ถึง 1.9340.5M84

฿ 722.32

1 ชิ้น 8 วัน 10รูปทรง ทั่วไปประเภทการแทรก[ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์มาตรฐานสีดำ240.9 ถึง 1.9340.5M84

฿ 769.94

1 ชิ้น 8 วัน 10รูปทรง ทั่วไปประเภทการแทรก[ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคนมาตรฐาน[ขาว] ขาว240.9 ถึง 1.9340.5M84