(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
โครงสร้างหนาและแบนเหมาะสำหรับใช้งานทั่วไป *ข้อมูล CAD data สำหรับกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้อยู่ในระหว่างปรับปรุง จะพร้อมให้บริการทันทีที่เสร็จสมบูรณ์
[คุณสมบัติ]
· มีตัวเลือกรูปทรงที่หลากหลาย ทั้งรุ่นทั่วไปที่เหมาะสำหรับชิ้นงานแบน (แข็งพอที่จะไม่แกว่งไปมา) แบบลึกที่เหมาะสำหรับผลไม้กลม (แอปเปิ้ล ฯลฯ) และลูกบอล และรุ่นขนาดเล็กที่เหมาะสำหรับใช้ดูดจับชิ้นงานขนาดเล็กและใช้ในการผลิตอุปกรณ์สารกึ่งตัวนำ
· มีตัวเลือกขนาดยางดูด วัสดุยางดูด และรูปทรงของด้ามจับที่หลากหลาย
· เพิ่มตัวเลือกด้ามจับยางดูดสำหรับการใช้งานภายใต้เงื่อนไข "โลหะที่มีส่วนผสมของทองแดงไม่สามารถใช้งานได้" หรือ "ต้องการลดความเข้มข้นของโอโซนต่ำ"
· ชิ้นส่วนที่เป็นโลหะไม่มีการใช้โลหะที่มีทองแดงเป็นส่วนผสม ใช้ยาง HNBR เป็นวัสดุของยางซีล
รหัส รุ่น | รหัส สายยาง øD | แพ้ด OD ø d | B | L1 | L2 | L3 | C | ระยะเคลื่อนที่ S | แรง สปริง (N) | การเชื่อมต่อ config. รหัส |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPC10-6R[5]-6B[9] | 4 | 10 | 56.1 | 8 | 26 | 20 | 7 | 6 | 4.0 ถึง 7.1 | -T8 |
VPC10-10R[5]-6B | 60.6 | 30.5 | 10 | 2.0 ถึง 5.2 | ||||||
VPC10-15R[5]-6B | 70.6 | 35.5 | 25 | 15 | 2.0 ถึง 5.9 | |||||
VPC10-20R[5]-6B | 86.6 | 42.5 | 34 | 20 | 1.1 ถึง 4.8 | |||||
VPC15-6R(A)[5]-6B[9] | 15 | 57.1(58.1) | 9(10) | 27(28) | 20 | 6 | 4.0 ถึง 7.1 | -M4 | ||
VPC15-10R(A)[5]-6B | 61.6(62.6) | 31.5(32.5) | 10 | 2.0 ถึง 5.2 | ||||||
VPC15-15R(A)[5]-6B | 71.6(72.6) | 36.5(37.5) | 25 | 15 | 2.0 ถึง 5.9 | |||||
VPC15-20R(A)[5]-6B | 87.6(88.6) | 43.5(44.5) | 34 | 20 | 1.1 ถึง 4.8 | |||||
VPC20-6R(A)[5]-6B[9] | 20 | 58.1(59.1) | 10(11) | 28(29) | 20 | 6 | 7.0 ถึง 12.6 | -M6 | ||
VPC20-10R(A)[5]-6B | 64.1(65.1) | 34(35) | 10 | 3.3 ถึง 10.0 | ||||||
VPC20-15R(A)[5]-6B | 74.1(75.1) | 39(40) | 25 | 15 | 3.3 ถึง 10.4 | |||||
VPC20-20R(A)[5]-6B | 90.1(91.1) | 46(47) | 34 | 20 | 2.0 ถึง 8.7 | |||||
VPC25-6R(A)[5]-6B[9] | 25 | 59.1(60.1) | 11(12) | 29(30) | 20 | 6 | 7.0 ถึง 12.6 | |||
VPC25-10R(A)[5]-6B | 65.1(66.1) | 35(36) | 10 | 3.3 ถึง 10.0 | ||||||
VPC25-15R(A)[5]-6B | 75.1(76.1) | 40(41) | 25 | 15 | 3.3 ถึง 10.4 | |||||
VPC25-20R(A)[5]-6B | 91.1(92.1) | 47(48) | 34 | 20 | 2.0 ถึง 8.7 | |||||
VPC30-6R(A)[5]-6B[9] | 30 | 59.1(62.1) | 11(14) | 29(32) | 20 | 6 | 7.0 ถึง 12.6 | |||
VPC30-10R(A)[5]-6B | 65.1(68.1) | 35(38) | 10 | 3.3 ถึง 10.0 | ||||||
VPC30-15R(A)[5]-6B | 75.1(78.1) | 40(43) | 25 | 15 | 3.3 ถึง 10.4 | |||||
VPC30-20R(A)[5]-6B | 91.1(94.1) | 47(50) | 34 | 20 | 2.0 ถึง 8.7 | |||||
VPC40-6R(A)[5]-6B[9] | 40 | 62.1(65.6) | 14(17.5) | 32(35.5) | 20 | 6 | 7.0 ถึง 12.6 | |||
VPC40-10R(A)[5]-6B | 68.1(71.6) | 38(41.5) | 10 | 3.3 ถึง 10.0 | ||||||
VPC40-15R(A)[5]-6B | 78.1(81.6) | 43(46.5) | 25 | 15 | 3.3 ถึง 10.4 | |||||
VPC40-20R(A)[5]-6B | 94.1(97.6) | 50(53.5) | 34 | 20 | 2.0 ถึง 8.7 | |||||
VPC50-6R(A)[5]-6B[9] | 50 | 63.1(66.1) | 15(18) | 33(36) | 20 | 6 | 7.0 ถึง 12.6 | |||
VPC50-10R(A)[5]-6B | 69.1(72.1) | 39(42) | 10 | 3.3 ถึง 10.0 | ||||||
VPC50-15R(A)[5]-6B | 79.1(82.1) | 44(47) | 25 | 15 | 3.3 ถึง 10.4 | |||||
VPC50-20R(A)[5]-6B | 95.1(98.1) | 51(54) | 34 | 20 | 2.0 ถึง 8.7 |
หน่วย: มม
* ค่า ใน () คือ มิติ ของ แพ้ด ชนิดลึก
* [5]: แทนที่ด้วยรหัส วัสดุ ยาง แพ้ด ดูรายละเอียดได้จากแคตตาล็อก
* [9]: แทนที่ด้วย "-S3" สำหรับ สเปค -S3 ( วัสดุ ปราศจาก ทองแดงผสม สำหรับชิ้นส่วนโลหะและ FKM หรือ HNBR สำหรับชิ้นส่วน กระบวนการซีล )
* วัสดุ แพ้ด N, NE และ G ไม่เหมาะสำหรับใช้ภายใต้สภาพแวดล้อมโอโซน
* แรงบิดขันแน่น ของตัว ด้ามจับแพ้ด ยึด น๊อตตัวเมีย Bulkhead มีดังต่อไปนี้
·เส้นผ่านศูนย์กลางของ แพ้ด : ø1ถึงø8มม. ▶ 1.8 ถึง 2.4 N ·ม., ø10ถึงø50มม. ▶ 4.5 ถึง 6 N ·ม.
รหัส รุ่น | รหัส สายยาง øD | แพ้ด OD ø d | B | L1 | L2 | C | การเชื่อมต่อ config. รหัส |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VPSC1-3R[5]-4B[9] | 2.5 | 1 | 40.6 | 4 | 18 | 7 | -H3 |
VPSC1-3R[5]-6B[9] | 4 | ||||||
VPSC2-3R[5]-4B[9] | 2.5 | 2 | |||||
VPSC2-3R[5]-6B[9] | 4 | ||||||
VPSC3-3R[5]-4B[9] | 2.5 | 3 | |||||
VPSC3-3R[5]-6B[9] | 4 | ||||||
VPSC4-3R[5]-4B[9] | 2.5 | 4 | |||||
VPSC4-3R[5]-6B[9] | 4 | ||||||
VPSC6-3R[5]-4B[9] | 2.5 | 6 | 7 | -T8 | |||
VPSC6-3R[5]-6B[9] | 4 | ||||||
VPSC8-3R[5]-4B[9] | 2.5 | 8 | 39.1 | 5.5 | 16.5 | ||
VPSC8-3R[5]-6B[9] | 4 |
หน่วย: มม
* [5]: แทนที่ด้วยรหัส วัสดุ ยาง แพ้ด ดูรายละเอียดได้จากแคตตาล็อก
* [9]: แทนที่ด้วย "-S3" สำหรับ สเปค -S3 ( วัสดุ ปราศจาก ทองแดงผสม สำหรับชิ้นส่วนโลหะและ FKM หรือ HNBR สำหรับชิ้นส่วน กระบวนการซีล )
* วัสดุ แพ้ด N, NE และ G ไม่เหมาะสำหรับใช้ภายใต้สภาพแวดล้อมโอโซน
* แรงบิดขันแน่น ของตัว ด้ามจับแพ้ด ยึด น๊อตตัวเมีย Bulkhead : 1.8 ถึง 2.4 N ·ม.
* แรง สปริง : 0.9 ถึง 1.9 N
รหัสสินค้า |
---|
VPC50-6RS-6B |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | รูปทรง แพ้ด | วิธีการติดตั้ง | วัสดุ กลุ่ม ยาง | สิ่งแวดล้อม | สี | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. d (φ) | ความสูง L1 (มิลลิเมตร) | สปริง อุปกรณ์แหล่งจ่าย (N) | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (มิลลิเมตร) | เต็มความยาว (มิลลิเมตร) | การเชื่อมต่อสายไฟ สกรู | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (φ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,324.26 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | รูปทรง ทั่วไป | ยึดอยู่กับที่ แพ้ด สกรู | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | มาตรฐาน | [ขาว] ขาว | 50 | 15 | 7.0 ถึง 12.6 | 6 | 63.1 | M14 | 6 |
กำลังโหลด …
ชนิดยางรอง | มาตรฐาน / คลองเลื่อย โฮลเดอร์ | วัสดุ | ยาง | การติดตั้งที่ ข้อต่อฟิตติ้ง | ชนิดสปริง |
---|---|---|---|---|---|
ทิศทาง เต้ารับ สุญญากาศ | ด้านบน | วาล์ว ป้องกันร่วง | ไม่มี | ชุดกรอง แนบมาโดยตรง | ไม่มี |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน VPC50-6RS-6B ในชุด ยางดูดจับชิ้นงานสุญญากาศ รุ่นมาตรฐาน VPC ชนิดมีข้อต่อท่อลมแบบหัวผ่า
รหัสสินค้า |
---|
VPC10-6RS-6B |
VPC10-6RSE-6B |
VPC10-6RU-6B |
VPC50-6RSE-6B |
VPC50-6RU-6B |
VPSC1-3RF-4B |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | รูปทรง แพ้ด | วิธีการติดตั้ง | วัสดุ กลุ่ม ยาง | สิ่งแวดล้อม | สี | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. d (φ) | ความสูง L1 (มิลลิเมตร) | สปริง อุปกรณ์แหล่งจ่าย (N) | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (มิลลิเมตร) | เต็มความยาว (มิลลิเมตร) | การเชื่อมต่อสายไฟ สกรู | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (φ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 769.94 | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | รูปทรง ทั่วไป | ยึดอยู่กับที่ แพ้ด สกรู | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | มาตรฐาน | [ขาว] ขาว | 10 | 8 | 4.0 ถึง 7.1 | 6 | 56.1 | M14 | 6 | ||
฿ 769.94 | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | รูปทรง ทั่วไป | ยึดอยู่กับที่ แพ้ด สกรู | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน + คาร์บอน | มาตรฐาน / การกระจายไฟฟ้าสถิต | สีดำ | 10 | 8 | 4.0 ถึง 7.1 | 6 | 56.1 | M14 | 6 | ||
฿ 866.32 | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | รูปทรง ทั่วไป | ยึดอยู่กับที่ แพ้ด สกรู | ยางยูรีเทน | มาตรฐาน | สีน้ำเงิน | 10 | 8 | 4.0 ถึง 7.1 | 6 | 56.1 | M14 | 6 | ||
฿ 1,420.65 | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | รูปทรง ทั่วไป | ยึดอยู่กับที่ แพ้ด สกรู | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน + คาร์บอน | มาตรฐาน / การกระจายไฟฟ้าสถิต | สีดำ | 50 | 15 | 7.0 ถึง 12.6 | 6 | 63.1 | M14 | 6 | ||
฿ 1,565.03 | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | รูปทรง ทั่วไป | ยึดอยู่กับที่ แพ้ด สกรู | ยางยูรีเทน | มาตรฐาน | สีน้ำเงิน | 50 | 15 | 7.0 ถึง 12.6 | 6 | 63.1 | M14 | 6 | ||
฿ 1,000.65 | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | รูปทรง ทั่วไป | ประเภทการแทรก | ยาง ฟลูออรีน | มาตรฐาน | สีเทา | 1 | 4 | 0.9 ถึง 1.9 | 3 | 40.5 | M8 | 4 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง