1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ยางดูดจับชิ้นงานสุญญากาศ รุ่น รุ่นมาตรฐาน VPF (รหัสสินค้า)

VACUUM PAD

ยางดูดจับชิ้นงานสุญญากาศ รุ่น รุ่นมาตรฐาน VPF
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 759.92/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

โครงสร้างหนาและแบนเหมาะสำหรับใช้งานทั่วไป *ข้อมูล CAD data สำหรับกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้อยู่ในระหว่างปรับปรุง จะพร้อมให้บริการทันทีที่เสร็จสมบูรณ์

[คุณสมบัติ]
· มีตัวเลือกรูปทรงที่หลากหลาย ทั้งรุ่นทั่วไปที่เหมาะสำหรับชิ้นงานแบน (แข็งพอที่จะไม่แกว่งไปมา) แบบลึกที่เหมาะสำหรับผลไม้กลม (แอปเปิ้ล ฯลฯ) และลูกบอล และรุ่นขนาดเล็กที่เหมาะสำหรับใช้ดูดจับชิ้นงานขนาดเล็กและใช้ในการผลิตอุปกรณ์สารกึ่งตัวนำ
· มีตัวเลือกขนาดยางดูด วัสดุยางดูด และรูปทรงของด้ามจับที่หลากหลาย
· เพิ่มตัวเลือกด้ามจับยางดูดสำหรับการใช้งานภายใต้เงื่อนไข "โลหะที่มีส่วนผสมของทองแดงไม่สามารถใช้งานได้" หรือ "ต้องการลดความเข้มข้นของโอโซนต่ำ"
· ชิ้นส่วนที่เป็นโลหะไม่มีการใช้โลหะที่มีทองแดงเป็นส่วนผสม ใช้ยาง HNBR เป็นวัสดุของยางซีล

ขนาด

ยางดูดจับชิ้นงานสุญญากาศ รุ่น รุ่นมาตรฐาน VPF
ยางดูดจับชิ้นงานสุญญากาศ รุ่น รุ่นมาตรฐาน VPF
ยางดูดจับชิ้นงานสุญญากาศ รุ่น รุ่นมาตรฐาน VPF
ยางดูดจับชิ้นงานสุญญากาศ รุ่น รุ่นมาตรฐาน VPF

โต๊ะวางชิ้นงาน มาตรฐาน

รหัส รุ่นแพ้ด OD
ø d
BL1L2แรง สปริง
(N)
การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ
รหัส
VPF1R[5][9]132422.52.3 ถึง 3.9-H3
VPF2R[5][9]2
VPF3R[5][9]3
VPF4R[5][9]4
VPF6R[5][9]632722.5-T8
VPF8R[5][9]830.55.521
VPF10R[5][9]1051839.37.9 ถึง 15.0-M4
VPF15R(A)[5][9]1552(53)9(10)40.3(41.3)
VPF20R(A)[5][9]2054(55)10(11)42.3(43.3)-M6
VPF25R(A)[5][9]2555(56)11(12)43.3(44.3)
VPF30R(A)[5][9]3055(58)11(14)43.3(46.3)
VPF40R(A)[5][9]4058(61.5)14(17.5)46.3(49.8)
VPF50R(A)[5][9]5059(62)15(18)47.3(50.3)

หน่วย: มม

* ค่า ใน () คือ มิติ ของ แพ้ด ชนิดลึก
* [5]: แทนที่ด้วยรหัส วัสดุ ยาง แพ้ด ดูรายละเอียดได้จากแคตตาล็อก
* [9]: แทนที่ด้วย "-S3" สำหรับ สเปค -S3 ( วัสดุ ปราศจาก ทองแดงผสม สำหรับชิ้นส่วนโลหะและ FKM หรือ HNBR สำหรับชิ้นส่วน กระบวนการซีล )
* วัสดุ แพ้ด N, NE และ G ไม่เหมาะสำหรับใช้ภายใต้สภาพแวดล้อมโอโซน
* แรงบิดขันแน่น ในการยึดที่ยึด ด้ามจับแพ้ด คือ 4.5 ถึง 6 N · m

รหัสสินค้า
VPF2RN
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานวิธีการติดตั้ง วัสดุ กลุ่ม ยาง สิ่งแวดล้อม สี เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. d
(φ)
ความสูง L1
(มิลลิเมตร)
สปริง อุปกรณ์แหล่งจ่าย
(N)
สโตรค/ระยะเคลื่อนที่
(มิลลิเมตร)
เต็มความยาว
(มิลลิเมตร)
การเชื่อมต่อสายไฟ สกรู สกรู เต้ารับ สุญญากาศ

฿ 898.69

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน -ประเภทการแทรก[ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์มาตรฐานสีดำ242.3 ถึง 3.9332M10 × 1M10 × 1

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิดยางรอง มาตรฐาน / คลองเลื่อย โฮลเดอร์ รูปทรง แพ้ด รูปทรง ทั่วไป วัสดุ ยาง
การติดตั้งที่ ข้อต่อฟิตติ้ง ชนิดสปริง ทิศทาง เต้ารับ สุญญากาศ ด้านบน วาล์ว ป้องกันร่วง ไม่มี
ชุดกรอง แนบมาโดยตรง ไม่มี

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน VPF2RN ในชุด ยางดูดจับชิ้นงานสุญญากาศ รุ่น รุ่นมาตรฐาน VPF

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
VPF10RS
VPF10RSE
VPF10RU
VPF2RS
VPF2RSE
VPF2RU
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานวิธีการติดตั้ง วัสดุ กลุ่ม ยาง สิ่งแวดล้อม สี เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. d
(φ)
ความสูง L1
(มิลลิเมตร)
สปริง อุปกรณ์แหล่งจ่าย
(N)
สโตรค/ระยะเคลื่อนที่
(มิลลิเมตร)
เต็มความยาว
(มิลลิเมตร)
การเชื่อมต่อสายไฟ สกรู สกรู เต้ารับ สุญญากาศ

฿ 1,042.11

1 ชิ้น 8 วัน -ยึดอยู่กับที่ แพ้ด สกรู[ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคนมาตรฐาน[ขาว] สีขาว1087.9 ถึง 15.05.851M14 × 1M14 × 1

฿ 1,042.11

1 ชิ้น 8 วัน -ยึดอยู่กับที่ แพ้ด สกรู[ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน + คาร์บอนมาตรฐาน / การกระจายไฟฟ้าสถิตสีดำ1087.9 ถึง 15.05.851M14 × 1M14 × 1

฿ 1,153.38

1 ชิ้น 8 วัน -ยึดอยู่กับที่ แพ้ด สกรูยางยูรีเทนมาตรฐานสีน้ำเงิน1087.9 ถึง 15.05.851M14 × 1M14 × 1

฿ 982.14

1 ชิ้น 8 วัน -ประเภทการแทรก[ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคนมาตรฐาน[ขาว] สีขาว242.3 ถึง 3.9332M10 × 1M10 × 1

฿ 982.14

1 ชิ้น 8 วัน -ประเภทการแทรก[ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน + คาร์บอนมาตรฐาน / การกระจายไฟฟ้าสถิตสีดำ242.3 ถึง 3.9332M10 × 1M10 × 1

฿ 1,037.77

1 ชิ้น 8 วัน -ประเภทการแทรกยางยูรีเทนมาตรฐานสีน้ำเงิน242.3 ถึง 3.9332M10 × 1M10 × 1