(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
หนาและแบนเหมาะสำหรับงานทั่วไป
วัสดุ แพ้ด
ยางไนไตรล์, ยางซิลิโคน, ยางยูรีเทน, ฟลูออรีน, ยางซิลิโคนนำไฟฟ้า, ยางบิวทาไดอีนำไฟฟ้า (ชนิดต้านทานต่ำ), NBR นำไฟฟ้า (ชนิดต้านทานต่ำ), กฎหมายสุขาภิบาลอาหารที่สอดคล้องกับ NBR, HNBR, EPDM
ขนาดลูกยาง (มม.)
: Ø0.7 (เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.7 มม.), Ø1 (เส้นผ่าศูนย์กลาง 1 มม.), Ø1.5 (เส้นผ่าศูนย์กลาง 1.5 มม.), Ø2 (เส้นผ่าศูนย์กลาง 2 มม.), Ø3 (เส้นผ่าศูนย์กลาง 3 มม.), Ø4 (เส้นผ่าศูนย์กลาง 4 มม.), Ø6 (เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 มม.), Ø8 (เส้นผ่าศูนย์กลาง 8 มม.), Ø10 (เส้นผ่าศูนย์กลาง 10 มม.), Ø15 (เส้นผ่าศูนย์กลาง 15 มม.), Ø20 (เส้นผ่าศูนย์กลาง 20 มม.), Ø25 (เส้นผ่าศูนย์กลาง 25 มม.), Ø30 (เส้นผ่าศูนย์กลาง 30 มม.) ), Ø50 (เส้นผ่าศูนย์กลาง 50 มม.), Ø60 (เส้นผ่าศูนย์กลาง 60 มม.), Ø80 (เส้นผ่าศูนย์กลาง 80 มม.), Ø100 (เส้นผ่าศูนย์กลาง 100 มม.), Ø150 (เส้นผ่าศูนย์กลาง 150 มม.), Ø200 (เส้นผ่าศูนย์กลาง 200 มม.)
ช่องต่อสุญญากาศ, ด้านบน | ช่องต่อสุญญากาศ, แนวนอน | แบบต่อตรง | ||||
ชนิด | ระดับมาตรฐาน | เล็ก | ระดับมาตรฐาน | เล็ก | ระดับมาตรฐาน | เล็ก |
สัญลักษณ์ | VPA | VPMA | VPB | VPMB | VPE | VPME |
ช่องต่อสุญญากาศ, ด้านบน | ช่องต่อสุญญากาศ, แนวนอน | แบบต่อตรง | |||
ชนิด | ระดับมาตรฐาน | เล็ก | ระดับมาตรฐาน | เล็ก | ระดับมาตรฐาน |
สัญลักษณ์ | VPC | VPMC | VPD | VPMD | VPF |
คัปปลิ้งแบบล็อคในขั้นตอนเดียว (มม.) | Ø1.8, Ø3, Ø4, Ø6 |
---|---|
ข้อต่อหนาม ( ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกท่อ× ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน) (มม.) | Ø1.8 × Ø1, Ø3 × Ø2, Ø4 × Ø2.5, Ø6 × Ø4 |
ขนาด สกรู
สกรู ตัวเมีย แบบแบนสำหรับท่อ: Rp (G) 1/8, Rp (G) 1/4
รูปทรง มาตรฐาน สำหรับชิ้นงานที่หนาและแบน รูปทรง ลึกเหมาะสำหรับผลไม้ ทรง แบบกลม (แอปเปิ้ล ฯลฯ ) ชาม ฯลฯ
แผ่นขนาดเล็กสามารถใช้กับชิ้นส่วน สารกึ่งตัวนำ
ตัวยึดขนาดเล็กที่ถูกลดขนาดลงจากด้ามจับสุญญากาศเดิม (ประเภท A, B, C, D และ E) เพื่อประหยัดพื้นที่
รองรับการใช้งานกับอุปกรณ์เสริมวาล์วป้องกันร่วงและชุดกรองยางแบบติดตั้งได้โดยตรง
สามารถเปลี่ยนลูกยางได้โดยไม่ต้องถอดด้ามจับออกจากอุปกรณ์
ด้ามจับ แพ้ด รองรับการใช้งาน กับการใช้งานที่ไม่จำเป็นต้องใช้โลหะเป็น ทองแดง และมีการวัดโอโซนในระดับความเข้มข้นต่ำ
ไม่ใช้โลหะที่มีส่วนผสมของทองแดงในส่วนประกอบที่เป็นโลหะและใช้ยาง HNBR เป็นวัสดุยางซีล
รหัสสินค้า |
---|
VPD30RS6JECV |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,555.13 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 |
กำลังโหลด …
ชนิดยางรอง | มาตรฐาน / คลองเลื่อย โฮลเดอร์ | รูปทรง แพ้ด | รูปทรง ทั่วไป | วิธีการติดตั้ง | ยึดอยู่กับที่ แพ้ด สกรู |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ กลุ่ม ยาง | ยางซิลิโคน | สิ่งแวดล้อม | มาตรฐาน | วัสดุ | ยาง |
สี | สีขาว | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. d(φ) | 30 | ความสูง L1(มิลลิเมตร) | 11 |
การติดตั้งที่ ข้อต่อฟิตติ้ง | ชนิดสปริง | สปริง อุปกรณ์แหล่งจ่าย(N) | 7.0 ถึง 12.6 | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่(มิลลิเมตร) | 6 |
ทิศทาง เต้ารับ สุญญากาศ | ตามแนวนอน | การเชื่อมต่อสายไฟ สกรู | M14 | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก(φ) | 6 |
วาล์ว ป้องกันร่วง | พร้อม วาล์ว ป้องกันร่วง | ชุดกรอง แนบมาโดยตรง | ไม่มี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง