1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 30/6/2024 to 5:00 1/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

ยางดูดจับชิ้นงานสุญญากาศ, รุ่นมาตรฐาน, VPA, One-touch ข้อต่อฟิตติ้ง Type (รหัสสินค้า)

VACUUM PAD

ยางดูดจับชิ้นงานสุญญากาศ, รุ่นมาตรฐาน, VPA, One-touch ข้อต่อฟิตติ้ง Type
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 415.02/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

แพ้ด เอนกประสงค์ เหมาะสำหรับชิ้นงานหนาและแบน
[คุณสมบัติ]
·คุณสมบัติที่หลากหลายของขนาดแผ่นวัสดุแผ่นและรูปร่างผู้ถือ
·ด้ามจับ แพ้ด ทองแดง-based โลหะและมาตรการต่อต้านต่ำความเข้มข้นของโอโซนอยู่ในขณะนี้นอกจากนี้ยังมี
·ไม่มีการใช้โลหะที่ ทองแดง ใน วัสดุ ส่วนประกอบโลหะและ HNBR ใช้สำหรับ ยางซีล
· แพ้ด ขนาดเล็กสามารถใช้กับ ส่วนประกอบ สารกึ่งตัวนำ ได้
·ตัวยึดแบบขนาดเล็กถูกลดขนาดลงจากตัวยึดแผ่นสูญญากาศที่มีอยู่ทำให้สามารถใช้งานได้ในพื้นที่ที่ จำกัด
[การประยุกต์ใช้งาน]
·ประเภททั่วไปที่เหมาะสำหรับชิ้นงานแบนชนิดลึกเหมาะสำหรับผลไม้กลมและลูกกลมและมีขนาดกะทัดรัดเหมาะสำหรับชิ้นงานขนาดเล็กและอุปกรณ์การผลิตเซมิคอนดักเตอร์

แผ่นขนาดเล็กสามารถใช้กับชิ้นส่วน สารกึ่งตัวนำ

แผนภาพโครงสร้าง VPA ( เต้ารับ สุญญากาศ ยึดอยู่กับที่): ประเภทด้านบน)

แผนภาพโครงสร้าง VPA ( เต้ารับ สุญญากาศ ยึดอยู่กับที่): ประเภทด้านบน)
คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน (1:ทองเหลือง ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า 2:สเตนเลส พิเศษ * 3)
ปะเก็น (1:SUS304 + NBR 2:ปอม)
น๊อตตัวเมีย (1:ทองเหลือง ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า 2:สเตนเลส พิเศษ * 3)
ตัวเครื่อง ด้ามจับแพ้ด (1:ทองเหลือง ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า 2:สเตนเลส พิเศษ * 3)
แพ้ด สกรู (1:ทองเหลือง ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า 2:สเตนเลส พิเศษ * 3)
แหวนอีแปะ (SPCC ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)
แพ้ด
* 1 ด้ามยึดยางดูดแบบอยู่กับที่ (รุ่น VPA) สามารถ รองรับมาตรการแก้ปัญหาความเข้มข้นโอโซนต่ำผ่านตัวเลือกเพิ่มเติม (สเปค -S3)
* 2. ในแผนภาพโครงสร้างข้างต้น 1 หมายถึง วัสดุสำหรับสเปคมาตรฐาน ส่วน 2 หมายถึง วัสดุที่ใช้เมื่อไม่ได้ใช้โลหะที่มีส่วนผสมของทองแดง
* 3. ความทนทานต่อการกัดกร่อนเทียบเท่ากับ SUS303

เต้ารับ สุญญากาศ แบบอยู่กับที่: รูปแบบ การเชื่อมต่อสายไฟ บน สุญญากาศ: คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน แบบกดครั้งเดียวหรือ สกรู ตัวเมีย แบบเรียวสำหรับท่อ

เต้ารับ สุญญากาศ แบบอยู่กับที่: รูปแบบ การเชื่อมต่อสายไฟ บน สุญญากาศ: คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน แบบกดครั้งเดียวหรือ สกรู ตัวเมีย แบบเรียวสำหรับท่อ

รูปทรงแพ้ด
ขนาด
พอร์ตเชื่อมต่อสุญญากาศ
4 มม6 มมRc 1/8Rc 1/4
VPA2 มม   
3 มม   
4 มม   
6 มม   
8 มม   
10 มม   
15 มม   
20 มม   
25 มม   
30 มม   
40 มม.   
50 มม   
60 มม.   
80 มม.   
100 มม   
150 มม.   
200 มม.   

ตารางขนาดมาตรฐาน

รหัสสินค้า
VPA50AU-6J
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานรูปทรง แพ้ด วิธีการติดตั้ง วัสดุ กลุ่ม ยาง สิ่งแวดล้อม สี เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. d
(φ)
ความสูง L1
(มิลลิเมตร)
เต็มความยาว
(มิลลิเมตร)
การเชื่อมต่อสายไฟ สกรู สกรู เต้ารับ สุญญากาศ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
(φ)
วัสดุ ชิ้นส่วนโลหะ

฿ 1,101.29

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน 10ประเภทลึกยึดอยู่กับที่ แพ้ด สกรูยางยูรีเทนมาตรฐานสีน้ำเงิน501845.7M14-6สเปค มาตรฐาน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิดยางรอง มาตรฐาน / คลองเลื่อย โฮลเดอร์ วัสดุ ยาง การติดตั้งที่ ข้อต่อฟิตติ้ง แบบอยู่กับที่
ทิศทาง เต้ารับ สุญญากาศ ด้านบน วาล์ว ป้องกันร่วง ไม่มี ชุดกรอง แนบมาโดยตรง ไม่มี

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน VPA50AU-6J ในชุด ยางดูดจับชิ้นงานสุญญากาศ, รุ่นมาตรฐาน, VPA, One-touch ข้อต่อฟิตติ้ง Type

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
VPA100AU-G1
VPA100RF-G1
VPA100RN-G1
VPA50RF-6J
VPA50RG-6J
VPA50RN-6J
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานรูปทรง แพ้ด วิธีการติดตั้ง วัสดุ กลุ่ม ยาง สิ่งแวดล้อม สี เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. d
(φ)
ความสูง L1
(มิลลิเมตร)
เต็มความยาว
(มิลลิเมตร)
การเชื่อมต่อสายไฟ สกรู สกรู เต้ารับ สุญญากาศ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
(φ)
วัสดุ ชิ้นส่วนโลหะ

฿ 2,789.82

1 ชิ้น 8 วัน 10ประเภทลึกยึดอยู่กับที่ แพ้ด สกรูยางยูรีเทนมาตรฐานสีน้ำเงิน1003464M201/8-สเปค มาตรฐาน

฿ 4,390.32

1 ชิ้น 8 วัน 10รูปทรง ทั่วไปยึดอยู่กับที่ แพ้ด สกรูยาง ฟลูออรีนมาตรฐานสีเทา1002555M201/8-สเปค มาตรฐาน

฿ 1,995.48

1 ชิ้น 8 วัน 10รูปทรง ทั่วไปยึดอยู่กับที่ แพ้ด สกรู[ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์มาตรฐานสีดำ1002555M201/8-สเปค มาตรฐาน

฿ 1,340.90

1 ชิ้น 8 วัน 10รูปทรง ทั่วไปยึดอยู่กับที่ แพ้ด สกรูยาง ฟลูออรีนมาตรฐานสีเทา501542.7M14-6สเปค มาตรฐาน

฿ 761.81

1 ชิ้น 8 วัน 10รูปทรง ทั่วไปยึดอยู่กับที่ แพ้ด สกรูNBR ซึ่งสอดคล้องกับกฎหมายสุขาภิบาลอาหารมาตรฐานสีเทา501542.7M14-6สเปค มาตรฐาน

฿ 769.94

1 ชิ้น 8 วัน 10รูปทรง ทั่วไปยึดอยู่กับที่ แพ้ด สกรู[ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์มาตรฐานสีดำ501542.7M14-6สเปค มาตรฐาน