(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
แพ้ด เอนกประสงค์ เหมาะสำหรับชิ้นงานหนาและแบน
[คุณสมบัติ]
·คุณสมบัติที่หลากหลายของขนาดแผ่นวัสดุแผ่นและรูปร่างผู้ถือ
·ด้ามจับ แพ้ด ทองแดง-based โลหะและมาตรการต่อต้านต่ำความเข้มข้นของโอโซนอยู่ในขณะนี้นอกจากนี้ยังมี
·ไม่มีการใช้โลหะที่ ทองแดง ใน วัสดุ ส่วนประกอบโลหะและ HNBR ใช้สำหรับ ยางซีล
· แพ้ด ขนาดเล็กสามารถใช้กับ ส่วนประกอบ สารกึ่งตัวนำ ได้
·ตัวยึดแบบขนาดเล็กถูกลดขนาดลงจากตัวยึดแผ่นสูญญากาศที่มีอยู่ทำให้สามารถใช้งานได้ในพื้นที่ที่ จำกัด
[การประยุกต์ใช้งาน]
·ประเภททั่วไปที่เหมาะสำหรับชิ้นงานแบนชนิดลึกเหมาะสำหรับผลไม้กลมและลูกกลมและมีขนาดกะทัดรัดเหมาะสำหรับชิ้นงานขนาดเล็กและอุปกรณ์การผลิตเซมิคอนดักเตอร์
แผนภาพโครงสร้าง VPA ( เต้ารับ สุญญากาศ ยึดอยู่กับที่): ประเภทด้านบน)
คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน (1:ทองเหลือง ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า 2:สเตนเลส พิเศษ * 3)
ปะเก็น (1:SUS304 + NBR 2:ปอม)
น๊อตตัวเมีย (1:ทองเหลือง ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า 2:สเตนเลส พิเศษ * 3)
ตัวเครื่อง ด้ามจับแพ้ด (1:ทองเหลือง ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า 2:สเตนเลส พิเศษ * 3)
แพ้ด สกรู (1:ทองเหลือง ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า 2:สเตนเลส พิเศษ * 3)
แหวนอีแปะ (SPCC ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)
แพ้ด
* 1 ด้ามยึดยางดูดแบบอยู่กับที่ (รุ่น VPA) สามารถ รองรับมาตรการแก้ปัญหาความเข้มข้นโอโซนต่ำผ่านตัวเลือกเพิ่มเติม (สเปค -S3)
* 2. ในแผนภาพโครงสร้างข้างต้น 1 หมายถึง วัสดุสำหรับสเปคมาตรฐาน ส่วน 2 หมายถึง วัสดุที่ใช้เมื่อไม่ได้ใช้โลหะที่มีส่วนผสมของทองแดง
* 3. ความทนทานต่อการกัดกร่อนเทียบเท่ากับ SUS303
เต้ารับ สุญญากาศ แบบอยู่กับที่: รูปแบบ การเชื่อมต่อสายไฟ บน สุญญากาศ: คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน แบบกดครั้งเดียวหรือ สกรู ตัวเมีย แบบเรียวสำหรับท่อ
รูปทรง | แพ้ด ขนาด | พอร์ตเชื่อมต่อสุญญากาศ | |||
---|---|---|---|---|---|
4 มม | 6 มม | Rc 1/8 | Rc 1/4 | ||
VPA | 2 มม | ● | |||
3 มม | ● | ||||
4 มม | ● | ||||
6 มม | ● | ||||
8 มม | ● | ||||
10 มม | ● | ||||
15 มม | ● | ||||
20 มม | ● | ||||
25 มม | ● | ||||
30 มม | ● | ||||
40 มม. | ● | ||||
50 มม | ● | ||||
60 มม. | ● | ||||
80 มม. | ● | ||||
100 มม | ● | ||||
150 มม. | ● | ||||
200 มม. | ● |
ตารางขนาดมาตรฐาน
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | รูปทรง แพ้ด | วิธีการติดตั้ง | วัสดุ กลุ่ม ยาง | สิ่งแวดล้อม | สี | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. d (φ) | ความสูง L1 (มิลลิเมตร) | เต็มความยาว (มิลลิเมตร) | การเชื่อมต่อสายไฟ สกรู | สกรู เต้ารับ สุญญากาศ | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (φ) | วัสดุ ชิ้นส่วนโลหะ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 415.02 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | รูปทรง ทั่วไป | ประเภทการแทรก | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | มาตรฐาน | สีดำ | 1 | 4 | 28.3 | M6 | - | 4 | สเปค มาตรฐาน | ||
฿ 650.81 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | รูปทรง ทั่วไป | ประเภทการแทรก | ยาง ฟลูออรีน | มาตรฐาน | สีเทา | 2 | 4 | 28.3 | M6 | - | 4 | สเปค มาตรฐาน | ||
฿ 437.33 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | รูปทรง ทั่วไป | ประเภทการแทรก | NBR ซึ่งสอดคล้องกับกฎหมายสุขาภิบาลอาหาร | มาตรฐาน | สีเทา | 2 | 4 | 28.3 | M6 | - | 4 | สเปค มาตรฐาน | ||
฿ 415.02 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | รูปทรง ทั่วไป | ประเภทการแทรก | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | มาตรฐาน | สีดำ | 2 | 4 | 28.3 | M6 | - | 4 | สเปค มาตรฐาน | ||
฿ 456.63 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | รูปทรง ทั่วไป | ประเภทการแทรก | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | มาตรฐาน | [ขาว] ขาว | 2 | 4 | 28.3 | M6 | - | 4 | สเปค มาตรฐาน | ||
฿ 456.63 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | รูปทรง ทั่วไป | ประเภทการแทรก | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน + คาร์บอน | มาตรฐาน / การกระจายไฟฟ้าสถิต | สีดำ | 2 | 4 | 28.3 | M6 | - | 4 | สเปค มาตรฐาน | ||
฿ 539.85 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | รูปทรง ทั่วไป | ประเภทการแทรก | ยางยูรีเทน | มาตรฐาน | สีน้ำเงิน | 2 | 4 | 28.3 | M6 | - | 4 | สเปค มาตรฐาน | ||
฿ 650.81 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | รูปทรง ทั่วไป | ประเภทการแทรก | ยาง ฟลูออรีน | มาตรฐาน | สีเทา | 3 | 4 | 28.3 | M6 | - | 4 | สเปค มาตรฐาน | ||
฿ 437.33 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | รูปทรง ทั่วไป | ประเภทการแทรก | NBR ซึ่งสอดคล้องกับกฎหมายสุขาภิบาลอาหาร | มาตรฐาน | สีเทา | 3 | 4 | 28.3 | M6 | - | 4 | สเปค มาตรฐาน | ||
฿ 415.02 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | รูปทรง ทั่วไป | ประเภทการแทรก | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | มาตรฐาน | สีดำ | 3 | 4 | 28.3 | M6 | - | 4 | สเปค มาตรฐาน | ||
฿ 456.63 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | รูปทรง ทั่วไป | ประเภทการแทรก | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | มาตรฐาน | [ขาว] ขาว | 3 | 4 | 28.3 | M6 | - | 4 | สเปค มาตรฐาน | ||
฿ 507.78 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | รูปทรง ทั่วไป | ประเภทการแทรก | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน + คาร์บอน | มาตรฐาน / การกระจายไฟฟ้าสถิต | สีดำ | 3 | 4 | 28.3 | M6 | - | 4 | สเปค มาตรฐาน | ||
฿ 456.63 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | รูปทรง ทั่วไป | ประเภทการแทรก | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน + คาร์บอน | มาตรฐาน / การกระจายไฟฟ้าสถิต | สีดำ | 3 | 4 | 28.3 | M6 | - | 4 | สเปค มาตรฐาน | ||
฿ 539.85 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | รูปทรง ทั่วไป | ประเภทการแทรก | ยางยูรีเทน | มาตรฐาน | สีน้ำเงิน | 3 | 4 | 28.3 | M6 | - | 4 | สเปค มาตรฐาน | ||
฿ 650.81 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | รูปทรง ทั่วไป | ประเภทการแทรก | ยาง ฟลูออรีน | มาตรฐาน | สีเทา | 4 | 4 | 28.3 | M6 | - | 4 | สเปค มาตรฐาน | ||
฿ 437.33 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | รูปทรง ทั่วไป | ประเภทการแทรก | NBR ซึ่งสอดคล้องกับกฎหมายสุขาภิบาลอาหาร | มาตรฐาน | สีเทา | 4 | 4 | 28.3 | M6 | - | 4 | สเปค มาตรฐาน | ||
฿ 415.02 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | รูปทรง ทั่วไป | ประเภทการแทรก | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | มาตรฐาน | สีดำ | 4 | 4 | 28.3 | M6 | - | 4 | สเปค มาตรฐาน | ||
฿ 456.63 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | รูปทรง ทั่วไป | ประเภทการแทรก | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | มาตรฐาน | [ขาว] ขาว | 4 | 4 | 28.3 | M6 | - | 4 | สเปค มาตรฐาน | ||
฿ 456.63 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | รูปทรง ทั่วไป | ประเภทการแทรก | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน + คาร์บอน | มาตรฐาน / การกระจายไฟฟ้าสถิต | สีดำ | 4 | 4 | 28.3 | M6 | - | 4 | สเปค มาตรฐาน | ||
฿ 539.85 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | รูปทรง ทั่วไป | ประเภทการแทรก | ยางยูรีเทน | มาตรฐาน | สีน้ำเงิน | 4 | 4 | 28.3 | M6 | - | 4 | สเปค มาตรฐาน | ||
฿ 670.45 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | รูปทรง ทั่วไป | ประเภท แบบฝัง | ยาง ฟลูออรีน | มาตรฐาน | สีเทา | 6 | 7 | 32.6 | M10 | - | 6 | สเปค มาตรฐาน | ||
฿ 451.20 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | รูปทรง ทั่วไป | ประเภท แบบฝัง | NBR ซึ่งสอดคล้องกับกฎหมายสุขาภิบาลอาหาร | มาตรฐาน | สีเทา | 6 | 7 | 32.6 | M10 | - | 6 | สเปค มาตรฐาน | ||
฿ 498.97 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | รูปทรง ทั่วไป | ประเภท แบบฝัง | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | มาตรฐาน | สีดำ | 6 | 7 | 32.6 | M10 | - | 6 | สเปค มาตรฐาน | ||
฿ 498.97 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | รูปทรง ทั่วไป | ประเภท แบบฝัง | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | มาตรฐาน | สีดำ | 6 | 7 | 32.6 | M10 | - | 6 | สเปค มาตรฐาน | ||
฿ 470.50 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | รูปทรง ทั่วไป | ประเภท แบบฝัง | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | มาตรฐาน | [ขาว] ขาว | 6 | 7 | 32.6 | M10 | - | 6 | สเปค มาตรฐาน | ||
฿ 470.50 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | รูปทรง ทั่วไป | ประเภท แบบฝัง | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน + คาร์บอน | มาตรฐาน / การกระจายไฟฟ้าสถิต | สีดำ | 6 | 7 | 32.6 | M10 | - | 6 | สเปค มาตรฐาน | ||
฿ 553.72 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | รูปทรง ทั่วไป | ประเภท แบบฝัง | ยางยูรีเทน | มาตรฐาน | สีน้ำเงิน | 6 | 7 | 32.6 | M10 | - | 6 | สเปค มาตรฐาน | ||
฿ 686.99 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | รูปทรง ทั่วไป | ประเภท แบบฝัง | ยาง ฟลูออรีน | มาตรฐาน | สีเทา | 8 | 5.5 | 31.1 | M10 | - | 6 | สเปค มาตรฐาน | ||
฿ 451.20 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | รูปทรง ทั่วไป | ประเภท แบบฝัง | NBR ซึ่งสอดคล้องกับกฎหมายสุขาภิบาลอาหาร | มาตรฐาน | สีเทา | 8 | 5.5 | 31.1 | M10 | - | 6 | สเปค มาตรฐาน | ||
฿ 498.97 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | รูปทรง ทั่วไป | ประเภท แบบฝัง | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | มาตรฐาน | สีดำ | 8 | 5.5 | 31.1 | M10 | - | 6 | สเปค มาตรฐาน | ||
฿ 470.50 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | รูปทรง ทั่วไป | ประเภท แบบฝัง | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | มาตรฐาน | [ขาว] ขาว | 8 | 5.5 | 31.1 | M10 | - | 6 | สเปค มาตรฐาน | ||
฿ 470.50 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | รูปทรง ทั่วไป | ประเภท แบบฝัง | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน + คาร์บอน | มาตรฐาน / การกระจายไฟฟ้าสถิต | สีดำ | 8 | 5.5 | 31.1 | M10 | - | 6 | สเปค มาตรฐาน | ||
฿ 553.72 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | รูปทรง ทั่วไป | ประเภท แบบฝัง | ยางยูรีเทน | มาตรฐาน | สีน้ำเงิน | 8 | 5.5 | 31.1 | M10 | - | 6 | สเปค มาตรฐาน | ||
฿ 764.79 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | รูปทรง ทั่วไป | ยึดอยู่กับที่ แพ้ด สกรู | ยาง ฟลูออรีน | มาตรฐาน | สีเทา | 10 | 8 | 34.1 | M12 | - | 6 | สเปค มาตรฐาน | ||
฿ 528.99 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | รูปทรง ทั่วไป | ยึดอยู่กับที่ แพ้ด สกรู | NBR ซึ่งสอดคล้องกับกฎหมายสุขาภิบาลอาหาร | มาตรฐาน | สีเทา | 10 | 8 | 34.1 | M12 | - | 6 | สเปค มาตรฐาน | ||
฿ 576.39 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | รูปทรง ทั่วไป | ยึดอยู่กับที่ แพ้ด สกรู | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | มาตรฐาน | สีดำ | 10 | 8 | 34.1 | M12 | - | 6 | สเปค มาตรฐาน | ||
฿ 548.29 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | รูปทรง ทั่วไป | ยึดอยู่กับที่ แพ้ด สกรู | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | มาตรฐาน | [ขาว] ขาว | 10 | 8 | 34.1 | M12 | - | 6 | สเปค มาตรฐาน | ||
฿ 548.29 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | รูปทรง ทั่วไป | ยึดอยู่กับที่ แพ้ด สกรู | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน + คาร์บอน | มาตรฐาน / การกระจายไฟฟ้าสถิต | สีดำ | 10 | 8 | 34.1 | M12 | - | 6 | สเปค มาตรฐาน | ||
฿ 631.51 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | รูปทรง ทั่วไป | ยึดอยู่กับที่ แพ้ด สกรู | ยางยูรีเทน | มาตรฐาน | สีน้ำเงิน | 10 | 8 | 34.1 | M12 | - | 6 | สเปค มาตรฐาน | ||
฿ 825.69 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | ประเภทลึก | ยึดอยู่กับที่ แพ้ด สกรู | ยาง ฟลูออรีน | มาตรฐาน | สีเทา | 15 | 10 | 36.1 | M12 | - | 6 | สเปค มาตรฐาน | ||
฿ 542.86 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | ประเภทลึก | ยึดอยู่กับที่ แพ้ด สกรู | NBR ซึ่งสอดคล้องกับกฎหมายสุขาภิบาลอาหาร | มาตรฐาน | สีเทา | 15 | 10 | 36.1 | M12 | - | 6 | สเปค มาตรฐาน | ||
฿ 520.55 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | ประเภทลึก | ยึดอยู่กับที่ แพ้ด สกรู | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | มาตรฐาน | สีดำ | 15 | 10 | 36.1 | M12 | - | 6 | สเปค มาตรฐาน | ||
฿ 562.16 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | ประเภทลึก | ยึดอยู่กับที่ แพ้ด สกรู | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | มาตรฐาน | [ขาว] ขาว | 15 | 10 | 36.1 | M12 | - | 6 | สเปค มาตรฐาน | ||
฿ 659.25 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | ประเภทลึก | ยึดอยู่กับที่ แพ้ด สกรู | ยางยูรีเทน | มาตรฐาน | สีน้ำเงิน | 15 | 10 | 36.1 | M12 | - | 6 | สเปค มาตรฐาน | ||
฿ 825.69 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | รูปทรง ทั่วไป | ยึดอยู่กับที่ แพ้ด สกรู | ยาง ฟลูออรีน | มาตรฐาน | สีเทา | 15 | 9 | 35.1 | M12 | - | 6 | สเปค มาตรฐาน | ||
฿ 542.86 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | รูปทรง ทั่วไป | ยึดอยู่กับที่ แพ้ด สกรู | NBR ซึ่งสอดคล้องกับกฎหมายสุขาภิบาลอาหาร | มาตรฐาน | สีเทา | 15 | 9 | 35.1 | M12 | - | 6 | สเปค มาตรฐาน | ||
฿ 576.39 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | รูปทรง ทั่วไป | ยึดอยู่กับที่ แพ้ด สกรู | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | มาตรฐาน | สีดำ | 15 | 9 | 35.1 | M12 | - | 6 | สเปค มาตรฐาน | ||
฿ 562.16 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | รูปทรง ทั่วไป | ยึดอยู่กับที่ แพ้ด สกรู | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | มาตรฐาน | [ขาว] ขาว | 15 | 9 | 35.1 | M12 | - | 6 | สเปค มาตรฐาน | ||
฿ 562.16 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | รูปทรง ทั่วไป | ยึดอยู่กับที่ แพ้ด สกรู | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน + คาร์บอน | มาตรฐาน / การกระจายไฟฟ้าสถิต | สีดำ | 15 | 9 | 35.1 | M12 | - | 6 | สเปค มาตรฐาน | ||
฿ 659.25 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | รูปทรง ทั่วไป | ยึดอยู่กับที่ แพ้ด สกรู | ยางยูรีเทน | มาตรฐาน | สีน้ำเงิน | 15 | 9 | 35.1 | M12 | - | 6 | สเปค มาตรฐาน | ||
฿ 867.30 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | ประเภทลึก | ยึดอยู่กับที่ แพ้ด สกรู | ยาง ฟลูออรีน | มาตรฐาน | สีเทา | 20 | 11 | 38.7 | M14 | - | 6 | สเปค มาตรฐาน | ||
฿ 584.47 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | ประเภทลึก | ยึดอยู่กับที่ แพ้ด สกรู | NBR ซึ่งสอดคล้องกับกฎหมายสุขาภิบาลอาหาร | มาตรฐาน | สีเทา | 20 | 11 | 38.7 | M14 | - | 6 | สเปค มาตรฐาน | ||
฿ 562.16 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | ประเภทลึก | ยึดอยู่กับที่ แพ้ด สกรู | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | มาตรฐาน | สีดำ | 20 | 11 | 38.7 | M14 | - | 6 | สเปค มาตรฐาน | ||
฿ 603.77 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | ประเภทลึก | ยึดอยู่กับที่ แพ้ด สกรู | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | มาตรฐาน | [ขาว] ขาว | 20 | 11 | 38.7 | M14 | - | 6 | สเปค มาตรฐาน | ||
฿ 700.86 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | ประเภทลึก | ยึดอยู่กับที่ แพ้ด สกรู | ยางยูรีเทน | มาตรฐาน | สีน้ำเงิน | 20 | 11 | 38.7 | M14 | - | 6 | สเปค มาตรฐาน | ||
฿ 867.30 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | รูปทรง ทั่วไป | ยึดอยู่กับที่ แพ้ด สกรู | ยาง ฟลูออรีน | มาตรฐาน | สีเทา | 20 | 10 | 37.7 | M14 | - | 6 | สเปค มาตรฐาน | ||
฿ 584.47 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | รูปทรง ทั่วไป | ยึดอยู่กับที่ แพ้ด สกรู | NBR ซึ่งสอดคล้องกับกฎหมายสุขาภิบาลอาหาร | มาตรฐาน | สีเทา | 20 | 10 | 37.7 | M14 | - | 6 | สเปค มาตรฐาน | ||
฿ 576.39 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | รูปทรง ทั่วไป | ยึดอยู่กับที่ แพ้ด สกรู | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | มาตรฐาน | สีดำ | 20 | 10 | 37.7 | M14 | - | 6 | สเปค มาตรฐาน | ||
฿ 603.77 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | รูปทรง ทั่วไป | ยึดอยู่กับที่ แพ้ด สกรู | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | มาตรฐาน | [ขาว] ขาว | 20 | 10 | 37.7 | M14 | - | 6 | สเปค มาตรฐาน | ||
฿ 617.64 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | รูปทรง ทั่วไป | ยึดอยู่กับที่ แพ้ด สกรู | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน + คาร์บอน | มาตรฐาน / การกระจายไฟฟ้าสถิต | สีดำ | 20 | 10 | 37.7 | M14 | - | 6 | สเปค มาตรฐาน | ||
฿ 700.86 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | รูปทรง ทั่วไป | ยึดอยู่กับที่ แพ้ด สกรู | ยางยูรีเทน | มาตรฐาน | สีน้ำเงิน | 20 | 10 | 37.7 | M14 | - | 6 | สเปค มาตรฐาน | ||
฿ 867.30 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | ประเภทลึก | ยึดอยู่กับที่ แพ้ด สกรู | ยาง ฟลูออรีน | มาตรฐาน | สีเทา | 25 | 12 | 39.7 | M14 | - | 6 | สเปค มาตรฐาน | ||
฿ 584.47 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | ประเภทลึก | ยึดอยู่กับที่ แพ้ด สกรู | NBR ซึ่งสอดคล้องกับกฎหมายสุขาภิบาลอาหาร | มาตรฐาน | สีเทา | 25 | 12 | 39.7 | M14 | - | 6 | สเปค มาตรฐาน | ||
฿ 562.16 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | ประเภทลึก | ยึดอยู่กับที่ แพ้ด สกรู | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | มาตรฐาน | สีดำ | 25 | 12 | 39.7 | M14 | - | 6 | สเปค มาตรฐาน | ||
฿ 603.77 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | ประเภทลึก | ยึดอยู่กับที่ แพ้ด สกรู | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | มาตรฐาน | [ขาว] ขาว | 25 | 12 | 39.7 | M14 | - | 6 | สเปค มาตรฐาน | ||
฿ 700.86 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | ประเภทลึก | ยึดอยู่กับที่ แพ้ด สกรู | ยางยูรีเทน | มาตรฐาน | สีน้ำเงิน | 25 | 12 | 39.7 | M14 | - | 6 | สเปค มาตรฐาน | ||
฿ 867.30 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | รูปทรง ทั่วไป | ยึดอยู่กับที่ แพ้ด สกรู | ยาง ฟลูออรีน | มาตรฐาน | สีเทา | 25 | 11 | 38.7 | M14 | - | 6 | สเปค มาตรฐาน | ||
฿ 584.47 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | รูปทรง ทั่วไป | ยึดอยู่กับที่ แพ้ด สกรู | NBR ซึ่งสอดคล้องกับกฎหมายสุขาภิบาลอาหาร | มาตรฐาน | สีเทา | 25 | 11 | 38.7 | M14 | - | 6 | สเปค มาตรฐาน | ||
฿ 576.39 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | รูปทรง ทั่วไป | ยึดอยู่กับที่ แพ้ด สกรู | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | มาตรฐาน | สีดำ | 25 | 11 | 38.7 | M14 | - | 6 | สเปค มาตรฐาน | ||
฿ 603.77 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | รูปทรง ทั่วไป | ยึดอยู่กับที่ แพ้ด สกรู | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | มาตรฐาน | [ขาว] ขาว | 25 | 11 | 38.7 | M14 | - | 6 | สเปค มาตรฐาน | ||
฿ 631.51 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | รูปทรง ทั่วไป | ยึดอยู่กับที่ แพ้ด สกรู | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน + คาร์บอน | มาตรฐาน / การกระจายไฟฟ้าสถิต | สีดำ | 25 | 11 | 38.7 | M14 | - | 6 | สเปค มาตรฐาน | ||
฿ 700.86 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | รูปทรง ทั่วไป | ยึดอยู่กับที่ แพ้ด สกรู | ยางยูรีเทน | มาตรฐาน | สีน้ำเงิน | 25 | 11 | 38.7 | M14 | - | 6 | สเปค มาตรฐาน | ||
฿ 867.30 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | ประเภทลึก | ยึดอยู่กับที่ แพ้ด สกรู | ยาง ฟลูออรีน | มาตรฐาน | สีเทา | 30 | 14 | 41.7 | M14 | - | 6 | สเปค มาตรฐาน | ||
฿ 598.34 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | ประเภทลึก | ยึดอยู่กับที่ แพ้ด สกรู | NBR ซึ่งสอดคล้องกับกฎหมายสุขาภิบาลอาหาร | มาตรฐาน | สีเทา | 30 | 14 | 41.7 | M14 | - | 6 | สเปค มาตรฐาน | ||
฿ 576.03 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | ประเภทลึก | ยึดอยู่กับที่ แพ้ด สกรู | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | มาตรฐาน | สีดำ | 30 | 14 | 41.7 | M14 | - | 6 | สเปค มาตรฐาน | ||
฿ 617.64 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | ประเภทลึก | ยึดอยู่กับที่ แพ้ด สกรู | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | มาตรฐาน | [ขาว] ขาว | 30 | 14 | 41.7 | M14 | - | 6 | สเปค มาตรฐาน | ||
฿ 714.73 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | ประเภทลึก | ยึดอยู่กับที่ แพ้ด สกรู | ยางยูรีเทน | มาตรฐาน | สีน้ำเงิน | 30 | 14 | 41.7 | M14 | - | 6 | สเปค มาตรฐาน | ||
฿ 867.30 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | รูปทรง ทั่วไป | ยึดอยู่กับที่ แพ้ด สกรู | ยาง ฟลูออรีน | มาตรฐาน | สีเทา | 30 | 11 | 38.7 | M14 | - | 6 | สเปค มาตรฐาน | ||
฿ 1,269.54 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | รูปทรง ทั่วไป | ยึดอยู่กับที่ แพ้ด สกรู | ยาง ฟลูออรีน | มาตรฐาน | สีเทา | 30 | 11 | 38.7 | M14 | - | 6 | ส สเปค ปราศจาก ทองแดง | ||
฿ 598.34 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | รูปทรง ทั่วไป | ยึดอยู่กับที่ แพ้ด สกรู | NBR ซึ่งสอดคล้องกับกฎหมายสุขาภิบาลอาหาร | มาตรฐาน | สีเทา | 30 | 11 | 38.7 | M14 | - | 6 | สเปค มาตรฐาน | ||
฿ 596.46 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | รูปทรง ทั่วไป | ยึดอยู่กับที่ แพ้ด สกรู | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | มาตรฐาน | สีดำ | 30 | 11 | 38.7 | M14 | - | 6 | สเปค มาตรฐาน | ||
฿ 576.39 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | รูปทรง ทั่วไป | ยึดอยู่กับที่ แพ้ด สกรู | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | มาตรฐาน | สีดำ | 30 | 11 | 38.7 | M14 | - | 6 | สเปค มาตรฐาน | ||
฿ 617.64 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | รูปทรง ทั่วไป | ยึดอยู่กับที่ แพ้ด สกรู | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | มาตรฐาน | [ขาว] ขาว | 30 | 11 | 38.7 | M14 | - | 6 | สเปค มาตรฐาน | ||
฿ 723.18 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | รูปทรง ทั่วไป | ยึดอยู่กับที่ แพ้ด สกรู | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน + คาร์บอน | มาตรฐาน / การกระจายไฟฟ้าสถิต | สีดำ | 30 | 11 | 38.7 | M14 | - | 6 | สเปค มาตรฐาน | ||
฿ 714.73 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | รูปทรง ทั่วไป | ยึดอยู่กับที่ แพ้ด สกรู | ยางยูรีเทน | มาตรฐาน | สีน้ำเงิน | 30 | 11 | 38.7 | M14 | - | 6 | สเปค มาตรฐาน | ||
฿ 992.13 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | ประเภทลึก | ยึดอยู่กับที่ แพ้ด สกรู | ยาง ฟลูออรีน | มาตรฐาน | สีเทา | 40 | 17.5 | 45.2 | M14 | - | 6 | สเปค มาตรฐาน | ||
฿ 653.82 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | ประเภทลึก | ยึดอยู่กับที่ แพ้ด สกรู | NBR ซึ่งสอดคล้องกับกฎหมายสุขาภิบาลอาหาร | มาตรฐาน | สีเทา | 40 | 17.5 | 45.2 | M14 | - | 6 | สเปค มาตรฐาน | ||
฿ 631.51 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | ประเภทลึก | ยึดอยู่กับที่ แพ้ด สกรู | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | มาตรฐาน | สีดำ | 40 | 17.5 | 45.2 | M14 | - | 6 | สเปค มาตรฐาน | ||
฿ 700.86 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | ประเภทลึก | ยึดอยู่กับที่ แพ้ด สกรู | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | มาตรฐาน | [ขาว] ขาว | 40 | 17.5 | 45.2 | M14 | - | 6 | สเปค มาตรฐาน | ||
฿ 792.53 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | ประเภทลึก | ยึดอยู่กับที่ แพ้ด สกรู | ยางยูรีเทน | มาตรฐาน | สีน้ำเงิน | 40 | 17.5 | 45.2 | M14 | - | 6 | สเปค มาตรฐาน |
กำลังโหลด …
ชนิดยางรอง | มาตรฐาน / คลองเลื่อย โฮลเดอร์ | วัสดุ | ยาง | การติดตั้งที่ ข้อต่อฟิตติ้ง | แบบอยู่กับที่ |
---|---|---|---|---|---|
ทิศทาง เต้ารับ สุญญากาศ | ด้านบน | วาล์ว ป้องกันร่วง | ไม่มี | ชุดกรอง แนบมาโดยตรง | ไม่มี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง