1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ยางดูดจับชิ้นงานสุญญากาศ วงรี VPF

ยางดูดจับชิ้นงานสุญญากาศ วงรี VPF
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,029.29/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการขนส่งงานที่มีความยาวเช่นวัสดุพิมพ์หรือ สารกึ่งตัวนำ * ข้อมูล CAD สำหรับชุดนี้กำลังได้รับการแก้ไข สิ่งนี้จะสามารถใช้ได้ทันทีที่การแก้ไขเสร็จสมบูรณ์

ขนาด

ยางดูดจับชิ้นงานสุญญากาศ Oval Type VPF

โต๊ะวางชิ้นงาน มาตรฐาน

รหัส รุ่นขนาด แพ้ด
X
ขนาด แพ้ด
Y
แรง สปริง
(N)
การเชื่อมต่อ
config. รหัส
VPF4×10E[5][9]4107.9 ถึง 15.0-M6
VPF4×20E[5][9]20
VPF4×30E[5][9]30
VPF5×10E[5][9]510
VPF5×20E[5][9]20
VPF5×30E[5][9]30
VPF6×10E[5][9]610
VPF6×20E[5][9]20
VPF6×30E[5][9]30
VPF8×20E[5][9]820
VPF8×30E[5][9]30

หน่วย: มม

* [5]: แทนที่ด้วยรหัส วัสดุ ยาง แพ้ด ดูรายละเอียดได้จากแคตตาล็อก
* [9]: แทนที่ด้วย "-S3" สำหรับ สเปค -S3 ( วัสดุ ปราศจาก ทองแดงผสม สำหรับชิ้นส่วนโลหะและ FKM หรือ HNBR สำหรับชิ้นส่วน กระบวนการซีล )
* วัสดุ แพ้ด N และ NE ไม่เหมาะสำหรับการใช้งานภายใต้สภาพแวดล้อมโอโซน
* แรงบิดขันแน่น ในการยึดที่ยึด ด้ามจับแพ้ด คือ 4.5 ถึง 6 N · m

รหัสสินค้า
VPF4X10EN
VPF4X10ES
VPF4X20EN
VPF4X20ES
VPF4X30EN
VPF4X30ES
VPF5X10EN
VPF5X10ES
VPF5X20EN
VPF5X20ES
VPF5X30EN
VPF5X30ES
VPF6X10EN
VPF6X10ES
VPF6X20EN
VPF6X20ES
VPF6X30EN
VPF6X30ES
VPF8X20EN
VPF8X20ES
VPF8X30EN
VPF8X30ES
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งวัสดุ กลุ่ม ยาง สี ความกว้าง X ความยาว Y

฿ 1,029.29

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์สีดำ410

฿ 1,100.84

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน[ขาว] สีขาว410

฿ 1,043.35

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์สีดำ420

฿ 1,114.91

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน[ขาว] สีขาว420

฿ 1,057.26

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์สีดำ430

฿ 1,128.82

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน[ขาว] สีขาว430

฿ 1,029.29

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์สีดำ510

฿ 1,100.84

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน[ขาว] สีขาว510

฿ 1,043.35

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์สีดำ520

฿ 1,114.91

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน[ขาว] สีขาว520

฿ 1,057.26

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์สีดำ530

฿ 1,128.82

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน[ขาว] สีขาว530

฿ 1,029.29

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์สีดำ610

฿ 1,100.84

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน[ขาว] สีขาว610

฿ 1,043.35

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์สีดำ620

฿ 1,114.75

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน[ขาว] สีขาว620

฿ 1,057.26

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์สีดำ630

฿ 1,128.82

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน[ขาว] สีขาว630

฿ 1,043.35

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์สีดำ820

฿ 1,114.91

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน[ขาว] สีขาว820

฿ 1,057.26

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์สีดำ830

฿ 1,128.82

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน[ขาว] สีขาว830

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิดยางรอง มาตรฐาน / คลองเลื่อย โฮลเดอร์ รูปทรง แพ้ด รูปไข่ วิธีการติดตั้ง ยึดอยู่กับที่ แพ้ด สกรู
สิ่งแวดล้อม มาตรฐาน วัสดุ ยาง ความสูง L1(มิลลิเมตร) 7
การติดตั้งที่ ข้อต่อฟิตติ้ง ชนิดสปริง สปริง อุปกรณ์แหล่งจ่าย(N) 7.9 ถึง 15.0 สโตรค/ระยะเคลื่อนที่(มิลลิเมตร) 5.8
เต็มความยาว(มิลลิเมตร) 55 ทิศทาง เต้ารับ สุญญากาศ ด้านบน การเชื่อมต่อสายไฟ สกรู M14 × 1
สกรู เต้ารับ สุญญากาศ M14 × 1 วาล์ว ป้องกันร่วง ไม่มี ชุดกรอง แนบมาโดยตรง ไม่มี