1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แผ่นสูญญากาศ, แบบสูบลม, VPB, แบบรัดเข็ม

แผ่นสูญญากาศ, แบบสูบลม, VPB, แบบรัดเข็ม
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 331.80/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เหมาะสมที่สุดสำหรับการขนย้ายถุงที่มีแพ็ค สุญญากาศ และอาหาร * ข้อมูล CAD สำหรับซีรี่ส์นี้กำลังได้รับการแก้ไข ข้อมูลจะพร้อมใช้งานทันทีที่การแก้ไขเสร็จสมบูรณ์

[คุณสมบัติ]
·รองรับงานที่นิ่มมากด้วย กระดาษ ไวนิล ฯลฯ และยังมีคุณสมบัติเช่นเดียวกับ สวิง แพ้ด
· มีตัวเลือกขนาดยางดูด วัสดุยางดูด และรูปทรงของด้ามจับที่หลากหลาย
·ด้ามจับ (A และ B ชนิด) สุญญากาศ
·เช่นเดียวกับโซลูชันทั่วไปคุณสามารถเปลี่ยนส่วนของ แพ้ด โดยไม่ต้องถอดที่ โฮลเดอร์ ออกจากอุปกรณ์
·นอกจากนี้ยัง รองรับการใช้งาน กับ วาล์ว ป้องกันร่วง และ แพ้ด ชุดกรอง ชนิด อุปกรณ์เสริม โดยตรง
·ด้ามจับ แพ้ด ได้รับการเพิ่มสำหรับการใช้งานที่กำหนดให้ "ทองแดง" และ "มาตรการเพื่อลดความเข้มข้นของโอโซน."
·ห้ามใช้โลหะที่ทำจาก ทองแดง สำหรับชิ้นส่วนโลหะ HNBR ใช้สำหรับ กระบวนการซีล วัสดุ ยาง

ขนาด

แผ่นสูญญากาศ, แบบสูบลม, VPB, แบบรัดเข็ม
แผ่นสูญญากาศ, แบบสูบลม, VPB, แบบรัดเข็ม

โต๊ะวางชิ้นงาน มาตรฐาน

รหัส รุ่นแพ้ด OD
ø d
รหัส สายยาง
øD
BLECการเชื่อมต่อ
config. รหัส
VPB10B5-4B[7][8][11]102.54416167-M4
VPB10B5-6B[7][8][11]4
VPB15B5-4B[7][8][11]152.5
VPB15B5-6B[7][8][11]4
VPB20B5-4B[7][8][11]202.54719-M6
VPB20B5-6B[7][8][11]4
VPB25B5-4B[7][8][11]252.5
VPB25B5-6B[7][8][11]4
VPB30B5-4B[7][8][11]302.55123
VPB30B5-6B[7][8][11]4
VPB40B5-4B[11]402.55830
VPB40B5-6B[11]4
VPB50B5-4B[11]502.56032
VPB50B5-6B[11]4

หน่วย: มม

* [5]: แทนที่ด้วยรหัส วัสดุ ยาง แพ้ด อ้างถึงแคตตาล็อกสำหรับรายละเอียด
* [7]: แทนที่ด้วย & ldquo; -Q "สำหรับการ อุปกรณ์เสริม เรซิ่น ไม่มีเครื่องหมาย
* เพิ่มความยาวพิเศษด้านล่างให้กับ มิติ B ใน โต๊ะวางชิ้นงาน ด้านบนสำหรับ มิติ รวมทั้งการ อุปกรณ์เสริม เรซิ่น

แพ้ด OD (มม.)ø10ø15ø20ø25ø30
เพิ่มความยาวให้แล้ว
มิติ B (มม.)
0.50.50.50.81

* [8]: แทนที่ด้วยรหัส วัสดุ อุปกรณ์เสริม เรซิ่น RR โปรดดูรายละเอียดในแคตตาล็อก
* [11]: แทนที่ด้วย "-S3" สำหรับ สเปค -S3 ( วัสดุ ปราศจาก ทองแดงผสม สำหรับชิ้นส่วนโลหะและ FKM หรือ HNBR สำหรับชิ้นส่วน กระบวนการซีล )
* วัสดุ แพ้ด N และ NE ไม่เหมาะสำหรับการใช้งานภายใต้สภาพแวดล้อมโอโซน

รหัสสินค้า
VPB10BN-6B
VPB10BS6B
VPB10BS-6B
VPB20BN-6B
VPB20BS-6B
VPB30BN-6B
VPB30BS-6B
VPB40BN-6B
VPB40BS-6B
VPB50BN-6B
VPB50BS-6B
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งชนิดยางรอง วัสดุ กลุ่ม ยาง สี เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. d
(φ)
ความสูง L1
(มิลลิเมตร)
เต็มความยาว
(มิลลิเมตร)

฿ 331.80

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน มาตรฐาน / คลองเลื่อย โฮลเดอร์[ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์สีดำ101644

฿ 406.94

VACUUM PAD 1 ชิ้น 10 วัน มาตรฐาน / ซึ่งได้ทำเป็นสัน / คลองเลื่อย โฮลเดอร์[ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน[ขาว] สีขาว101644

฿ 387.28

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน มาตรฐาน / คลองเลื่อย โฮลเดอร์[ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน[ขาว] ขาว101644

฿ 373.41

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน มาตรฐาน / คลองเลื่อย โฮลเดอร์[ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์สีดำ201947

฿ 442.76

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน มาตรฐาน / คลองเลื่อย โฮลเดอร์[ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน[ขาว] ขาว201947

฿ 387.28

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน มาตรฐาน / คลองเลื่อย โฮลเดอร์[ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์สีดำ302351

฿ 456.63

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน มาตรฐาน / คลองเลื่อย โฮลเดอร์[ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน[ขาว] ขาว302351

฿ 456.63

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน มาตรฐาน / คลองเลื่อย โฮลเดอร์[ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์สีดำ403058

฿ 539.85

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน มาตรฐาน / คลองเลื่อย โฮลเดอร์[ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน[ขาว] ขาว403058

฿ 576.39

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน มาตรฐาน / คลองเลื่อย โฮลเดอร์[ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์สีดำ503260

฿ 653.81

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน มาตรฐาน / คลองเลื่อย โฮลเดอร์[ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน[ขาว] ขาว503260

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง แพ้ด เบลโลว์ วิธีการติดตั้ง ยึดอยู่กับที่ แพ้ด สกรู สิ่งแวดล้อม มาตรฐาน
วัสดุ ยาง การติดตั้งที่ ข้อต่อฟิตติ้ง แบบอยู่กับที่ ทิศทาง เต้ารับ สุญญากาศ ตามแนวนอน
การเชื่อมต่อสายไฟ สกรู M6 × 1 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก(φ) 6 วาล์ว ป้องกันร่วง ไม่มี
ชุดกรอง แนบมาโดยตรง ไม่มี วัสดุ ชิ้นส่วนโลหะ สเปค มาตรฐาน