1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ยางดูดจับชิ้นงานสุญญากาศ, ชนิดอ่อน, VPHE, ชนิด ข้อต่อฟิตติ้ง สัมผัสเดียว

ยางดูดจับชิ้นงานสุญญากาศ, ชนิดอ่อน, VPHE, ชนิด ข้อต่อฟิตติ้ง สัมผัสเดียว
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 317.93/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เหมาะที่สุดสำหรับการถอดชิ้นส่วนที่ขึ้นรูปและขนย้าย วัสดุ รอยขีดข่วนได้ง่าย * ข้อมูล CAD กำลังได้รับการแก้ไขสำหรับซีรี่ส์นี้ สิ่งนี้จะสามารถใช้ได้ทันทีที่การแก้ไขเสร็จสมบูรณ์

[คุณสมบัติ]
· ยาง แพ้ด มี ยืดหยุ่น เพียงพอที่จะยึดติดกับชิ้นส่วนที่ขึ้นรูปด้วยพลาสติกในขณะที่ทิ้งร่องรอยไว้ค่อนข้างน้อย
· มีตัวเลือกขนาดยางดูด วัสดุยางดูด และรูปทรงของด้ามจับที่หลากหลาย
· ด้ามจับลดขนาดลง (ชนิด A และ B) จากยางดูดจับชิ้นงานสุญญากาศรุ่นเดิม ช่วยประหยัดพื้นที่
· สามารถเปลี่ยนส่วนยางดูดได้โดยไม่ต้องถอดด้ามจับออกจากอุปกรณ์ที่ใช้งานเช่นเดียวกับรุ่นเดิม
· และยังรองรับการใช้งานกับอุปกรณ์เสริม ได้แก่ วาล์วป้องกันร่วงและชุดกรองแบบติดตั้งยางดูดได้โดยตรง
·ตัว ด้ามจับแพ้ด (ประเภท VPHD และ VPHE) พร้อม เต้าเสียบ สุญญากาศ ทั้งสองด้าน
·ด้ามจับ แพ้ด ได้รับการเพิ่มสำหรับการใช้งานที่กำหนดให้ "ทองแดง" และ "มาตรการเพื่อลดความเข้มข้นของโอโซน."
·ห้ามใช้โลหะที่ทำจาก ทองแดง สำหรับชิ้นส่วนโลหะ HNBR ใช้สำหรับ กระบวนการซีล วัสดุ ยาง

ขนาด

แผ่นสูญญากาศ, ชนิดอ่อน, VPHE, แบบตีนผี
แผ่นสูญญากาศ, ชนิดอ่อน, VPHE, แบบตีนผี
แผ่นสูญญากาศ, ชนิดอ่อน, VPHE, แบบตีนผี

โต๊ะวางชิ้นงาน มาตรฐาน

รหัส รุ่นแพ้ด OD
ø d
สายยาง OD
øD
BLEปลาย สายยาง
C
การเชื่อมต่อ
config. รหัส
VPHE4L[5]-4J[9]4430.212.218.510.9-T15
VPHE4L[5]-6J[9]620.411.7
VPHE6L[5]-4J[9]6418.510.9
VPHE6L[5]-6J[9]620.411.7
VPHE8L[5]-4J[9]8418.510.9
VPHE8L[5]-6J[9]620.411.7
VPHE10L[5]-4J[9]104321418.510.9
VPHE10L[5]-6J[9]620.411.7
VPHE15L[5]-4J[9]15418.510.9
VPHE15L[5]-6J[9]620.411.7
VPHE20L[5]-4J[9]204351518.510.9-T40
VPHE20L[5]-6J[9]620.411.7
VPHE30L[5]-4J[9]30418.510.9
VPHE30L[5]-6J[9]620.411.7
VPHE40L[5]-4J[9]40418.510.9
VPHE40L[5]-6J[9]620.411.7

หน่วย: มม

* [5]: แทนที่ด้วยรหัส วัสดุ ยาง แพ้ด ดูรายละเอียดได้จากแคตตาล็อก
* [9]: แทนที่ด้วย "-S3" สำหรับ สเปค -S3 ( วัสดุ ปราศจาก ทองแดงผสม สำหรับชิ้นส่วนโลหะและ FKM หรือ HNBR สำหรับชิ้นส่วน กระบวนการซีล )
* วัสดุ แพ้ด N และ NE ไม่เหมาะสำหรับการใช้งานภายใต้สภาพแวดล้อมโอโซน

รหัสสินค้า
VPHE4LFS-4J
VPHE4LN-4J
VPHE4LS-4J
VPHE4LSE-4J
VPHE6LFS-6J
VPHE6LN-6J
VPHE6LS-6J
VPHE6LSE-6J
VPHE8LFS-6J
VPHE8LN-6J
VPHE8LS-6J
VPHE8LSE-6J
VPHE10LFS-6J
VPHE10LN-6J
VPHE10LS-6J
VPHE10LSE-6J
VPHE15LFS-6J
VPHE15LN-6J
VPHE15LS-6J
VPHE15LSE-6J
VPHE20LFS-6J
VPHE20LN-6J
VPHE20LS-6J
VPHE20LSE-6J
VPHE30LFS-6J
VPHE30LN-6J
VPHE30LS-6J
VPHE30LSE-6J
VPHE40LFS-6J
VPHE40LN-6J
VPHE40LS-6J
VPHE40LSE-6J
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งวัสดุ กลุ่ม ยาง สิ่งแวดล้อม สี เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. d
(φ)
ความสูง L1
(มิลลิเมตร)
เต็มความยาว
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
(φ)

฿ 553.72

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน ยาง ฟลูออโรซิลิโคนมาตรฐานปลาแซลมอนสีชมพู412.230.24

฿ 317.93

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์มาตรฐานสีดำ412.230.24

฿ 359.54

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคนมาตรฐาน[ขาว] ขาว412.230.24

฿ 359.54

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน + คาร์บอนมาตรฐาน / การกระจายไฟฟ้าสถิตสีดำ412.230.24

฿ 553.72

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน ยาง ฟลูออโรซิลิโคนมาตรฐานปลาแซลมอนสีชมพู612.230.26

฿ 317.93

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์มาตรฐานสีดำ612.230.26

฿ 359.54

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคนมาตรฐาน[ขาว] ขาว612.230.26

฿ 359.54

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน + คาร์บอนมาตรฐาน / การกระจายไฟฟ้าสถิตสีดำ612.230.26

฿ 576.03

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน ยาง ฟลูออโรซิลิโคนมาตรฐานปลาแซลมอนสีชมพู812.230.26

฿ 317.93

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์มาตรฐานสีดำ812.230.26

฿ 359.54

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคนมาตรฐาน[ขาว] ขาว812.230.26

฿ 359.54

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน + คาร์บอนมาตรฐาน / การกระจายไฟฟ้าสถิตสีดำ812.230.26

฿ 576.03

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน ยาง ฟลูออโรซิลิโคนมาตรฐานปลาแซลมอนสีชมพู1014326

฿ 317.93

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์มาตรฐานสีดำ1014326

฿ 359.54

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคนมาตรฐาน[ขาว] ขาว1014326

฿ 359.54

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน + คาร์บอนมาตรฐาน / การกระจายไฟฟ้าสถิตสีดำ1014326

฿ 636.94

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน ยาง ฟลูออโรซิลิโคนมาตรฐานปลาแซลมอนสีชมพู1514326

฿ 331.80

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์มาตรฐานสีดำ1514326

฿ 373.41

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคนมาตรฐาน[ขาว] ขาว1514326

฿ 373.41

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน + คาร์บอนมาตรฐาน / การกระจายไฟฟ้าสถิตสีดำ1514326

฿ 636.94

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน ยาง ฟลูออโรซิลิโคนมาตรฐานปลาแซลมอนสีชมพู2015356

฿ 331.80

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์มาตรฐานสีดำ2015356

฿ 373.41

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคนมาตรฐาน[ขาว] ขาว2015356

฿ 415.02

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน + คาร์บอนมาตรฐาน / การกระจายไฟฟ้าสถิตสีดำ2015356

฿ 664.68

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน ยาง ฟลูออโรซิลิโคนมาตรฐานปลาแซลมอนสีชมพู3015356

฿ 345.67

VACUUM PAD 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์มาตรฐานสีดำ3015356

฿ 387.28

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคนมาตรฐาน[ขาว] ขาว3015356

฿ 442.76

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน + คาร์บอนมาตรฐาน / การกระจายไฟฟ้าสถิตสีดำ3015356

฿ 720.16

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน ยาง ฟลูออโรซิลิโคนมาตรฐานปลาแซลมอนสีชมพู4015356

฿ 359.54

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์มาตรฐานสีดำ4015356

฿ 428.89

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคนมาตรฐาน[ขาว] ขาว4015356

฿ 553.72

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน + คาร์บอนมาตรฐาน / การกระจายไฟฟ้าสถิตสีดำ4015356

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิดยางรอง มาตรฐาน / คลองเลื่อย โฮลเดอร์ รูปทรง แพ้ด อ่อนนุ่ม วิธีการติดตั้ง ประเภท แบบฝัง
วัสดุ ยาง การติดตั้งที่ ข้อต่อฟิตติ้ง ติดตั้งโดยตรง / แบบอยู่กับที่ ทิศทาง เต้ารับ สุญญากาศ ตามแนวนอน
การเชื่อมต่อสายไฟ สกรู M5 × 0.8 วัสดุ ชิ้นส่วนโลหะ สเปค มาตรฐาน