(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เหมาะที่สุดสำหรับการถอดชิ้นส่วนที่ขึ้นรูปและขนย้าย วัสดุ รอยขีดข่วนได้ง่าย * ข้อมูล CAD กำลังได้รับการแก้ไขสำหรับซีรี่ส์นี้ สิ่งนี้จะสามารถใช้ได้ทันทีที่การแก้ไขเสร็จสมบูรณ์
[คุณสมบัติ]
· ยาง แพ้ด มี ยืดหยุ่น เพียงพอที่จะยึดติดกับชิ้นส่วนที่ขึ้นรูปด้วยพลาสติกในขณะที่ทิ้งร่องรอยไว้ค่อนข้างน้อย
· มีตัวเลือกขนาดยางดูด วัสดุยางดูด และรูปทรงของด้ามจับที่หลากหลาย
· ด้ามจับลดขนาดลง (ชนิด A และ B) จากยางดูดจับชิ้นงานสุญญากาศรุ่นเดิม ช่วยประหยัดพื้นที่
· สามารถเปลี่ยนส่วนยางดูดได้โดยไม่ต้องถอดด้ามจับออกจากอุปกรณ์ที่ใช้งานเช่นเดียวกับรุ่นเดิม
· และยังรองรับการใช้งานกับอุปกรณ์เสริม ได้แก่ วาล์วป้องกันร่วงและชุดกรองแบบติดตั้งยางดูดได้โดยตรง
·ตัว ด้ามจับแพ้ด (ประเภท VPHD และ VPHE) พร้อม เต้าเสียบ สุญญากาศ ทั้งสองด้าน
รหัส รุ่น | แพ้ด OD OD | รหัส สายยาง øD | B | L1 | L2 | L3 | E | ระยะเคลื่อนที่ S | แรง สปริง (N) | การเชื่อมต่อ config. รหัส |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPD4-6L[5]-6B[9] | 4 | 4 | 64.4 | 12.2 | 41.3 | 20 | 18.5 | 6 | 4.0 ถึง 7.1 | -M4 |
VPD4-10L[5]-6B | 69.4 | 46.3 | 25 | 10 | 2.0 ถึง 5.2 | |||||
VPD4-15L[5]-6B | 79.4 | 51.3 | 25 | 30 | 15 | 2.0 ถึง 5.9 | ||||
VPD4-20L[5]-6B | 95.4 | 58.3 | 34 | 37 | 20 | 1.1 ถึง 4.8 | ||||
VPD6-6L[5]-6B[9] | 6 | 64.4 | 41.3 | 20 | 18.5 | 6 | 4.0 ถึง 7.1 | |||
VPD6-10L[5]-6B | 69.4 | 46.3 | 25 | 10 | 2.0 ถึง 5.2 | |||||
VPD6-15L[5]-6B | 79.4 | 51.3 | 25 | 30 | 15 | 2.0 ถึง 5.9 | ||||
VPD6-20L[5]-6B | 95.4 | 58.3 | 34 | 37 | 20 | 1.1 ถึง 4.8 | ||||
VPD8-6L[5]-6B[9] | 8 | 64.4 | 41.3 | 20 | 18.5 | 6 | 4.0 ถึง 7.1 | |||
VPD8-10L[5]-6B | 69.4 | 46.3 | 25 | 10 | 2.0 ถึง 5.2 | |||||
VPD8-15L[5]-6B | 79.4 | 51.3 | 25 | 30 | 15 | 2.0 ถึง 5.9 | ||||
VPD8-20L[5]-6B | 95.4 | 58.3 | 34 | 37 | 20 | 1.1 ถึง 4.8 | ||||
VPD10-6L[5]-6B[9] | 10 | 66.2 | 14 | 43.1 | 20 | 18.5 | 6 | 4.0 ถึง 7.1 | ||
VPD10-10L[5]-6B | 71.2 | 48.1 | 25 | 10 | 2.0 ถึง 5.2 | |||||
VPD10-15L[5]-6B | 81.2 | 53.1 | 25 | 30 | 15 | 2.0 ถึง 5.9 | ||||
VPD10-20L[5]-6B | 97.2 | 60.1 | 34 | 37 | 20 | 1.1 ถึง 4.8 | ||||
VPD15-6L[5]-6B[9] | 15 | 66.2 | 43.1 | 20 | 18.5 | 6 | 4.0 ถึง 7.1 | |||
VPD15-10L[5]-6B | 71.2 | 48.1 | 25 | 10 | 2.0 ถึง 5.2 | |||||
VPD15-15L[5]-6B | 81.2 | 53.1 | 25 | 30 | 15 | 2.0 ถึง 5.9 | ||||
VPD15-20L[5]-6B | 97.2 | 60.1 | 34 | 37 | 20 | 1.1 ถึง 4.8 | ||||
VPD20-6L[5]-6B[9] | 20 | 67.1 | 15 | 44 | 20 | 18.5 | 6 | 7.0 ถึง 12.6 | -M6 | |
VPD20-10L[5]-6B | 73.1 | 50 | 24.5 | 10 | 3.3 ถึง 10.0 | |||||
VPD20-15L[5]-6B | 83.1 | 55 | 25 | 29.5 | 15 | 3.3 ถึง 10.4 | ||||
VPD20-20L[5]-6B | 99.1 | 62 | 34 | 36.5 | 20 | 2.0 ถึง 8.7 | ||||
VPD30-6L[5]-6B[9] | 30 | 67.1 | 44 | 20 | 18.5 | 6 | 7.0 ถึง 12.6 | |||
VPD30-10L[5]-6B | 73.1 | 50 | 24.5 | 10 | 3.3 ถึง 10.0 | |||||
VPD30-15L[5]-6B | 83.1 | 55 | 25 | 29.5 | 15 | 3.3 ถึง 10.4 | ||||
VPD30-20L[5]-6B | 99.1 | 62 | 34 | 36.5 | 20 | 2.0 ถึง 8.7 | ||||
VPD40-6L[5]-6B[9] | 40 | 67.1 | 44 | 20 | 18.5 | 6 | 7.0 ถึง 12.6 | |||
VPD40-10L[5]-6B | 73.1 | 50 | 24.5 | 10 | 3.3 ถึง 10.0 | |||||
VPD40-15L[5]-6B | 83.1 | 55 | 25 | 29.5 | 15 | 3.3 ถึง 10.4 | ||||
VPD40-20L[5]-6B | 99.1 | 62 | 34 | 36.5 | 20 | 2.0 ถึง 8.7 |
หน่วย: มม
* [5]: แทนที่ด้วยรหัส วัสดุ ยาง แพ้ด ดูรายละเอียดได้จากแคตตาล็อก
* [9]: แทนที่ด้วย "-S3" สำหรับ สเปค -S3 ( วัสดุ ปราศจาก ทองแดงผสม สำหรับชิ้นส่วนโลหะและ FKM หรือ HNBR สำหรับชิ้นส่วน กระบวนการซีล )
* วัสดุ แพ้ด N และ NE ไม่เหมาะสำหรับการใช้งานภายใต้สภาพแวดล้อมโอโซน
* แรงบิดขันแน่น ของตัว ด้ามจับแพ้ด ยึด น๊อตตัวเมีย Bulkhead คือ 4.5 ถึง 6 N · m
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุ กลุ่ม ยาง | สิ่งแวดล้อม | สี | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. d (φ) | ความสูง L1 (มิลลิเมตร) | สปริง อุปกรณ์แหล่งจ่าย (N) | เต็มความยาว (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 975.25 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | ยาง ฟลูออโรซิลิโคน | มาตรฐาน | ปลาแซลมอนสีชมพู | 4 | 12.2 | 4.0 ถึง 7.1 | 64.4 | ||
฿ 745.55 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | มาตรฐาน | สีดำ | 4 | 12.2 | 4.0 ถึง 7.1 | 64.4 | ||
฿ 782.32 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | มาตรฐาน | [ขาว] ขาว | 4 | 12.2 | 4.0 ถึง 7.1 | 64.4 | ||
฿ 782.32 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน + คาร์บอน | มาตรฐาน / การกระจายไฟฟ้าสถิต | สีดำ | 4 | 12.2 | 4.0 ถึง 7.1 | 64.4 | ||
฿ 975.25 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | ยาง ฟลูออโรซิลิโคน | มาตรฐาน | ปลาแซลมอนสีชมพู | 6 | 12.2 | 4.0 ถึง 7.1 | 64.4 | ||
฿ 739.46 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | มาตรฐาน | สีดำ | 6 | 12.2 | 4.0 ถึง 7.1 | 64.4 | ||
฿ 781.07 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | มาตรฐาน | [ขาว] ขาว | 6 | 12.2 | 4.0 ถึง 7.1 | 64.4 | ||
฿ 781.07 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน + คาร์บอน | มาตรฐาน / การกระจายไฟฟ้าสถิต | สีดำ | 6 | 12.2 | 4.0 ถึง 7.1 | 64.4 | ||
฿ 997.56 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | ยาง ฟลูออโรซิลิโคน | มาตรฐาน | ปลาแซลมอนสีชมพู | 8 | 12.2 | 4.0 ถึง 7.1 | 64.4 | ||
฿ 739.46 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | มาตรฐาน | สีดำ | 8 | 12.2 | 4.0 ถึง 7.1 | 64.4 | ||
฿ 781.07 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | มาตรฐาน | [ขาว] ขาว | 8 | 12.2 | 4.0 ถึง 7.1 | 64.4 | ||
฿ 781.07 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน + คาร์บอน | มาตรฐาน / การกระจายไฟฟ้าสถิต | สีดำ | 8 | 12.2 | 4.0 ถึง 7.1 | 64.4 | ||
฿ 999.10 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | ยาง ฟลูออโรซิลิโคน | มาตรฐาน | ปลาแซลมอนสีชมพู | 10 | 14 | 4.0 ถึง 7.1 | 66.2 | ||
฿ 769.94 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | มาตรฐาน | สีดำ | 10 | 14 | 4.0 ถึง 7.1 | 66.2 | ||
฿ 805.94 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | มาตรฐาน | [ขาว] ขาว | 10 | 14 | 4.0 ถึง 7.1 | 66.2 | ||
฿ 805.94 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน + คาร์บอน | มาตรฐาน / การกระจายไฟฟ้าสถิต | สีดำ | 10 | 14 | 4.0 ถึง 7.1 | 66.2 | ||
฿ 1,058.47 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | ยาง ฟลูออโรซิลิโคน | มาตรฐาน | ปลาแซลมอนสีชมพู | 15 | 14 | 4.0 ถึง 7.1 | 66.2 | ||
฿ 769.94 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | มาตรฐาน | สีดำ | 15 | 14 | 4.0 ถึง 7.1 | 66.2 | ||
฿ 805.94 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | มาตรฐาน | [ขาว] ขาว | 15 | 14 | 4.0 ถึง 7.1 | 66.2 | ||
฿ 805.94 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน + คาร์บอน | มาตรฐาน / การกระจายไฟฟ้าสถิต | สีดำ | 15 | 14 | 4.0 ถึง 7.1 | 66.2 | ||
฿ 1,086.21 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | ยาง ฟลูออโรซิลิโคน | มาตรฐาน | ปลาแซลมอนสีชมพู | 20 | 15 | 7.0 ถึง 12.6 | 67.2 | ||
฿ 794.32 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | มาตรฐาน | สีดำ | 20 | 15 | 7.0 ถึง 12.6 | 67.2 | ||
฿ 830.32 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | มาตรฐาน | [ขาว] ขาว | 20 | 15 | 7.0 ถึง 12.6 | 67.2 | ||
฿ 865.94 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน + คาร์บอน | มาตรฐาน / การกระจายไฟฟ้าสถิต | สีดำ | 20 | 15 | 7.0 ถึง 12.6 | 67.2 | ||
฿ 1,113.95 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | ยาง ฟลูออโรซิลิโคน | มาตรฐาน | ปลาแซลมอนสีชมพู | 30 | 15 | 7.0 ถึง 12.6 | 67.2 | ||
฿ 817.94 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | มาตรฐาน | สีดำ | 30 | 15 | 7.0 ถึง 12.6 | 67.2 | ||
฿ 854.32 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | มาตรฐาน | [ขาว] ขาว | 30 | 15 | 7.0 ถึง 12.6 | 67.2 | ||
฿ 902.71 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน + คาร์บอน | มาตรฐาน / การกระจายไฟฟ้าสถิต | สีดำ | 30 | 15 | 7.0 ถึง 12.6 | 67.2 | ||
฿ 1,179.48 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | ยาง ฟลูออโรซิลิโคน | มาตรฐาน | ปลาแซลมอนสีชมพู | 40 | 15 | 7.0 ถึง 12.6 | 67.2 | ||
฿ 865.94 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | มาตรฐาน | สีดำ | 40 | 15 | 7.0 ถึง 12.6 | 67.2 | ||
฿ 926.32 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | มาตรฐาน | [ขาว] ขาว | 40 | 15 | 7.0 ถึง 12.6 | 67.2 | ||
฿ 1,034.71 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน + คาร์บอน | มาตรฐาน / การกระจายไฟฟ้าสถิต | สีดำ | 40 | 15 | 7.0 ถึง 12.6 | 67.2 |
กำลังโหลด …
ชนิดยางรอง | มาตรฐาน / คลองเลื่อย โฮลเดอร์ | รูปทรง แพ้ด | อ่อนนุ่ม | วิธีการติดตั้ง | ประเภท แบบฝัง |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | ยาง | การติดตั้งที่ ข้อต่อฟิตติ้ง | ชนิดสปริง | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่(มิลลิเมตร) | 6 |
ทิศทาง เต้ารับ สุญญากาศ | ตามแนวนอน | การเชื่อมต่อสายไฟ สกรู | M14 | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก(φ) | 6 |
วาล์ว ป้องกันร่วง | ไม่มี | ชุดกรอง แนบมาโดยตรง | ไม่มี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง