(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
* ข้อมูล CAD กำลังได้รับการแก้ไขสำหรับซีรี่ส์นี้ สิ่งนี้จะสามารถใช้ได้ทันทีที่การแก้ไขเสร็จสมบูรณ์
[คุณสมบัติ]
· ยางดูดจับชิ้นงานสุญญากาศ สามารถยึดติดกับ วัสดุ ได้แม้ว่าระยะห่างระหว่างกันจะแตกต่างกันไปก็ตาม
· มีตัวเลือกขนาดยางดูด วัสดุยางดูด และรูปทรงของด้ามจับที่หลากหลาย
รหัส รุ่น | แพ้ด OD OD | รหัส สายยาง øD | B | L1 | L2 | L3 | E | ระยะเคลื่อนที่ S | แรง สปริง (N) | การเชื่อมต่อ Config. รหัส |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPD10-6S[5]-6B[9] | 10 | 4 | 59.6 | 9.5 | 36.5 | 20 | 18.5 | 6 | 7.0 ถึง 12.6 | -M6 |
VPD10-10S[5]-6B | 4 | 65.6 | 42.5 | 24.5 | 10 | 3.3 ถึง 10.0 | ||||
VPD10-15S[5]-6B | 4 | 75.6 | 47.5 | 25 | 29.5 | 15 | 3.3 ถึง 10.4 | |||
VPD10-20S[5]-6B | 4 | 91.6 | 54.5 | 34 | 36.5 | 20 | 2.0 ถึง 8.7 | |||
VPD15-6S[5]-6B[9] | 15 | 4 | 59.6 | 9.5 | 36.5 | 20 | 18.5 | 6 | 7.0 ถึง 12.6 | |
VPD15-10S[5]-6B | 4 | 65.6 | 42.5 | 24.5 | 10 | 3.3 ถึง 10.0 | ||||
VPD15-15S[5]-6B | 4 | 75.6 | 47.5 | 25 | 29.5 | 15 | 3.3 ถึง 10.4 | |||
VPD15-20S[5]-6B | 4 | 91.6 | 54.5 | 34 | 36.5 | 20 | 2.0 ถึง 8.7 | |||
VPD20-6S[5]-6B[9] | 20 | 4 | 65.6 | 15.5 | 42.5 | 20 | 18.5 | 6 | 7.0 ถึง 12.6 | |
VPD20-10S[5]-6B | 4 | 71.6 | 48.5 | 24.5 | 10 | 3.3 ถึง 10.0 | ||||
VPD20-15S[5]-6B | 4 | 81.6 | 53.5 | 25 | 29.5 | 15 | 3.3 ถึง 10.4 | |||
VPD20-20S[5]-6B | 4 | 97.6 | 60.5 | 34 | 36.5 | 20 | 2.0 ถึง 8.7 | |||
VPD25-6S[5]-6B[9] | 25 | 4 | 65.6 | 15.5 | 42.5 | 20 | 18.5 | 6 | 7.0 ถึง 12.6 | |
VPD25-10S[5]-6B | 4 | 71.6 | 48.5 | 24.5 | 10 | 3.3 ถึง 10.0 | ||||
VPD25-15S[5]-6B | 4 | 81.6 | 53.5 | 25 | 29.5 | 15 | 3.3 ถึง 10.4 | |||
VPD25-20S[5]-6B | 4 | 97.6 | 60.5 | 34 | 36.5 | 20 | 2.0 ถึง 8.7 | |||
VPD30-6S[5]-6B[9] | 30 | 4 | 65.6 | 15.5 | 42.5 | 20 | 18.5 | 6 | 7.0 ถึง 12.6 | |
VPD30-10S[5]-6B | 4 | 71.6 | 48.5 | 24.5 | 10 | 3.3 ถึง 10.0 | ||||
VPD30-15S[5]-6B | 4 | 81.6 | 53.5 | 25 | 29.5 | 15 | 3.3 ถึง 10.4 | |||
VPD30-20S[5]-6B | 4 | 97.6 | 60.5 | 34 | 36.5 | 20 | 2.0 ถึง 8.7 | |||
VPD35-6S[5]-6B[9] | 35 | 4 | 78.1 | 28.0 | 55 | 20 | 18.5 | 6 | 7.0 ถึง 12.6 | |
VPD35-10S[5]-6B | 4 | 84.1 | 61 | 24.5 | 10 | 3.3 ถึง 10.0 | ||||
VPD35-15S[5]-6B | 4 | 94.1 | 66 | 25 | 29.5 | 15 | 3.3 ถึง 10.4 | |||
VPD35-20S[5]-6B | 4 | 110.1 | 73 | 34 | 36.5 | 20 | 2.0 ถึง 8.7 | |||
VPD50-6S[5]-6B[9] | 50 | 4 | 78.1 | 28.0 | 55 | 20 | 18.5 | 6 | 7.0 ถึง 12.6 | |
VPD50-10S[5]-6B | 4 | 84.1 | 61 | 24.5 | 10 | 3.3 ถึง 10.0 | ||||
VPD50-15S[5]-6B | 4 | 94.1 | 66 | 25 | 29.5 | 15 | 3.3 ถึง 10.4 | |||
VPD50-20S[5]-6B | 4 | 110.1 | 73 | 34 | 36.5 | 20 | 2.0 ถึง 8.7 |
หน่วย: มิลลิเมตร
รหัสสินค้า |
---|
VPD20-10SC-6B |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. d (φ) | ความสูง L1 (มิลลิเมตร) | สปริง อุปกรณ์แหล่งจ่าย (N) | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (มิลลิเมตร) | เต็มความยาว (มิลลิเมตร) | สปริง คลุม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,084.65 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | 20 | 15.5 | 3.3 ถึง 10.0 | 10 | 71.6 | มีฝาปิด |
กำลังโหลด …
ชนิดยางรอง | มาตรฐาน / คลองเลื่อย โฮลเดอร์ | รูปทรง แพ้ด | ฟองน้ำ | วิธีการติดตั้ง | ยึดอยู่กับที่ แพ้ด สกรู |
---|---|---|---|---|---|
สิ่งแวดล้อม | มาตรฐาน | วัสดุ | ยางคลอโรพรีน (ฟองน้ำ) | สี | สีดำ |
การติดตั้งที่ ข้อต่อฟิตติ้ง | ชนิดสปริง | ทิศทาง เต้ารับ สุญญากาศ | ตามแนวนอน | การเชื่อมต่อสายไฟ สกรู | M14 |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก(φ) | 6 | วาล์ว ป้องกันร่วง | ไม่มี | ชุดกรอง แนบมาโดยตรง | ไม่มี |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน VPD20-10SC-6B ในชุด ยางดูดจับชิ้นงานสุญญากาศ , ประเภท ฟองน้ำ Long สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ , VPD, ข้อต่อท่อลมแบบหัวผ่า Fittings Type with Cover
รหัสสินค้า |
---|
VPD10-6SC-6B |
VPD15-10SC-6B |
VPD15-15SC-6B |
VPD20-15SC-6B |
VPD20-20SC-6B |
VPD20-6SC-6B |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. d (φ) | ความสูง L1 (มิลลิเมตร) | สปริง อุปกรณ์แหล่งจ่าย (N) | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (มิลลิเมตร) | เต็มความยาว (มิลลิเมตร) | สปริง คลุม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 963.48 | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 9.5 | 7.0 ถึง 12.6 | 6 | 59.6 | - | ||
฿ 1,024.65 | 1 ชิ้น | 8 วัน | 15 | 9.5 | 3.3 ถึง 10.0 | 10 | 65.6 | มีฝาปิด | ||
฿ 1,049.03 | 1 ชิ้น | 8 วัน | 15 | 9.5 | 3.3 ถึง 10.4 | 15 | 75.6 | มีฝาปิด | ||
฿ 1,108.65 | 1 ชิ้น | 8 วัน | 20 | 15.5 | 3.3 ถึง 10.4 | 15 | 81.6 | มีฝาปิด | ||
฿ 1,132.65 | 1 ชิ้น | 8 วัน | 20 | 15.5 | 2.0 ถึง 8.7 | 20 | 97.6 | มีฝาปิด | ||
฿ 1,040.90 | 1 ชิ้น | 8 วัน | 20 | 15.5 | 7.0 ถึง 12.6 | 6 | 65.6 | - |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง