1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 30/6/2024 to 5:00 1/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

ยางดูดจับชิ้นงานสุญญากาศ, Long สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ รุ่นมาตรฐาน, VPC, One-touch ข้อต่อฟิตติ้ง Type without Cover (รหัสสินค้า)

VACUUM PAD

ยางดูดจับชิ้นงานสุญญากาศ, Long สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ รุ่นมาตรฐาน, VPC, One-touch ข้อต่อฟิตติ้ง Type without Cover
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 919.77/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

*ข้อมูล CAD data สำหรับกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้อยู่ในระหว่างปรับปรุง จะพร้อมให้บริการทันทีที่เสร็จสมบูรณ์

[คุณสมบัติ]
· ดูดจับชิ้นงานได้แม้ระยะห่างระหว่างยางดูดกับชิ้นงานจะไม่แน่นอน
· ข้อต่อฟิตติ้งที่มีตัวเลือกขนาดยาง วัสดุยาง และรูปทรงของด้ามจับที่หลากหลาย

มิติ

รุ่นมาตรฐานระยะเคลื่อนที่ไกล VPC ข้อต่อฟิตติ้งสวมเร็วแบบOne-Touch แบบไม่มีฝาครอบ

โต๊ะวางชิ้นงาน มาตรฐาน

 
รหัส รุ่นสายยาง OD
øD
แพ้ด OD
OD
BL1L2ปลาย สายยาง
C
ระยะเคลื่อนที่
S
แรง สปริง
(N)
การเชื่อมต่อ
Config. รหัส
VPOC20-20R(A)[5]-3J32069.7(70.7)10(11)48(49)10.9201.5 ถึง 4.9-M6
VPOC20-20R(A)[5]-4J4
VPOC20-20R(A)[5]-6J671.1(72.1)11.7
VPOC20-30R(A)[5]-3J382.7(83.7)61(62)10.9301.1 ถึง 4.8
VPOC20-30R(A)[5]-4J4
VPOC20-30R(A)[5]-6J684.1(85.1)11.7
VPOC20-40R(A)[5]-3J395.7(96.7)74(75)10.9401.0 ถึง 4.5
VPOC20-40R(A)[5]-4J4
VPOC20-40R(A)[5]-6J697.1(98.1)11.7
VPOC20-50R(A)[5]-3J3108.7(109.7)87(88)10.9500.9 ถึง 4.5
VPOC20-50R(A)[5]-4J4
VPOC20-50R(A)[5]-6J6110.1(111.1)11.7
VPOC25-20R(A)[5]-3J32570.7(71.7)11(12)49(50)10.9201.5 ถึง 4.9
VPOC25-20R(A)[5]-4J4
VPOC25-20R(A)[5]-6J672.1(73.1)11.7
VPOC25-30R(A)[5]-3J383.7(84.7)62(63)10.9301.1 ถึง 4.8
VPOC25-30R(A)[5]-4J4
VPOC25-30R(A)[5]-6J685.1(86.1)11.7
VPOC25-40R(A)[5]-3J396.7(97.7)75(76)10.9401.0 ถึง 4.5
VPOC25-40R(A)[5]-4J4
VPOC25-40R(A)[5]-6J698.1(99.1)11.7
VPOC25-50R(A)[5]-3J3109.7(110.7)88(89)10.9500.9 ถึง 4.5
VPOC25-50R(A)[5]-4J4
VPOC25-50R(A)[5]-6J6111.1(112.1)11.7
VPOC30-20R(A)[5]-3J33070.7(73.7)11(14)49(52)10.9201.5 ถึง 4.9
VPOC30-20R(A)[5]-4J4
VPOC30-20R(A)[5]-6J672.1(75.1)11.7
VPOC30-30R(A)[5]-3J383.7(86.7)62(65)10.9301.1 ถึง 4.8
VPOC30-30R(A)[5]-4J4
VPOC30-30R(A)[5]-6J685.1(88.1)11.7
VPOC30-40R(A)[5]-3J396.7(99.7)75(78)10.9401.0 ถึง 4.5
VPOC30-40R(A)[5]-4J4
VPOC30-40R(A)[5]-6J698.1(101.1)11.7
VPOC30-50R(A)[5]-3J3109.7(112.7)88(91)10.9500.9 ถึง 4.5
VPOC30-50R(A)[5]-4J4
VPOC30-50R(A)[5]-6J6111.1(114.1)11.7
VPOC40-20R(A)[5]-3J34073.7(77.2)14(17.5)52(55.5)10.9201.5 ถึง 4.9
VPOC40-20R(A)[5]-4J4
VPOC40-20R(A)[5]-6J675.1(78.6)11.7
VPOC40-30R(A)[5]-3J386.7(90.2)65(68.5)10.9301.1 ถึง 4.8
VPOC40-30R(A)[5]-4J4
VPOC40-30R(A)[5]-6J688.1(91.6)11.7
VPOC40-40R(A)[5]-3J399.7(103.2)78(81.5)10.9401.0 ถึง 4.5
VPOC40-40R(A)[5]-4J4
VPOC40-40R(A)[5]-6J6101.1(104.6)11.7
VPOC40-50R(A)[5]-3J3112.7(116.2)91(94.5)10.9500.9 ถึง 4.5
VPOC40-50R(A)[5]-4J4
VPOC40-50R(A)[5]-6J6114.1(117.6)11.7
VPOC50-20R(A)[5]-3J35074.7(77.7)15(18)53(56)10.9201.5 ถึง 4.9
VPOC50-20R(A)[5]-4J4
VPOC50-20R(A)[5]-6J676.1(79.1)11.7
VPOC50-30R(A)[5]-3J387.7(90.7)66(69)10.9301.1 ถึง 4.8
VPOC50-30R(A)[5]-4J4
VPOC50-30R(A)[5]-6J689.1(92.1)11.7
VPOC50-40R(A)[5]-3J3100.7(103.7)79(82)10.9401.0 ถึง 4.5
VPOC50-40R(A)[5]-4J4
VPOC50-40R(A)[5]-6J6102.1(105.1)11.7
VPOC50-50R(A)[5]-3J3113.7(116.7)92(95)10.9500.9 ถึง 4.5
VPOC50-50R(A)[5]-4J4
VPOC50-50R(A)[5]-6J6115.1(118.1)11.7

หน่วย: มิลลิเมตร

  • * ค่า ใน () คือ มิติ ของ แพ้ด ชนิดลึก
  • * [5]: แทนที่ด้วยรหัส วัสดุ ยาง แพ้ด
  • * แรงบิดขันแน่น ของตัว ด้ามจับแพ้ด ยึด น๊อตตัวเมีย Bulkhead : 4.5 ถึง 6 N · m.
รหัสสินค้า
VPOC25-20AS-6J
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานรูปทรง แพ้ด วัสดุ กลุ่ม ยาง สิ่งแวดล้อม สี เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. d
(φ)
ความสูง L1
(มิลลิเมตร)
สปริง อุปกรณ์แหล่งจ่าย
(N)
สโตรค/ระยะเคลื่อนที่
(มิลลิเมตร)
เต็มความยาว
(มิลลิเมตร)

฿ 961.38

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน 10ประเภทลึก[ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคนมาตรฐาน[ขาว] ขาว25121.5 ถึง 4.92073.2

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิดยางรอง มาตรฐาน / คลองเลื่อย โฮลเดอร์ วิธีการติดตั้ง ยึดอยู่กับที่ แพ้ด สกรู วัสดุ ยาง
การติดตั้งที่ ข้อต่อฟิตติ้ง ชนิดสปริง ทิศทาง เต้ารับ สุญญากาศ ด้านบน การเชื่อมต่อสายไฟ สกรู M14
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก(φ) 6 สปริง คลุม ไม่มีฝาปิด วาล์ว ป้องกันร่วง ไม่มี
ชุดกรอง แนบมาโดยตรง ไม่มี

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน VPOC25-20AS-6J ในชุด ยางดูดจับชิ้นงานสุญญากาศ, Long สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ รุ่นมาตรฐาน, VPC, One-touch ข้อต่อฟิตติ้ง Type without Cover

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
VPOC20-20RF-6J
VPOC20-20RG-6J
VPOC20-20RN-6J
VPOC25-20RF-6J
VPOC25-20RG-6J
VPOC25-20RN-6J
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานรูปทรง แพ้ด วัสดุ กลุ่ม ยาง สิ่งแวดล้อม สี เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. d
(φ)
ความสูง L1
(มิลลิเมตร)
สปริง อุปกรณ์แหล่งจ่าย
(N)
สโตรค/ระยะเคลื่อนที่
(มิลลิเมตร)
เต็มความยาว
(มิลลิเมตร)

฿ 1,224.91

1 ชิ้น 8 วัน 10รูปทรง ทั่วไปยาง ฟลูออรีนมาตรฐานสีเทา20101.5 ถึง 4.92071.2

฿ 942.08

1 ชิ้น 8 วัน 10รูปทรง ทั่วไปNBR ซึ่งสอดคล้องกับกฎหมายสุขาภิบาลอาหารมาตรฐานสีเทา20101.5 ถึง 4.92071.2

฿ 919.77

1 ชิ้น 8 วัน 10รูปทรง ทั่วไป[ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์มาตรฐานสีดำ20101.5 ถึง 4.92071.2

฿ 1,224.91

1 ชิ้น 8 วัน 10รูปทรง ทั่วไปยาง ฟลูออรีนมาตรฐานสีเทา25111.5 ถึง 4.92072.2

฿ 942.08

1 ชิ้น 8 วัน 10รูปทรง ทั่วไปNBR ซึ่งสอดคล้องกับกฎหมายสุขาภิบาลอาหารมาตรฐานสีเทา25111.5 ถึง 4.92072.2

฿ 919.77

1 ชิ้น 8 วัน 10รูปทรง ทั่วไป[ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์มาตรฐานสีดำ25111.5 ถึง 4.92072.2