(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
* ข้อมูล CAD กำลังได้รับการแก้ไขสำหรับซีรี่ส์นี้ สิ่งนี้จะสามารถใช้ได้ทันทีที่การแก้ไขเสร็จสมบูรณ์
[คุณสมบัติ]
· ยางดูดจับชิ้นงานสุญญากาศ สามารถยึดติดกับ วัสดุ ได้แม้ว่าระยะห่างระหว่างกันจะแตกต่างกันไปก็ตาม
· มีตัวเลือกขนาดยางดูด วัสดุยางดูด และรูปทรงของด้ามจับที่หลากหลาย
รหัส รุ่น | รหัส สายยาง øD | แพ้ด OD OD | B | L1 | L2 | ระยะเคลื่อนที่ S | แรง สปริง (N) | การเชื่อมต่อ Config. รหัส |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPOC20-20R(A)[5]-4B | 2.5 | 20 | 67.1(68.1) | 10(11) | 48(49) | 20 | 1.5 ถึง 4.9 | -M6 |
VPOC20-20R(A)[5]-6B | 4 | |||||||
VPOC20-30R(A)[5]-4B | 2.5 | 80.1(81.1) | 61(62) | 30 | 1.1 ถึง 4.8 | |||
VPOC20-30R(A)[5]-6B | 4 | |||||||
VPOC20-40R(A)[5]-4B | 2.5 | 93.1(94.1) | 74(75) | 40 | 1.0 ถึง 4.5 | |||
VPOC20-40R(A)[5]-6B | 4 | |||||||
VPOC20-50R(A)[5]-4B | 2.5 | 106.1(107.1) | 87(88) | 50 | 0.9 ถึง 4.5 | |||
VPOC20-50R(A)[5]-6B | 4 | |||||||
VPOC25-20R(A)[5]-4B | 2.5 | 25 | 68.1(69.1) | 11(12) | 49(50) | 20 | 1.5 ถึง 4.9 | |
VPOC25-20R(A)[5]-6B | 4 | |||||||
VPOC25-30R(A)[5]-4B | 2.5 | 81.1(82.1) | 62(63) | 30 | 1.1 ถึง 4.8 | |||
VPOC25-30R(A)[5]-6B | 4 | |||||||
VPOC25-40R(A)[5]-4B | 2.5 | 94.1(95.1) | 75(76) | 40 | 1.0 ถึง 4.5 | |||
VPOC25-40R(A)[5]-6B | 4 | |||||||
VPOC25-50R(A)[5]-4B | 2.5 | 107.1(108.1) | 88(89) | 50 | 0.9 ถึง 4.5 | |||
VPOC25-50R(A)[5]-6B | 4 | |||||||
VPOC30-20R(A)[5]-4B | 2.5 | 30 | 68.1(71.1) | 11(14) | 49(52) | 20 | 1.5 ถึง 4.9 | |
VPOC30-20R(A)[5]-6B | 4 | |||||||
VPOC30-30R(A)[5]-4B | 2.5 | 81.1(84.1) | 62(65) | 30 | 1.1 ถึง 4.8 | |||
VPOC30-30R(A)[5]-6B | 4 | |||||||
VPOC30-40R(A)[5]-4B | 2.5 | 94.1(97.1) | 75(78) | 40 | 1.0 ถึง 4.5 | |||
VPOC30-40R(A)[5]-6B | 4 | |||||||
VPOC30-50R(A)[5]-4B | 2.5 | 107.1(110.1) | 88(91) | 50 | 0.9 ถึง 4.5 | |||
VPOC30-50R(A)[5]-6B | 4 | |||||||
VPOC40-20R(A)[5]-4B | 2.5 | 40 | 71.1(74.6) | 14(17.5) | 52(55.5) | 20 | 1.5 ถึง 4.9 | |
VPOC40-20R(A)[5]-6B | 4 | |||||||
VPOC40-30R(A)[5]-4B | 2.5 | 84.1(87.6) | 65(68.5) | 30 | 1.1 ถึง 4.8 | |||
VPOC40-30R(A)[5]-6B | 4 | |||||||
VPOC40-40R(A)[5]-4B | 2.5 | 97.1(100.6) | 78(81.5) | 40 | 1.0 ถึง 4.5 | |||
VPOC40-40R(A)[5]-6B | 4 | |||||||
VPOC40-50R(A)[5]-4B | 2.5 | 110.1(113.6) | 91(94.5) | 50 | 0.9 ถึง 4.5 | |||
VPOC40-50R(A)[5]-6B | 4 | |||||||
VPOC50-20R(A)[5]-4B | 2.5 | 50 | 72.1(75.1) | 15(18) | 53(56) | 20 | 1.5 ถึง 4.9 | |
VPOC50-20R(A)[5]-6B | 4 | |||||||
VPOC50-30R(A)[5]-4B | 2.5 | 85.1(88.1) | 66(69) | 30 | 1.1 ถึง 4.8 | |||
VPOC50-30R(A)[5]-6B | 4 | |||||||
VPOC50-40R(A)[5]-4B | 2.5 | 98.1(101.1) | 79(82) | 40 | 1.0 ถึง 4.5 | |||
VPOC50-40R(A)[5]-6B | 4 | |||||||
VPOC50-50R(A)[5]-4B | 2.5 | 111.1(114.1) | 92(95) | 50 | 0.9 ถึง 4.5 | |||
VPOC50-50R(A)[5]-6B | 4 |
หน่วย: มิลลิเมตร
รหัสสินค้า |
---|
VPOC20-20RF-6B |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | รูปทรง แพ้ด | วัสดุ กลุ่ม ยาง | สิ่งแวดล้อม | สี | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. d (φ) | ความสูง L1 (มิลลิเมตร) | สปริง อุปกรณ์แหล่งจ่าย (N) | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (มิลลิเมตร) | เต็มความยาว (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,164.00 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | รูปทรง ทั่วไป | ยาง ฟลูออรีน | มาตรฐาน | สีเทา | 20 | 10 | 1.5 ถึง 4.9 | 20 | 67.2 |
กำลังโหลด …
ชนิดยางรอง | มาตรฐาน / คลองเลื่อย โฮลเดอร์ | วิธีการติดตั้ง | ยึดอยู่กับที่ แพ้ด สกรู | วัสดุ | ยาง |
---|---|---|---|---|---|
การติดตั้งที่ ข้อต่อฟิตติ้ง | ชนิดสปริง | ทิศทาง เต้ารับ สุญญากาศ | ด้านบน | การเชื่อมต่อสายไฟ สกรู | M14 |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก(φ) | 6 | สปริง คลุม | ไม่มีฝาปิด | วาล์ว ป้องกันร่วง | ไม่มี |
ชุดกรอง แนบมาโดยตรง | ไม่มี |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน VPOC20-20RF-6B ในชุด ยางดูดจับชิ้นงานสุญญากาศ, Long สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ รุ่นมาตรฐาน, VPC, ข้อต่อท่อลมแบบหัวผ่า ข้อต่อฟิตติ้ง Type without Cover
รหัสสินค้า |
---|
VPOC20-20AF-6B |
VPOC20-20AG-6B |
VPOC20-20AS-6B |
VPOC20-20RG-6B |
VPOC20-20RN-6B |
VPOC20-20RS-6B |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | รูปทรง แพ้ด | วัสดุ กลุ่ม ยาง | สิ่งแวดล้อม | สี | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. d (φ) | ความสูง L1 (มิลลิเมตร) | สปริง อุปกรณ์แหล่งจ่าย (N) | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (มิลลิเมตร) | เต็มความยาว (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,164.00 | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | ประเภทลึก | ยาง ฟลูออรีน | มาตรฐาน | สีเทา | 20 | 11 | 1.5 ถึง 4.9 | 20 | 68.2 | ||
฿ 881.17 | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | ประเภทลึก | NBR ซึ่งสอดคล้องกับกฎหมายสุขาภิบาลอาหาร | มาตรฐาน | สีเทา | 20 | 11 | 1.5 ถึง 4.9 | 20 | 68.2 | ||
฿ 900.47 | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | ประเภทลึก | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | มาตรฐาน | [ขาว] ขาว | 20 | 11 | 1.5 ถึง 4.9 | 20 | 68.2 | ||
฿ 881.17 | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | รูปทรง ทั่วไป | NBR ซึ่งสอดคล้องกับกฎหมายสุขาภิบาลอาหาร | มาตรฐาน | สีเทา | 20 | 10 | 1.5 ถึง 4.9 | 20 | 67.2 | ||
฿ 858.86 | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | รูปทรง ทั่วไป | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | มาตรฐาน | สีดำ | 20 | 10 | 1.5 ถึง 4.9 | 20 | 67.2 | ||
฿ 900.47 | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | รูปทรง ทั่วไป | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | มาตรฐาน | [ขาว] ขาว | 20 | 10 | 1.5 ถึง 4.9 | 20 | 67.2 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง