1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ยางดูดจับชิ้นงานสุญญากาศ, Long สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ รุ่นมาตรฐาน, VPC, ข้อต่อท่อลมแบบหัวผ่า ข้อต่อฟิตติ้ง Type with Cover (รหัสสินค้า)

VACUUM PAD

ยางดูดจับชิ้นงานสุญญากาศ, Long สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ รุ่นมาตรฐาน, VPC, ข้อต่อท่อลมแบบหัวผ่า ข้อต่อฟิตติ้ง Type with Cover
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 681.56/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

*ข้อมูล CAD data สำหรับกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้อยู่ในระหว่างปรับปรุง จะพร้อมให้บริการทันทีที่เสร็จสมบูรณ์

[คุณสมบัติ]
· ดูดจับชิ้นงานได้แม้ระยะห่างระหว่างยางดูดกับชิ้นงานจะไม่แน่นอน
· ข้อต่อฟิตติ้งที่มีตัวเลือกขนาดยาง วัสดุยาง และรูปทรงของด้ามจับที่หลากหลาย

รหัสสินค้า
VPC4-10RS-4B
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานรูปทรง แพ้ด วิธีการติดตั้ง วัสดุ กลุ่ม ยาง สิ่งแวดล้อม สี เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. d
(φ)
ความสูง L1
(มิลลิเมตร)
สปริง อุปกรณ์แหล่งจ่าย
(N)
สโตรค/ระยะเคลื่อนที่
(มิลลิเมตร)
เต็มความยาว
(มิลลิเมตร)
การเชื่อมต่อสายไฟ สกรู เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
(φ)

฿ 778.66

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน -รูปทรง ทั่วไปประเภทการแทรก[ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคนมาตรฐาน[ขาว] ขาว440.6 ถึง 1.71054.6M124

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิดยางรอง มาตรฐาน / คลองเลื่อย โฮลเดอร์ วัสดุ ยาง การติดตั้งที่ ข้อต่อฟิตติ้ง ชนิดสปริง
ทิศทาง เต้ารับ สุญญากาศ ด้านบน สปริง คลุม มีฝาปิด วาล์ว ป้องกันร่วง ไม่มี
ชุดกรอง แนบมาโดยตรง ไม่มี

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน VPC4-10RS-4B ในชุด ยางดูดจับชิ้นงานสุญญากาศ, Long สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ รุ่นมาตรฐาน, VPC, ข้อต่อท่อลมแบบหัวผ่า ข้อต่อฟิตติ้ง Type with Cover

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
VPC10-10RS-6B
VPC10-10RSE-6B
VPC10-10RU-6B
VPC4-10RSE-4B
VPC4-10RU-4B
VPC4-15RF-4B
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานรูปทรง แพ้ด วิธีการติดตั้ง วัสดุ กลุ่ม ยาง สิ่งแวดล้อม สี เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. d
(φ)
ความสูง L1
(มิลลิเมตร)
สปริง อุปกรณ์แหล่งจ่าย
(N)
สโตรค/ระยะเคลื่อนที่
(มิลลิเมตร)
เต็มความยาว
(มิลลิเมตร)
การเชื่อมต่อสายไฟ สกรู เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
(φ)

฿ 870.19

1 ชิ้น 8 วัน -รูปทรง ทั่วไปยึดอยู่กับที่ แพ้ด สกรู[ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคนมาตรฐาน[ขาว] ขาว1082.0 ถึง 5.21060.6M146

฿ 870.19

1 ชิ้น 8 วัน -รูปทรง ทั่วไปยึดอยู่กับที่ แพ้ด สกรู[ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน + คาร์บอนมาตรฐาน / การกระจายไฟฟ้าสถิตสีดำ1082.0 ถึง 5.21060.6M146

฿ 941.81

1 ชิ้น 8 วัน -รูปทรง ทั่วไปยึดอยู่กับที่ แพ้ด สกรูยางยูรีเทนมาตรฐานสีน้ำเงิน1082.0 ถึง 5.21060.6M146

฿ 778.66

1 ชิ้น 8 วัน -รูปทรง ทั่วไปประเภทการแทรก[ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน + คาร์บอนมาตรฐาน / การกระจายไฟฟ้าสถิตสีดำ440.6 ถึง 1.71054.6M124

฿ 861.88

1 ชิ้น 8 วัน -รูปทรง ทั่วไปประเภทการแทรกยางยูรีเทนมาตรฐานสีน้ำเงิน440.6 ถึง 1.71054.6M124

฿ 1,000.58

1 ชิ้น 8 วัน -รูปทรง ทั่วไปประเภทการแทรกยาง ฟลูออรีนมาตรฐานสีเทา440.4 ถึง 1.71565.6M124