(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· มีเส้นผ่านศูนย์กลางของพอร์ทให้เลือกหลายขนาด: มีจำหน่ายสินค้าที่มีขนาดพอร์ทตั้งแต่ Rc1/8 ถึง Rc1
· ตัวเลือกมากมาย: มีให้เลือกชนิดยางฟลูออรีน มีจำหน่ายตัวยึดติดตั้ง (ของรูขนาดเล็ก)
· สินค้าเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม: สินค้าปลอดสารตะกั่ว, สารเฮกซะวาเลนต์ โครเมี่ยม ซึ่งเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ไม่มีสี คัดแยกขยะได้ง่าย
รหัสสินค้า |
---|
SHV2-6 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ตัววาล์ว | พื้นที่หน้าตัดประสิทธิผล (ตารางมิลลิเมตร) | ขนาดเกลียว ชื่อของ สกรู ท่อในด้านอินพุต | เอาต์พุต ขนาดเกลียว ของหัวข้อประปา | อุปกรณ์เสริม | ตัวเลือก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 927.79 | PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | ยางไนไตรล์ | 20 | 1/8 | 1/8 | ไม่มี | ไม่มี |
กำลังโหลด …
ชนิด | วาล์วกันกลับสองทาง | ตัวเครื่อง ตัวเครื่องหลัก | อะลูมิเนียม | ด้านอินพุตประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ P (P1) | เกลียวใน |
---|---|---|---|---|---|
ด้านอินพุตประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ P2 | เกลียวใน | ด้าน เอาต์พุต พอร์ตเชื่อมต่อ แบบ A | เกลียวใน | ด้านท่อไอเสีย พอร์ตเชื่อมต่อ แบบ R | เกลียวใน |
ช่วงความดันใช้งาน(MPa) | 0.05:: 1 | ประเภทของท่อ สกรู ในด้านอินพุต | Rc | เอาต์พุต ประเภทท่อประปา | Rc |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SHV2-6 ในชุด วาล์วกันกลับสองทาง SHV2 Series
รหัสสินค้า |
---|
SHV2-15-A |
SHV2-20 |
SHV2-20-A |
SHV2-6-A |
SHV2-6-AP |
SHV2-6-P |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ตัววาล์ว | พื้นที่หน้าตัดประสิทธิผล (ตารางมิลลิเมตร) | ขนาดเกลียว ชื่อของ สกรู ท่อในด้านอินพุต | เอาต์พุต ขนาดเกลียว ของหัวข้อประปา | อุปกรณ์เสริม | ตัวเลือก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,783.24 | 1 ชิ้น | 60 วัน | ยาง ฟลูออรีน | 105 | 1/2 | 1/2 | ไม่มี | ชนิดยางฟลูออรีน | ||
฿ 4,295.39 | 1 ชิ้น | 60 วัน | ยางไนไตรล์ | 205 | 3/4 | 3/4 | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 5,119.75 | 1 ชิ้น | 60 วัน | ยาง ฟลูออรีน | 205 | 3/4 | 3/4 | ไม่มี | ชนิดยางฟลูออรีน | ||
฿ 1,206.18 | 1 ชิ้น | 60 วัน | ยาง ฟลูออรีน | 20 | 1/8 | 1/8 | ไม่มี | ชนิดยางฟลูออรีน | ||
฿ 1,268.84 | 1 ชิ้น | 5 วัน | ยาง ฟลูออรีน | 20 | 1/8 | 1/8 | เหล็กฉากสำหรับยึด | ชนิดยางฟลูออรีน | ||
฿ 1,074.48 | 1 ชิ้น | 5 วัน | ยางไนไตรล์ | 20 | 1/8 | 1/8 | เหล็กฉากสำหรับยึด | ไม่มี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง