(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ตัวควบคุมความเร็ว ชนิดข้องอ พร้อมฟิตติ้งแบบสวมเร็ว
[คุณสมบัติ]
· ใช้เป็นตัวควบคุมความเร็ว
· มีทั้งชนิดควบคุมการไหลขาออกและชนิดควบคุมการไหลขาเข้า
· ชนิดข้องอเอนกประสงค์
· มีทั้งชนิดมาตรฐานและชนิดความเร็วต่ำ
· ชิ้นส่วนทองเหลืองทั้งหมดชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้าตามมาตรฐาน ใช้เรซิ่นไม่ลามไฟ
[การใช้งาน]
· ปรับอัตราการไหลโดยการหมุนเข็ม และปรับความเร็วในการเปิด/ปิด หรือความเร็วของวาล์วกระบอกสูบ วาล์วควบคุมความสะอาด ฯลฯ
รหัสสินค้า |
---|
SC3W-6-6 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ทิศทางควบคุม | สภาพแวดล้อมการใช้งาน | ประเภท น็อตล็อค | การไหลสูงสุด (ลิตร / นาที) | ลักษณะ อัตราการไหล | ตัวเลือก | สเปค สะอาด | ขีด จำกัด ของ วัสดุ | การ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก เส้นผ่าศูนย์กลาง รู | ท่อเหล็ก การเชื่อมต่อสายไฟ พอร์ตเชื่อมต่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 สกรู เกลียวนอก | เส้นผ่าศูนย์กลาง สายยาง บังคับ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 341.04 | PNEUMATICAUXILIARYCOMPONENTS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | มิเตอร์วัดขาออก | ระดับมาตรฐาน | แหวน น๊อตตัวเมีย | 270 | รุ่นมาตรฐาน | ไม่มี | ไม่จำเป็นต้องทำความสะอาด | ไม่ข้อจำกัดด้านวัสดุ | R | 1/8 | 6 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ตัวควบคุมปริมาณลม | รูปทรง | ข้อต่องอ | ประเภทข้อต่อ | เกลียวนอก + คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | Polybutylene Terephthalate | วัสดุส่วนเกลียว | ทองเหลือง | ประเภทลูกบิด | พร้อมร่องไขควงปากแบน |
ช่วงอุณหภูมิที่เหมาะสมในการทำงาน(°C) | 0:: 60 | ช่วงความดันใช้งาน(MPa) | 0.05:: 1 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SC3W-6-6 ในชุด ตัวควบคุมความเร็ว ชนิดข้องอ พร้อมฟิตติ้งแบบสวมเร็ว ซีรีส์ SC3W
รหัสสินค้า |
---|
SC3W-10-10-I-P74 |
SC3W-10-10-P11 |
SC3W-10-10-P6 |
SC3W-6-6-I |
SC3W-6-6-I-P70 |
SC3W-6-6-I-P74 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ทิศทางควบคุม | สภาพแวดล้อมการใช้งาน | ประเภท น็อตล็อค | การไหลสูงสุด (ลิตร / นาที) | ลักษณะ อัตราการไหล | ตัวเลือก | สเปค สะอาด | ขีด จำกัด ของ วัสดุ | การ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก เส้นผ่าศูนย์กลาง รู | ท่อเหล็ก การเชื่อมต่อสายไฟ พอร์ตเชื่อมต่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 สกรู เกลียวนอก | เส้นผ่าศูนย์กลาง สายยาง บังคับ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 807.01 | 1 ชิ้น | 60 วัน | มิเตอร์วัดขาเข้า | สถานการณ์ที่สะอาด | แหวน น๊อตตัวเมีย | 1100 | รุ่นมาตรฐาน | ไม่มี | ป้องกันฝุ่นเกาะ | ไม่สามารถใช้งานได้กับทองแดง ซิลิคอน หรือสิ่งที่มีฮาโลเจนเป็นส่วนประกอบ | R | 3/8 | 10 | ||
฿ 698.54 | 1 ชิ้น | 60 วัน | มิเตอร์วัดขาออก | ความทนโอโซน | แหวน น๊อตตัวเมีย | 1100 | - | ไม่มี | ไม่จำเป็นต้องทำความสะอาด | ไม่ข้อจำกัดด้านวัสดุ | R | 3/8 | 10 | ||
฿ 737.60 | 1 ชิ้น | 60 วัน | มิเตอร์วัดขาออก | - | แหวน น๊อตตัวเมีย | 1100 | รุ่นมาตรฐาน | มีคุณสมบัติ Non-Purple | ไม่จำเป็นต้องทำความสะอาด | ไม่ข้อจำกัดด้านวัสดุ | R | 3/8 | 10 | ||
฿ 341.04 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | มิเตอร์วัดขาเข้า | ระดับมาตรฐาน | แหวน น๊อตตัวเมีย | 270 | รุ่นมาตรฐาน | ไม่มี | ไม่จำเป็นต้องทำความสะอาด | ไม่ข้อจำกัดด้านวัสดุ | R | 1/8 | 6 | ||
฿ 546.69 | 1 ชิ้น | 60 วัน | มิเตอร์วัดขาเข้า | สถานการณ์ที่สะอาด | แหวน น๊อตตัวเมีย | 270 | รุ่นมาตรฐาน | ไม่มี | ป้องกันฝุ่นเกาะ | ไม่ข้อจำกัดด้านวัสดุ | R | 1/8 | 6 | ||
฿ 546.69 | 1 ชิ้น | 60 วัน | มิเตอร์วัดขาเข้า | สถานการณ์ที่สะอาด | แหวน น๊อตตัวเมีย | 270 | รุ่นมาตรฐาน | ไม่มี | ป้องกันฝุ่นเกาะ | ไม่สามารถใช้งานได้กับทองแดง ซิลิคอน หรือสิ่งที่มีฮาโลเจนเป็นส่วนประกอบ | R | 1/8 | 6 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง