1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ท่อตรงป้องกันไฟฟ้าสถิต (รหัสสินค้า)

ท่อตรงป้องกันไฟฟ้าสถิต
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 433.55/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ท่อผลิตโดยใช้เรซิ่นแบบกระจายไฟฟ้าสถิต
[คุณสมบัติ]
· ใช้เรซิ่นนำไฟฟ้า
· เหมาะสำหรับสายการผลิตและสายการประกอบที่ต้องการประสิทธิภาพด้านการป้องกันไฟฟ้าสถิต
· เครื่องหมายตัดจะปรากฏขึ้นตามช่วงเวลาที่ประมาณ 500 มม. ซึ่งมีประโยชน์ในการตัดสายยาง
[การใช้งาน]
· เกี่ยวกับเซมิคอนดักเตอร์

รายละเอียดจำเพาะของท่อป้องกันไฟฟ้าสถิต (UE)

ลักษณะภายนอกของท่อ

ของไหลที่ใช้งานได้ : อากาศ
แรงดันขณะใช้งานสูงสุด (ที่ 20°C ความชื้นสัมพัทธ์ 65%): 0.6 MPa*
แรงดันสุญญากาศขณะใช้งาน: -100 kPa
ช่วงอุณหภูมิใช้งาน: -15 ถึง +40°C (ไม่เป็นน้ำแข็ง)
ความต้านทานต่อปริมาตร: 1.4 × 103 Ω-cm
สีท่อ: สีดำ

  • * เมื่อใช้น้ำหรือของเหลวอื่น ๆ ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าความดันเซิร์จต่ำกว่าความดันใช้งานสูงสุด
  • *ค่าความต้านทานเชิงปริมาตรเป็นค่าแสดงที่เผยแพร่โดยผู้ผลิตวัสดุ ไม่ใช่ค่าที่รับประกัน
รูปแบบเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของท่อ
(øมม.)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายในของท่อ
(øมม.)
ความยาวรวมมาตรฐาน
(ม.)
รัศมีการดัดงอขั้นต่ำ
(มม.)
รัศมีการติดตั้งขั้นต่ำ
(มม.)
น้ำหนัก
(ก./ ม.)
UE 0320- (2) - B3220/1008128
UE 0425- (2) - B42.520/100101510
UE 0640- (2) - B6420/100152320
UE 0850- (2) - B8520/100152339
UE 1065- (2) - B106.520/100203058
UE 1280- (2) - B12820/100304584
  • * ใส่ความยาวรวมมาตรฐานใน (2) ในรูปแบบการสั่งซื้อ

ขนาดที่รองรับการใช้งาน (ขนาด มม.)

สัญลักษณ์032004250640085010651280
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (มม.)⌀3⌀4⌀6⌀8⌀10⌀12
เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (มม.)⌀2⌀2.5⌀4⌀5⌀6.5⌀8
รหัสสินค้า
UE0320-20-B
UE0320-100-B
UE0425-20-B
UE0425-100-B
UE0640-20-B
UE0640-100-B
UE0640-100-B-L1
UE0640-100-B-L2
UE0640-100-B-L3
UE0640-100-B-L4
UE0640-100-B-L5
UE0640-100-B-L6
UE0640-100-B-L7
UE0640-100-B-L8
UE0640-100-B-L9
UE0640-100-B-L10
UE0640-100-B-L20
UE0640-100-B-L30
UE0640-100-B-L40
UE0640-100-B-L50
UE0640-100-B-L60
UE0850-20-BSALE
UE0850-20-B-L1
UE0850-20-B-L2
UE0850-20-B-L3
UE0850-20-B-L4
UE0850-20-B-L5
UE0850-20-B-L6
UE0850-20-B-L7
UE0850-20-B-L8
UE0850-20-B-L9
UE0850-20-B-L10
UE0850-100-B
UE1065-20-B
UE1065-100-B
UE1065-100-B-L1
UE1065-100-B-L2
UE1065-100-B-L3
UE1065-100-B-L4
UE1065-100-B-L5
UE1065-100-B-L6
UE1065-100-B-L7
UE1065-100-B-L8
UE1065-100-B-L9
UE1065-100-B-L10
UE1065-100-B-L20
UE1065-100-B-L30
UE1065-100-B-L40
UE1280-20-BSALE
UE1280-100-B
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งตัดการใช้บริการ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D
(Ø)
OD [ความแตกต่าง] ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d
(Ø)
ID [ความแตกต่าง] รัศมีความโค้งต่ำสุด
(มิลลิเมตร)
ความยาว M
(ม.)

฿ 677.91

TUBE 1 ชิ้น 20 วัน ไม่3ถึง 32ถึง 2820

฿ 3,283.64

TUBE 1 ชิ้น 20 วัน ไม่3ถึง 32ถึง 28100

฿ 937.26

TUBE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ไม่4ถึง 42.5ถึง 31020

฿ 4,580.38

TUBE 1 ชิ้น 20 วัน ไม่4ถึง 42.5ถึง 310100

฿ 1,437.96

TUBE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ไม่6ถึง 64ถึง 41520

฿ 7,083.92

TUBE 1 ชิ้น 20 วัน ไม่6ถึง 64ถึง 415100

฿ 433.55

TUBE 1 ชิ้น 3 วัน การมี6ถึง 64ถึง 4151

฿ 520.26

TUBE 1 ชิ้น 3 วัน การมี6ถึง 64ถึง 4152

฿ 606.97

TUBE 1 ชิ้น 3 วัน การมี6ถึง 64ถึง 4153

฿ 693.68

TUBE 1 ชิ้น 3 วัน การมี6ถึง 64ถึง 4154

฿ 780.39

TUBE 1 ชิ้น 3 วัน การมี6ถึง 64ถึง 4155

฿ 867.10

TUBE 1 ชิ้น 3 วัน การมี6ถึง 64ถึง 4156

฿ 1,083.87

TUBE 1 ชิ้น 3 วัน การมี6ถึง 64ถึง 4157

฿ 1,300.65

TUBE 1 ชิ้น 3 วัน การมี6ถึง 64ถึง 4158

฿ 1,474.06

TUBE 1 ชิ้น 3 วัน การมี6ถึง 64ถึง 4159

฿ 1,647.48

TUBE 1 ชิ้น 3 วัน การมี6ถึง 64ถึง 41510

฿ 3,034.84

TUBE 1 ชิ้น 3 วัน การมี6ถึง 64ถึง 41520

฿ 3,691.35

TUBE 1 ชิ้น 3 วัน การมี6ถึง 64ถึง 41530

฿ 4,102.84

TUBE 1 ชิ้น 3 วัน การมี6ถึง 64ถึง 41540

฿ 4,525.94

TUBE 1 ชิ้น 3 วัน การมี6ถึง 64ถึง 41550

฿ 4,937.42

TUBE 1 ชิ้น 3 วัน การมี6ถึง 64ถึง 41560

฿ 2,833.85

฿ 1,356.28

TUBE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ไม่8ถึง 85ถึง 51520

฿ 824.52

TUBE 1 ชิ้น 3 วัน การมี8ถึง 85ถึง 5151

฿ 857.42

TUBE 1 ชิ้น 3 วัน การมี8ถึง 85ถึง 5152

฿ 874.06

TUBE 1 ชิ้น 3 วัน การมี8ถึง 85ถึง 5153

฿ 890.32

TUBE 1 ชิ้น 3 วัน การมี8ถึง 85ถึง 5154

฿ 906.97

TUBE 1 ชิ้น 3 วัน การมี8ถึง 85ถึง 5155

฿ 989.42

TUBE 1 ชิ้น 3 วัน การมี8ถึง 85ถึง 5156

฿ 1,071.87

TUBE 1 ชิ้น 3 วัน การมี8ถึง 85ถึง 5157

฿ 1,154.32

TUBE 1 ชิ้น 3 วัน การมี8ถึง 85ถึง 5158

฿ 1,236.77

TUBE 1 ชิ้น 3 วัน การมี8ถึง 85ถึง 5159

฿ 1,690.45

TUBE 1 ชิ้น 3 วัน การมี8ถึง 85ถึง 51510

฿ 13,098.88

TUBE 1 ชิ้น 20 วัน ไม่8ถึง 85ถึง 515100

฿ 4,016.62

TUBE 1 ชิ้น 20 วัน ไม่10ถึง 106.5ถึง 72020

฿ 19,977.20

TUBE 1 ชิ้น 20 วัน ไม่10ถึง 106.5ถึง 720100

฿ 1,227.10

TUBE 1 ชิ้น 3 วัน การมี10ถึง 106.5ถึง 7201

฿ 1,472.52

TUBE 1 ชิ้น 3 วัน การมี10ถึง 106.5ถึง 7202

฿ 1,717.94

TUBE 1 ชิ้น 3 วัน การมี10ถึง 106.5ถึง 7203

฿ 1,963.35

TUBE 1 ชิ้น 3 วัน การมี10ถึง 106.5ถึง 7204

฿ 2,208.77

TUBE 1 ชิ้น 3 วัน การมี10ถึง 106.5ถึง 7205

฿ 2,454.19

TUBE 1 ชิ้น 3 วัน การมี10ถึง 106.5ถึง 7206

฿ 3,067.74

TUBE 1 ชิ้น 3 วัน การมี10ถึง 106.5ถึง 7207

฿ 3,681.29

TUBE 1 ชิ้น 3 วัน การมี10ถึง 106.5ถึง 7208

฿ 4,172.13

TUBE 1 ชิ้น 3 วัน การมี10ถึง 106.5ถึง 7209

฿ 4,662.97

TUBE 1 ชิ้น 3 วัน การมี10ถึง 106.5ถึง 72010

฿ 8,589.68

TUBE 1 ชิ้น 3 วัน การมี10ถึง 106.5ถึง 72020

฿ 10,409.81

TUBE 1 ชิ้น 3 วัน การมี10ถึง 106.5ถึง 72030

฿ 11,569.94

TUBE 1 ชิ้น 3 วัน การมี10ถึง 106.5ถึง 72040

฿ 5,551.89

฿ 3,013.57

TUBE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ไม่12ถึง 158ถึง 83020

฿ 26,379.84

TUBE 1 ชิ้น 20 วัน ไม่12ถึง 158ถึง 830100

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด แบบตรง วัสดุ ยูรีเทน ประเภทของไหลที่ใช้ได้ อากาศ
สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน มาตรฐาน / ป้องกันไฟฟ้าสถิต สี สีดำ จำนวน คอร์/แกน(คอร์/แกน) 1
วัสดุ ยูรีเทน โพลียูรีเทน นำไฟฟ้า ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน (เมื่อใช้อากาศ)(°ค) -15:: 40 ช่วง ความดัน ใช้งาน (เมื่อใช้อากาศ)(MPa) 0:: 0.6
ระดับ สุญญากาศ เครื่องวัดระดับน้ำ(ปาสคาล) -100