1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ท่อขดคู่แบบ 2 แกนสำหรับงานเดินท่อทั่วไป (รหัสสินค้า)

TUBE

ท่อขดคู่แบบ 2 แกนสำหรับงานเดินท่อทั่วไป
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 615.68/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

สายยางขดเกลียว 2 แกน สำหรับระบบท่อทั่วไป
[คุณสมบัติ]
· ช่วยให้สามารถเดินท่ออย่างกะทัดรัดได้ในชิ้นส่วนที่เคลื่อนที่ได้ของอุปกรณ์ ฯลฯ
· ท่อมีให้เลือกจับคู่ 10 แบบ
· เหมาะสำหรับท่อในปืนลม บล็อคขับเคลื่อนลม ฯลฯ
· ใช้สายยูรีเทนชนิดยืดหยุ่น
[การใช้งาน]
· ท่อที่ใช้ร่วมกับการเป่าลม
· เซิร์ฟเวอร์ที่ผลิตน้ำไฮโดรเจน

รายละเอียดจำเพาะของท่อโพลียูรีเทนขดคู่

รายละเอียดจำเพาะของท่อโพลียูรีเทนขดคู่
รายละเอียดจำเพาะของท่อโพลียูรีเทนขดคู่
รูปแบบเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของท่อ ×เส้นผ่านศูนย์กลางภายในของท่อ
⌀D
LAød
ULF 03-2F-1- (3)- (4)3 × 22408021
ULF 03-2F-2.5- (3)- (4)700230
ULF 04-2F-1- (3)- (4)4 × 2.52709026
ULF 04-2F-2.5- (3)- (4)700230
ULF 04-2F-5- (3)- (4)1,530510
ULF 04-2F-7- (3)- (4)2,200730
ULF 04-2F-10- (3)- (4)3,2001,060
ULF 06-2F-1- (3)- (4)6 × 42709038
ULF 06-2F-2.5- (3)- (4)720240
ULF 06-2F-5- (3)- (4)1,600525
ULF 06-2F-7- (3)- (4)2,300750
ULF 06-2F-10- (3)- (4)3,3001,090
ULF 08-2F-2.5- (3)- (4)8 × 51,20039042
ULF 08-2F-5- (3)- (4)2,300770
ULF 08-2F-7- (3)- (4)3,2001,045
ULF 08-2F-10- (3)- (4)4,7001,550
ULF 10-2F-2.5- (3)- (4)10 × 6.51,00033058
ULF 10-2F-5- (3)- (4)2,100680
ULF 10-2F-7- (3)- (4)3,000970
ULF 10-2F-10- (3)- (4)4,2001,380
ULF 12-2F-2.5- (3)- (4)12 × 81,00031072
ULF 12-2F-5- (3)- (4)2,000650
ULF 12-2F-7- (3)- (4)2,800980
ULF 12-2F-10- (3)- (4)4,0001,320
  • * ระบะสีท่อ L ใน (3) และสีท่อ R ใน (4) ตามรูปแบบการสั่งซื้อ

ตารางสีท่อ

รูปแบบULF03-2FULF04-2FULF06-2FULF08-2FULF10-2FULF12-2F
ขนาด
 
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (มม.)34681012
สีท่อ




 
สีดำ (B)
สีแดง (R)
สีส้ม (O)
สีเหลืองน้ำตาล (YB)
สีเหลือง (Y)
สีเขียว (G)
สีฟ้า (Bu)
โปร่งใส (C)
สีขาวขุ่น (W)
รหัสสินค้า
ULF06-2F-7-BU-BU
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D
(Ø)
OD [ความแตกต่าง] ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d
(Ø)
ID [ความแตกต่าง] สี ความยาว M
(ม.)
สายยาง ปลอกสวม L สายยาง สี R

฿ 1,916.96

TUBE 1 ชิ้น 9 วัน -6ถึง 64ถึง 4[หลากสี] BUBU7สีน้ำเงินสีน้ำเงิน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ขดลวด ตัดการใช้บริการ ไม่ วัสดุ ยูรีเทน
ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน มาตรฐาน จำนวน คอร์/แกน(คอร์/แกน) 2
วัสดุ ยูรีเทน โพลียูรีเทน ชนิดมัลติ คอร์/แกน ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน (เมื่อใช้อากาศ)(°ค) -15:: 60 ช่วง ความดัน ใช้งาน (เมื่อใช้อากาศ)(MPa) 0:: 0.8
ระดับ สุญญากาศ เครื่องวัดระดับน้ำ(ปาสคาล) -100

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน ULF06-2F-7-BU-BU ในชุด ท่อขดคู่แบบ 2 แกนสำหรับงานเดินท่อทั่วไป

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
ULF03-2F-1-B-CB
ULF03-2F-1-B-G
ULF03-2F-1-B-R
ULF06-2F-7-BU-CB
ULF06-2F-7-BU-W
ULF06-2F-7-BU-Y
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D
(Ø)
OD [ความแตกต่าง] ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d
(Ø)
ID [ความแตกต่าง] สี ความยาว M
(ม.)
สายยาง ปลอกสวม L สายยาง สี R

฿ 624.40

1 ชิ้น 9 วัน -3ถึง 32ถึง 2[หลากสี] BCB1สีดำสีน้ำเงินใส

฿ 622.44

1 ชิ้น 9 วัน -3ถึง 32ถึง 2[หลากสี] BG1สีดำสีเขียว

฿ 617.70

1 ชิ้น 9 วัน -3ถึง 32ถึง 2[หลากสี] BR1สีดำสีแดง

฿ 1,916.96

1 ชิ้น 9 วัน -6ถึง 64ถึง 4[หลากสี] BUCB7สีน้ำเงินสีน้ำเงินใส

฿ 1,916.96

1 ชิ้น 9 วัน -6ถึง 64ถึง 4[หลากสี] BUW7สีน้ำเงินสีขาวขุ่น

฿ 1,916.96

1 ชิ้น 9 วัน -6ถึง 64ถึง 4[หลากสี] BUY7สีน้ำเงินสีเหลือง