(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
สายยางขดเกลียว 2 แกน สำหรับระบบท่อทั่วไป
[คุณสมบัติ]
· ช่วยให้สามารถเดินท่ออย่างกะทัดรัดได้ในชิ้นส่วนที่เคลื่อนที่ได้ของอุปกรณ์ ฯลฯ
· ท่อมีให้เลือกจับคู่ 10 แบบ
· เหมาะสำหรับท่อในปืนลม บล็อคขับเคลื่อนลม ฯลฯ
· ใช้สายยูรีเทนชนิดยืดหยุ่น
[การใช้งาน]
· ท่อที่ใช้ร่วมกับการเป่าลม
· เซิร์ฟเวอร์ที่ผลิตน้ำไฮโดรเจน
รูปแบบ | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของท่อ ×เส้นผ่านศูนย์กลางภายในของท่อ ⌀D | L | A | ød |
---|---|---|---|---|
ULF 03-2F-1- (3)- (4) | 3 × 2 | 240 | 80 | 21 |
ULF 03-2F-2.5- (3)- (4) | 700 | 230 | ||
ULF 04-2F-1- (3)- (4) | 4 × 2.5 | 270 | 90 | 26 |
ULF 04-2F-2.5- (3)- (4) | 700 | 230 | ||
ULF 04-2F-5- (3)- (4) | 1,530 | 510 | ||
ULF 04-2F-7- (3)- (4) | 2,200 | 730 | ||
ULF 04-2F-10- (3)- (4) | 3,200 | 1,060 | ||
ULF 06-2F-1- (3)- (4) | 6 × 4 | 270 | 90 | 38 |
ULF 06-2F-2.5- (3)- (4) | 720 | 240 | ||
ULF 06-2F-5- (3)- (4) | 1,600 | 525 | ||
ULF 06-2F-7- (3)- (4) | 2,300 | 750 | ||
ULF 06-2F-10- (3)- (4) | 3,300 | 1,090 | ||
ULF 08-2F-2.5- (3)- (4) | 8 × 5 | 1,200 | 390 | 42 |
ULF 08-2F-5- (3)- (4) | 2,300 | 770 | ||
ULF 08-2F-7- (3)- (4) | 3,200 | 1,045 | ||
ULF 08-2F-10- (3)- (4) | 4,700 | 1,550 | ||
ULF 10-2F-2.5- (3)- (4) | 10 × 6.5 | 1,000 | 330 | 58 |
ULF 10-2F-5- (3)- (4) | 2,100 | 680 | ||
ULF 10-2F-7- (3)- (4) | 3,000 | 970 | ||
ULF 10-2F-10- (3)- (4) | 4,200 | 1,380 | ||
ULF 12-2F-2.5- (3)- (4) | 12 × 8 | 1,000 | 310 | 72 |
ULF 12-2F-5- (3)- (4) | 2,000 | 650 | ||
ULF 12-2F-7- (3)- (4) | 2,800 | 980 | ||
ULF 12-2F-10- (3)- (4) | 4,000 | 1,320 |
รูปแบบ | ULF03-2F | ULF04-2F | ULF06-2F | ULF08-2F | ULF10-2F | ULF12-2F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ขนาด | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (มม.) | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
สีท่อ | สีดำ (B) | ○ | |||||
สีแดง (R) | ○ | ||||||
สีส้ม (O) | ○ | ||||||
สีเหลืองน้ำตาล (YB) | ○ | ||||||
สีเหลือง (Y) | ○ | ||||||
สีเขียว (G) | ○ | ||||||
สีฟ้า (Bu) | ○ | ||||||
โปร่งใส (C) | ○ | ||||||
สีขาวขุ่น (W) | ○ |
รหัสสินค้า |
---|
ULF10-2F-7-B-B |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (Ø) | OD [ความแตกต่าง] | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d (Ø) | ID [ความแตกต่าง] | สี | ความยาว M (ม.) | สายยาง ปลอกสวม L | สายยาง สี R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,029.58 | TUBE | 1 ชิ้น | 9 วัน | - | 10 | ถึง 10 | 6.5 | ถึง 7 | [หลากสี] BB | 7 | สีดำ | สีดำ |
กำลังโหลด …
ชนิด | ขดลวด | ตัดการใช้บริการ | ไม่ | วัสดุ | ยูรีเทน |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ | สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | มาตรฐาน | จำนวน คอร์/แกน(คอร์/แกน) | 2 |
วัสดุ ยูรีเทน | โพลียูรีเทน ชนิดมัลติ คอร์/แกน | ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน (เมื่อใช้อากาศ)(°ค) | -15:: 60 | ช่วง ความดัน ใช้งาน (เมื่อใช้อากาศ)(MPa) | 0:: 0.8 |
ระดับ สุญญากาศ เครื่องวัดระดับน้ำ(ปาสคาล) | -100 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน ULF10-2F-7-B-B ในชุด ท่อขดคู่แบบ 2 แกนสำหรับงานเดินท่อทั่วไป
รหัสสินค้า |
---|
ULF03-2F-1-B-CB |
ULF03-2F-1-B-G |
ULF03-2F-1-B-R |
ULF10-2F-7-B-BU |
ULF10-2F-7-B-C |
ULF10-2F-7-B-CB |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (Ø) | OD [ความแตกต่าง] | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d (Ø) | ID [ความแตกต่าง] | สี | ความยาว M (ม.) | สายยาง ปลอกสวม L | สายยาง สี R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 624.40 | 1 ชิ้น | 9 วัน | - | 3 | ถึง 3 | 2 | ถึง 2 | [หลากสี] BCB | 1 | สีดำ | สีน้ำเงินใส | ||
฿ 622.44 | 1 ชิ้น | 9 วัน | - | 3 | ถึง 3 | 2 | ถึง 2 | [หลากสี] BG | 1 | สีดำ | สีเขียว | ||
฿ 617.70 | 1 ชิ้น | 9 วัน | - | 3 | ถึง 3 | 2 | ถึง 2 | [หลากสี] BR | 1 | สีดำ | สีแดง | ||
฿ 3,915.08 | 1 ชิ้น | 9 วัน | - | 10 | ถึง 10 | 6.5 | ถึง 7 | [หลากสี] BBU | 7 | สีดำ | สีน้ำเงิน | ||
฿ 4,029.58 | 1 ชิ้น | 9 วัน | - | 10 | ถึง 10 | 6.5 | ถึง 7 | [หลากสี] BC | 7 | สีดำ | สีใส | ||
฿ 4,029.58 | 1 ชิ้น | 9 วัน | - | 10 | ถึง 10 | 6.5 | ถึง 7 | [หลากสี] BCB | 7 | สีดำ | สีน้ำเงินใส |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง