(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ข้อต่อหางปลาไหลรุ่นมาตรฐาน เหมาะสำหรับงานเดินท่อที่ต้องการประหยัดพื้นที่
[คุณสมบัติ]
·ใช้ได้เฉพาะในประเภทการขันด้วยมือเท่านั้นสามารถขัน สายยาง ด้วยมือได้
·นอกจากนี้ยังมีบรรจุภัณฑ์ ห้องคลีนรูม เป็นตัวเลือก
·ด้วย สเปค บรรจุภัณฑ์ ห้องคลีนรูม ม ผลิตภัณฑ์ จะได้รับการทำความสะอาดด้วยอากาศและบรรจุใน ห้องคลีนรูม (เทียบเท่า ISO class 6)
·ประเภทการขันที่ยึดและถอด ท่อ/ สายยาง ได้ง่ายและสามารถขันได้ด้วยมือเท่านั้น
[การใช้งาน]
· อุปกรณ์สำหรับผลิตโซลาร์แบตเตอรี่และแบตเตอรี่สำรอง เหมาะสำหรับอุปกรณ์ขนาดเล็กและการต่อท่อประหยัดพื้นที่ที่ละเอียด
· เหมาะสำหรับการเดินท่ออุปกรณ์สุญญากาศร่วมกับท่อสุญญากาศ
ลักษณะภายนอกของข้อต่อซิงเกิลแบนโจ
Drawing ระบุขนาดของข้อต่อซิงเกิลแบนโจ
สเปค
ของไหลที่ใช้งานได้: อากาศ
แรงดันขณะใช้งานสูงสุด: 1.0 MPa (0.4 MPa เมื่อใช้ท่อสุญญากาศ)
แรงดันสุญญากาศขณะใช้งาน: -100 kPa
ช่วงอุณหภูมิใช้งาน: 0 ถึง 50°C (ไม่เป็นน้ำแข็ง)
ขนาดท่อ
ขนาดมิลลิเมตร: ⌀3 × ⌀2 (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 3 × เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 2 มม.), ⌀4 × ⌀2.5 (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 4 × เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 2.5 มม.), ⌀5 × ⌀3 (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 5 × เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 3 มม.), ⌀6 × ⌀4 (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 6 × เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 4 มม.)
ขนาดเกลียว
เกลียวนอก: M3 × 0.5, M5 × 0.8, M6 × 1
เกลียวท่อทรงเรียวตัวผู้: R1/8
เกลียวใน: M3 × 0.5, M5 × 0.8
รูปแบบ | R1 | R2 | A1 | A2 | B | L1 | L2 | E | T | V | หกเหลี่ยม H | F | φp | พื้นที่หน้าตัดที่มีประสิทธิภาพ (มม.2 ) | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LH-FM3-M3□ | M3 × 0.5 | M3 × 0.5 | 2.4 | 3.5 | 11.5 | 9.1 | 4.2 | 5.5 | 1.5 | 1 | 5.5 | 5.5 | 5 | 0.5 | 2.2 |
LH-FM5-M5□ | M5 × 0.8 | M5 × 0.8 | 3.4 | 4.5 | 16 | 12.6 | 5.9 | 8 | 2 | 1.5 | 7 | 8 | 7.8 | 1.5 | 6.5 |
หน่วย: มม.
รหัสสินค้า |
---|
LH-FM3-M3 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | วัสดุ | ขนาดเกลียว | พิทช์ สกรู (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 130.45 ฿ 47.42 | FITTING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | สเตนเลส หรือ เหล็กกล้า Free-cutting | M3 | 0.5 |
กำลังโหลด …
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | สกรู ⇔ การเชื่อมต่อสายไฟ สกรู | สกรู <=> รูปทรง การเชื่อมต่อสายไฟ สกรู | ข้อต่องอ สากล | กระบวนการเตรียมผิว | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า |
---|---|---|---|---|---|
ชนิดสกรู | M | สเปค แพ็คเกจ | สเปค มาตรฐาน |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน LH-FM3-M3 ในชุด ฟิตติ้งขนาดเล็ก, ข้องอยูนิเวอร์แซล
รหัสสินค้า |
---|
LH-FM5-M5 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | วัสดุ | ขนาดเกลียว | พิทช์ สกรู (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 94.45 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ทองเหลือง | M5 | 0.8 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง