1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ฟิตติ้งขันแน่น SUS316 ทนต่อการกัดกร่อน, เฉพาะนัทเท่านั้น

ฟิตติ้งขันแน่น SUS316 ทนต่อการกัดกร่อน, เฉพาะนัทเท่านั้น
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 139.92/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ชิ้นส่วนทั้งหมดทำจาก SUS316 เพื่อความทนทานต่อการกัดกร่อนที่ดีเยี่ยม *ข้อมูล CAD สำหรับซีรีส์นี้อยู่ระหว่างการแก้ไข ข้อมูลจะพร้อมใช้งานทันทีที่การแก้ไขเสร็จสมบูรณ์

รหัสสินค้า
NSN1/2
NSN1/4
NSN3/8
NSN4
NSN6
NSN8
NSN10
NSN12
NSN16
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสายยาง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อ
(มิลลิเมตร)
รายละเอียด ID สายยาง ใช้งานได้
(φ)

฿ 283.42

FITTING 1 ชิ้น 8 วัน 12.79.56-

฿ 141.31

FITTING 1 ชิ้น 8 วัน 6.354.57-

฿ 262.25

FITTING 1 ชิ้น 8 วัน 9.536.99-

฿ 139.92

FITTING 1 ชิ้น 8 วัน 42 ~ 2.52 to 2.5

฿ 140.23

FITTING 1 ชิ้น 8 วัน 64-

฿ 226.47

FITTING 1 ชิ้น 8 วัน 86-

฿ 262.72

FITTING 1 ชิ้น 8 วัน 107.5 ~ 87.5 to 8

฿ 284.19

FITTING 1 ชิ้น 8 วัน 129 ~ 109 to 10

฿ 327.45

FITTING 1 ชิ้น 8 วัน 1613-

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง ส่วนประกอบ รูปร่างประเภทที่เกี่ยวข้อง ลูกโอ๊ค วัสดุ SUS316
กระบวนการเตรียมผิว ไม่