(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ข้อต่อลมสวมเร็วแบบน็อตล็อค (Tightening Fittings) โดยใช้วัสดุ SUS316 ทั้งหมดเพื่อความทนทานต่อการกัดกร่อนได้อย่างดีเยี่ยม
[คุณสมบัติ]
· ไม่ใช้วัสดุยาง
· การออกแบบไร้ปลอกช่วยลดความกังวลเพราะลืมติดปลอกหรือทำหาย เป็นต้น
· สินค้าได้รับการทำความสะอาดด้วยอากาศและบรรจุในคลีนรูม (เทียบเท่ากับ ISO Class 6)
[การใช้งาน]
· เหมาะสำหรับเดินท่อเคมีและสภาพแวดล้อมอื่นๆ ในภาคส่วนที่ต้องการคุณสมบัติสุญญากาศ
· ใช้ในงานด้านเคมี, การแพทย์, อาหารและยา ฯลฯ
ลักษณะจำเพาะของฟิตติ้งท่อสแตนเลส SUS316 ฟิตติ้งแบบบีบอัด - ข้อตรง Bulkhead เกลียวใน
Drawing ระบุขนาดของฟิตติ้งท่อสแตนเลส SUS316 ฟิตติ้งแบบบีบอัด - ข้อตรง Bulkhead เกลียวใน
ของไหลที่ใช้งานได้: อากาศ น้ำ อื่นๆ*
แรงดันใช้งานสูงสุด: ขึ้นอยู่กับแรงดันใช้งานสูงสุดของท่อ
ความดันสุญญากาศใช้งาน: -100 kPa
ช่วงอุณหภูมิใช้งาน: ขึ้นอยู่กับช่วงสเปคของท่อ (ไม่มีการแข็งตัว)
ขนาดท่อ (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก ×เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน)
ขนาดมิลลิเมตร (มม.) | ⌀4 × ⌀2, ⌀4 × ⌀2.5, ⌀6 × ⌀4, ⌀8 × ⌀5, ⌀8 × ⌀6, ⌀10 × ⌀6.5, ⌀10 × ⌀7.5, ⌀10 × ⌀8, ⌀12 × ⌀8, ⌀12 × ⌀9, ⌀12 × ⌀10, ⌀16 × ⌀11, ⌀16 × ⌀13 |
---|---|
ขนาดในหน่วยนิ้ว | ⌀6.35 × ⌀4.57 (⌀1/4), ⌀9.53 × ⌀6.99 (⌀3/8), ⌀12.7 × ⌀9.56 (⌀1/2) |
ขนาดเกลียว
เกลียวท่อทรงเรียวตัวผู้: R1 / 8, R1 / 4, R3 / 8, R1 / 2
เกลียวท่อทรงเรียวตัวเมีย: Rc1 / 8, rc1 / 4, rc3 / 8, rc1 / 2
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว | สายยาง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 705.92 | FITTING | 1 ชิ้น | 8 วัน | 1/8 | 4 | 2 | ||
฿ 756.70 | FITTING | 1 ชิ้น | 3 วัน | 1/4 | 4 | 2 | ||
฿ 689.10 | FITTING | 1 ชิ้น | 3 วัน | 1/8 | 4 | 2.5 | ||
฿ 756.70 ฿ 430.11 | FITTING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 1/4 | 4 | 2.5 | ||
฿ 714.59 | FITTING | 1 ชิ้น | 3 วัน | 1/8 | 6 | 4 | ||
฿ 733.56 | FITTING | 1 ชิ้น | 3 วัน | 1/4 | 6 | 4 | ||
฿ 875.99 | FITTING | 1 ชิ้น | 8 วัน | 3/8 | 6 | 4 | ||
฿ 909.80 | FITTING | 1 ชิ้น | 3 วัน | 1/8 | 8 | 6 | ||
฿ 994.81 | FITTING | 1 ชิ้น | 8 วัน | 3/8 | 8 | 6 | ||
฿ 1,330.80 | FITTING | 1 ชิ้น | 8 วัน | 1/4 | 12.7 | 9.56 | ||
฿ 1,330.80 | FITTING | 1 ชิ้น | 8 วัน | 3/8 | 12.7 | 9.56 | ||
฿ 1,472.53 | FITTING | 1 ชิ้น | 8 วัน | 1/2 | 12.7 | 9.56 | ||
฿ 769.97 | FITTING | 1 ชิ้น | 8 วัน | 1/8 | 6.35 | 4.57 | ||
฿ 791.08 | FITTING | 1 ชิ้น | 8 วัน | 1/4 | 6.35 | 4.57 | ||
฿ 869.48 | FITTING | 1 ชิ้น | 8 วัน | 3/8 | 6.35 | 4.57 | ||
฿ 1,231.30 | FITTING | 1 ชิ้น | 8 วัน | 1/8 | 9.53 | 6.99 | ||
฿ 1,231.30 | FITTING | 1 ชิ้น | 8 วัน | 1/4 | 9.53 | 6.99 | ||
฿ 1,249.40 | FITTING | 1 ชิ้น | 8 วัน | 3/8 | 9.53 | 6.99 | ||
฿ 1,409.20 | FITTING | 1 ชิ้น | 8 วัน | 1/2 | 9.53 | 6.99 | ||
฿ 1,251.61 | FITTING | 1 ชิ้น | 3 วัน | 1/8 | 10 | 7.5 | ||
฿ 1,251.30 | FITTING | 1 ชิ้น | 3 วัน | 1/4 | 10 | 7.5 | ||
฿ 1,259.25 | FITTING | 1 ชิ้น | 8 วัน | 3/8 | 10 | 7.5 | ||
฿ 1,433.14 | FITTING | 1 ชิ้น | 3 วัน | 1/2 | 10 | 7.5 | ||
฿ 1,251.61 | FITTING | 1 ชิ้น | 9 วัน | 1/8 | 10 | 8 | ||
฿ 1,251.30 | FITTING | 1 ชิ้น | 3 วัน | 1/4 | 10 | 8 | ||
฿ 1,258.80 | FITTING | 1 ชิ้น | 8 วัน | 3/8 | 10 | 8 | ||
฿ 1,432.99 | FITTING | 1 ชิ้น | 10 วัน | 1/2 | 10 | 8 | ||
฿ 1,354.29 | FITTING | 1 ชิ้น | 3 วัน | 1/4 | 12 | 10 | ||
฿ 1,344.15 | FITTING | 1 ชิ้น | 8 วัน | 3/8 | 12 | 10 | ||
฿ 1,488.75 | FITTING | 1 ชิ้น | 8 วัน | 1/2 | 12 | 10 | ||
฿ 1,344.91 | FITTING | 1 ชิ้น | 8 วัน | 1/4 | 12 | 9 | ||
฿ 1,489.06 | FITTING | 1 ชิ้น | 8 วัน | 1/2 | 12 | 9 | ||
฿ 2,011.29 | FITTING | 1 ชิ้น | 8 วัน | 3/8 | 16 | 13 | ||
฿ 2,183.15 | FITTING | 1 ชิ้น | 8 วัน | 1/2 | 16 | 13 |
กำลังโหลด …
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง | รูปทรง สกรู - การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง | ตัวเมีย เกลียว Bulkhead | วัสดุ | SUS316 |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | ชนิดสกรู | Rc |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง