(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ใช้ทองเหลืองพิเศษสำหรับบอดี้โลหะ ทนต่อการกัดกร่อนจากน้ำได้ดีขึ้นอย่างมาก *ข้อมูล CAD สำหรับซีรีส์นี้อยู่ระหว่างการแก้ไข ข้อมูลจะพร้อมใช้งานทันทีที่การแก้ไขเสร็จสมบูรณ์
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | ส่วนประกอบ รูปร่างประเภทที่เกี่ยวข้อง | ขัน น๊อตตัวเมีย | วัสดุ | ทองเหลือง |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน NKN8 ในชุด นัทขันแน่น, ฟิตติ้งทองเหลืองแบบขันแน่น ทนต่อสะเก็ดไฟเชื่อม
รหัสสินค้า |
---|
NKN10 |
NKN12 |
NKN16 |
NKN4 |
NKN6 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สายยาง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|
฿ 47.28 | 10 ชิ้น | 8 วัน | 10 | ||
฿ 49.09 | 10 ชิ้น | 8 วัน | 12 | ||
฿ 74.31 | 10 ชิ้น | 8 วัน | 16 | ||
฿ 32.52 | 10 ชิ้น | 8 วัน | 4 | ||
฿ 34.50 | 10 ชิ้น | 8 วัน | 6 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง