1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
วาล์วเปิด-ปิด วาล์วควบคุมด้วยมือ แบบนิปเปิล

วาล์วเปิด-ปิด วาล์วควบคุมด้วยมือ แบบนิปเปิล
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 421.51/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· เปิดและปิดความดันลมที่จ่ายให้อุปกรณ์นิวเมติกส์
· มีจำหน่ายทั้งวาล์วแบบ 3 ทาง และวาล์วแบบ 2 ทาง
· วาล์วแบบ 3 ทางจะระบายความดันคงเหลือจากด้านทางออก เมื่อปิด
· มีทั้งหมด 4 แบบให้เลือกใช้ตามการใช้งานที่เหมาะสม

รหัสสินค้า
HV01-01SALE
HV01-01-2SALE
HV01-01-2W
HV02-01
HV02-01-2
HV02-01-2W
HV02-02
HV02-02-2SALE
HV02-02-2W
HV03-02
HV03-02-2
HV03-02-2W
HV03-03SALE
HV03-03-2
HV03-03-2W
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งจำนวนพอร์ต ขนาดเกลียวของท่อ พื้นที่หน้าตัดประสิทธิผล
(ตารางมิลลิเมตร)
พื้นที่ส่วนที่มีประสิทธิภาพ [การจำแนก]
(mm2)
สีลักษณะที่ปรากฏ ขนาดเกลียว 2 ของ เกลียว ท่อ
(มิลลิเมตร)

฿ 428.65

฿ 243.94

HAND VALVE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 3- พอร์ตเชื่อมต่อ1/88.8ถึง 10ชนิดสีมาตรฐาน1/8

฿ 428.65

฿ 243.94

MANUAL 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 2- พอร์ตเชื่อมต่อ1/88.8ถึง 10ชนิดสีมาตรฐาน1/8

฿ 421.51

MANUAL 1 ชิ้น 9 วัน 2- พอร์ตเชื่อมต่อ1/88.8ถึง 10สเปค สีเทาอ่อน1/8

฿ 450.01

MANUAL 1 ชิ้น 8 วัน 3- พอร์ตเชื่อมต่อ1/49ถึง 10ชนิดสีมาตรฐาน1/8

฿ 450.01

MANUAL 1 ชิ้น 9 วัน 2- พอร์ตเชื่อมต่อ1/49ถึง 10ชนิดสีมาตรฐาน1/8

฿ 450.01

MANUAL 1 ชิ้น 9 วัน 2- พอร์ตเชื่อมต่อ1/49ถึง 10สเปค สีเทาอ่อน1/8

฿ 489.74

HAND VALVE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 3- พอร์ตเชื่อมต่อ1/415.8ถึง 20ชนิดสีมาตรฐาน1/4

฿ 482.60

฿ 248.73

MANUAL 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 2- พอร์ตเชื่อมต่อ1/415.8ถึง 20ชนิดสีมาตรฐาน1/4

฿ 482.60

MANUAL 1 ชิ้น 9 วัน 2- พอร์ตเชื่อมต่อ1/415.8ถึง 20สเปค สีเทาอ่อน1/4

฿ 511.56

MANUAL 1 ชิ้น 9 วัน 3- พอร์ตเชื่อมต่อ3/815.6ถึง 20ชนิดสีมาตรฐาน1/4

฿ 511.56

MANUAL 1 ชิ้น 9 วัน 2- พอร์ตเชื่อมต่อ3/815.6ถึง 20ชนิดสีมาตรฐาน1/4

฿ 498.21

MANUAL 1 ชิ้น 9 วัน 2- พอร์ตเชื่อมต่อ3/815.6ถึง 20สเปค สีเทาอ่อน1/4

฿ 540.51

฿ 278.69

MANUAL 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 3- พอร์ตเชื่อมต่อ3/815.7ถึง 20ชนิดสีมาตรฐาน3/8

฿ 540.65

MANUAL 1 ชิ้น 3 วัน 2- พอร์ตเชื่อมต่อ3/815.7ถึง 20ชนิดสีมาตรฐาน3/8

฿ 540.65

MANUAL 1 ชิ้น 9 วัน 2- พอร์ตเชื่อมต่อ3/815.7ถึง 20สเปค สีเทาอ่อน3/8

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง ชนิดข้อต่อสวมเร็ว จำนวนการเปลี่ยนตำแหน่ง ปกติปิด วิธีการใช้งาน ลูกบิด
ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ ท่อเหล็ก R วิธีการติดตั้ง พื้นผิว ด้านข้าง การรักษาสถานะการทำงาน โฮลดิ้ง